Una guía para sujecciones de solo toque

Selección de Sujecciones de solo toque

En el mundo de la fabricación, la eficacia y la rapidez son primordiales. Sujecciones de solo toque han surgido como cambiadores de juego en este sentido. Estos ingeniosos dispositivos eliminan la necesidad de apretar tornillos con herramientas engorrosas y procedimientos intrincados, lo que le permite montar y desmontar componentes con rapidez y sin esfuerzo. Hemos elaborado esta guía para ayudarle a entender Sujecciones de solo toque, que abarca:

¿Qué es Sujecciones de solo toque?

Sujecciones de solo toque están diseñados para proporcionar un acceso rápido y sencillo para asegurar y liberar componentes sin necesidad de herramientas ni de un gran esfuerzo manual. También conocidos como cierres rápidos Fijaciones o de acción rápida Fijaciones, se utilizan habitualmente en aplicaciones que requieren un montaje y desmontaje frecuentes. Estas fijaciones rápidas suelen encontrarse en la maquinaria de producción de los sectores del envasado, la impresión, la alimentación y muchos otros.

Navegue por nuestra Sujecciones de solo toque

Comprender la funcionalidad

El funcionamiento de Sujecciones de solo toque es sencillo y suele implicar un mecanismo simple para el montaje y desmontaje fácil y sin herramientas de útiles y piezas de desgaste intercambiables en la maquinaria. Aunque el diseño específico y el funcionamiento pueden variar en función del Tipo de cierre de un solo toque, a continuación le ofrecemos una visión general de su funcionalidad:

COMPROMISO

Para fijar los componentes entre sí, normalmente se realiza una acción sencilla, como empujar, girar o pulsar un botón o una palanca en el cierre de un solo toque. Esta acción activa el mecanismo de sujeción.

Mecanismo de cierre

Una vez enganchados, los Sujecciones de solo toque emplean un mecanismo de bloqueo interno. Este mecanismo puede incluir elementos como muelles Pines, levas o bolas que interactúan con las características correspondientes en los componentes que se están sujetando. Cuando encajan, estos elementos mantienen unidos los componentes de forma segura.

Posición segura:

El cierre mantiene una posición segura y estable, garantizando que los componentes permanezcan firmemente unidos entre sí durante su uso. Esto es crucial para mantener la integridad del sistema montado.

Desvinculación:

Cuando necesite acceder a los componentes internos o desmontar el sistema, puede liberar fácilmente Sujecciones de solo toque invirtiendo la acción de enganche inicial. Esto puede implicar:

  • Soltar el pulsador o el Émbolo
  • Girar el pomo, la palanca o la llave en sentido contrario
  • Desenganchar o desenganchar el cierre

Reutilización:

Sujecciones de solo toque están diseñados para un uso repetido. Pueden engancharse y desengancharse varias veces sin comprometer su funcionalidad o durabilidad. Esto las hace adecuadas para aplicaciones en las que se requieren cambios frecuentes en la maquinaria, reduciendo el tiempo de inactividad.

Beneficios: Cómo Sujecciones de solo toque agiliza el proceso de montaje

Sujecciones de solo toque agilizan el montaje de piezas intercambiables en maquinaria de diversas industrias y aplicaciones ofreciendo varias ventajas clave que mejoran la eficacia y la productividad. He aquí cómo Sujecciones de solo toque contribuye a agilizar el proceso de montaje:

Funcionamiento sin herramientas

Una de las ventajas más significativas de Sujecciones de solo toque es su funcionamiento sin herramientas. Los métodos de fijación tradicionales suelen requerir herramientas como tornillos, tuercas, pernos y llaves, lo que puede ralentizar el proceso de cambio. Sujecciones de solo toque eliminan la necesidad de herramientas, lo que permite a los colocadores e ingenieros ahorrar tiempo y reducir la complejidad de sus tareas.

Montaje y desmontaje eficaces

Sujecciones de solo toque están diseñados para conectar y desconectar los componentes con rapidez y sin esfuerzo. Esta característica de montaje y desmontaje rápidos tiene una gran importancia en industrias que requieren con frecuencia la unión y separación de componentes, como la maquinaria de producción, las plantillas y los utillajes.

Reducción de errores

Los métodos de fijación tradicionales son a veces propensos a cometer errores, como apretar demasiado o demasiado poco los pernos o tornillos. Sujecciones de solo toque suelen llevar incorporados mecanismos que garantizan que los componentes queden bien sujetos sin riesgo de error humano, lo que se traduce en montajes más fiables y menos tiempo de inactividad durante los cambios debidos a un apriete excesivo Fijaciones.

Coherencia y repetibilidad

Sujecciones de solo toque ofrecen un rendimiento constante y repetible. Una vez que los colocadores y los ingenieros se familiarizan con su funcionamiento, pueden conseguir resultados consistentes en cuanto a tensión de fijación y alineación.

Ergonomía mejorada

Sujecciones de solo toque suelen diseñarse teniendo en cuenta la ergonomía. Están diseñadas para un manejo sencillo, lo que reduce el tiempo de cambio.

Ahorro de tiempo y mano de obra

La rapidez y facilidad de Sujecciones de solo toque se traducen en un importante ahorro de tiempo y mano de obra. Las máquinas pueden cambiarse rápidamente de una configuración a otra, y la máquina vuelve rápidamente a la producción.

Mantenimiento

En las industrias en las que es necesario realizar tareas de mantenimiento o revisión periódicas, Sujecciones de solo toque facilita el acceso a los componentes internos. Esto simplifica el proceso de inspección y mantenimiento de los equipos, reduciendo el tiempo de inactividad y garantizando que la maquinaria permanezca en buenas condiciones de funcionamiento.

Tornillos y pernos tradicionales frente a Sujecciones de solo toque

Los tornillos y pernos tradicionales y Sujecciones de solo toque representan dos enfoques distintos para asegurar y conectar componentes, cada uno con su propio conjunto de ventajas e inconvenientes. A estas alturas ya conoce las ventajas de Sujecciones de solo toque, pero ¿cuándo debe elegirlos en lugar de otros Fijaciones, como tornillos y pernos?

Los tornillos y pernos tradicionales requieren el uso de destornilladores, llaves o vasos para apretarlos y aflojarlos. Permiten un control preciso del apriete de la conexión, lo que las hace adecuadas para aplicaciones en las que son críticos unos niveles específicos de par o tensión.

Una vez fijados, los tornillos y pernos suelen proporcionar una conexión fiable y estable, lo que los hace apropiados para situaciones en las que los componentes deben permanecer en su sitio durante largos periodos de tiempo o de forma permanente. Dependiendo del tamaño y la calidad de Fijaciones, los tornillos y pernos pueden ofrecer una capacidad de carga considerable, lo que los hace adecuados para aplicaciones de gran resistencia.

Por el contrario, Sujecciones de solo toque es eficaz para manejar cargas bajas/moderadas. Por lo general, no son adecuadas para aplicaciones pesadas que exigen un par o una tensión elevados.

Otros tipos de Fijaciones

  • El cuarto de vuelta Fijaciones ofrece la comodidad de asegurar los componentes con sólo un Cuarto de vuelta, o 90-degree, giro. Esto contrasta con los tornillos y pernos tradicionales, que a menudo requieren múltiples rotaciones para una conexión segura.
  • Los tornillos de cierre rápido están más cerca de Sujecciones de solo toque que otros tipos de fijaciones. Permiten comprometerse y desvincularse rápidamente sin necesidad de herramientas. En aplicaciones en las que los ajustes rápidos son esenciales, pueden proporcionarle la comodidad que necesita. 
  • Los pernos de cierre rápido son otra opción. Con un simple empuje, giro o torsión, los pernos de liberación rápida fijan y liberan los componentes con rapidez.
  • Abrazaderas de torsión Fijaciones, a menudo asociados con Sujecciones de solo toque, utilizan un solo giro para bloquear o desbloquear componentes rápidamente. Esta característica es especialmente útil en escenarios en los que la velocidad y la facilidad de uso son primordiales.

Para más información sobre nuestra gama especializada de precisión Fijaciones, lea nuestras guías, Elegir los tornillos cautivos adecuados  y Las ventajas de los tornillos con venteo.

Tipos comunes de Sujecciones de solo toque

Sujecciones de solo toque vienen en varios tipos y configuraciones para adaptarse a diferentes necesidades. Las aplicaciones incluyen el cambio rápido de piezas intercambiables en maquinaria de muchas industrias.

Bloqueo de bolas

Bloqueo de bolas

Bola cerradura Fijaciones se componen de un cuerpo con accionamiento por botón o pomo.

  • La parte inferior del cuerpo del cierre tiene un Pasador con bolas de retención
  • Cuando se gira el pomo o se pulsa el botón, las bolas se mueven libremente permitiendo que el cierre pase a través del receptor
  • Cuando se suelta el botón o se gira el pomo, las bolas quedan en posición de bloqueo. A continuación, las piezas se mantienen unidas.
Sujeción de bola

Sujeción de bola

Sujeción de bola Fijaciones disponen de un sistema de retención bola integrado en el cuerpo del tornillo.

  • Cuando se presiona el pomo o se aprieta el botón, las bolas de retención se relajan y el cuerpo del cierre puede pasar por encima del Pasador
  • Se gira el pomo o se suelta el botón y las dos partes se mantienen unidas.
  • Otra versión de este Tipo de cierre tiene el cuerpo en la mitad inferior y el Pasador en la superior. La fijación del Pasador al cuerpo se realiza sólo por la fuerza de un muelle.
  • Ambos Fijaciones mantienen unidas dos piezas con una fuerza de sujeción baja.
  • Bloqueo de bolas y Sujeción de bola Fijaciones resisten temperaturas de hasta entre 130 - 200 °C dependiendo de Tipo y el tamaño.
  • Disponible en acero y en acero inoxidable
Sujecciones de solo toque - Bloqueo de levas

Sujecciones de solo toque - Bloqueo de levas

  • Consta de un cuerpo, un muelle, un Pasador en T y una leva receptora

- El muelle permite al Pasador en T cierto movimiento vertical dentro del cuerp

- La leva tiene una forma mecanizada que da el efecto de sujeción cuando se gira el pomo a través de 90 °

- A continuación, las dos piezas se sujetan firmemente con una fuerza de sujeción determinada.

  • De alta resistencia versión también disponible con una fuerza de sujeción de 400 N.
  • Disponible con pomo, pomo de baja altura o con llave hexagonal
  • Soporta temperaturas de hasta entre 130 - 200 °C dependiendo del Tip
  • Fabricado en acero y en acero inoxidable
Sujecciones de solo toque - Sujeción de tracción

Sujecciones de solo toque - Sujeción de tracción

  • Consta de un cuerpo con una Pasador dividida y una Con muelle cuña

- Cuando se pulsa el botón de accionamiento, se despliega la cuña de forma que se relaja la división Pasador para que pueda pasar entre dos componentes.

- A continuación se suelta el botón introduciendo de nuevo la cuña en el Pasador. A continuación, el Pasador se extiende sujetando firmemente las dos piezas con una fuerza de sujeción baja.

  • Hecho de acero inoxidable
  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
Espaciadores para Sujecciones de solo toque

TAMBIÉN PODRÍA NECESITAR:

Espaciadores para Sujecciones de solo toque

  • Diseñado para ser utilizado con Sujeción de bola Sujecciones de solo toque
  • Adapta la longitud de la rosca del cierre de un toque a diferentes alturas en función del grosor del panel.
  • Fáciles de instalar y quitar
  • Hecho de acero inoxidable

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.

¿Tiene alguna pregunta?

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.