Tornillos de plomo frente a Tornillos esféricos: ¿Cuál es la diferencia?

Selección de tornillos guía y tornillos esféricos

El debate sobre el tornillo esférico frente al tornillo guía se debate cada vez más a medida que los diseñadores e ingenieros trabajan para lograr una precisión y fiabilidad cada vez mayores. Los tornillos guía y los tornillos esféricos pueden tener un impacto significativo en el rendimiento, la eficiencia y la funcionalidad general de un sistema de movimiento lineal. 

Estos componentes fundamentales desempeñan un papel fundamental a la hora de transformar el movimiento rotatorio en movimiento lineal, un proceso esencial para innumerables aplicaciones que van desde la impresión en 3D y las máquinas CNC hasta la robótica. 

Antes de decidir entre un mecanismo de tornillo guía o un tornillo esférico para su aplicación, es fundamental comprender las características únicas de cada uno y determinar en qué medida se ajustan a sus requisitos específicos. En este artículo, analizaremos ambos y le daremos una idea del funcionamiento de cada componente, cubriendo: 

¿Qué es un tornillo esférico?

Un tornillo esférico es un componente mecánico diseñado para convertir el movimiento de rotación en movimiento lineal con mayor precisión y eficiencia. 

tornillo esférico

Consta de un eje de tornillo y una tuerca que contiene cojinetes de bola de recirculación, el tornillo esférico funciona según el principio del contacto rodante en lugar de la fricción deslizante. 

Ball screw diagram

Estos pequeños cojinetes de bolas se mueven a lo largo de la rosca del eje mientras gira el tornillo esférico. Esto proporciona un movimiento suave y de baja fricción. Se utilizan para transmitir fuerzas a una carga móvil o estática con una precisión, precisión y repetibilidad excepcionales. Los tornillos esféricos encuentran amplias aplicaciones en varios sectores como la fabricación, la robótica, el aeroespacial y la automatización. 

Nota: no debe retirar el actuador de bola del manguito, ya que las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inutilizable. 

Eche un vistazo a nuestra gama de tornillos esféricos. 

¿Qué es un tornillo guía?

Cuando los tornillos esféricos no funcionen bien en situaciones «sucias» u otras situaciones corrosivas, los tornillos de plomo pueden ser más beneficiosos. También pueden mejorar el rendimiento de los tornillos de bola en aplicaciones de funcionamiento vertical y crear menos ruido. 

Los actuadores lineales con tornillo guía tienen roscas de tuerca y un eje con tornillo móvil; no hay rodamientos de bolas entre medias. Las mayores pérdidas de energía debidas a la fricción se producen cuando la tuerca y el eje del tornillo se mueven directamente entre sí a lo largo de una amplia zona de contacto. 

Lead screw diagram

Además de ser menos costosos que los tornillos esféricos, los tornillos de plomo de alta precisión se fabrican a tolerancias más estrechas que los tornillos de plomo normales, a pesar de que en general se consideran menos precisos. 

Lead screw

Eche un vistazo a nuestra gama de tornillos de plomo en nuestro sitio web. 

Para ampliar sus ventajas y su gama de aplicaciones, los tornillos de bola y plomo se combinan con bujes o guías lineales, mejorando su rendimiento. Elegir el casquillo lineal adecuado es esencial cuando se trata de sistemas de movimiento lineal. 

Para navegar por estos componentes, eche un vistazo a nuestra guía sobre cómo seleccionar los casquillos lineales adecuados para su aplicación. 

 

¿Cuáles son las diferencias clave entre los tornillos esféricos y los tornillos guía?

Examine la tabla siguiente para comprender las diferencias entre los tornillos esféricos y el cable atornillable. Esto le ayudará a decidir cuál es la mejor para su aplicación. Tenga en cuenta sus requisitos específicos y compare las características para encontrar el mejor ajuste: 

Tipo de tornillo  Ventajas:  Desventajas 
Tornillos esféricos 

Baja fricción 

Necesita menos par 

Crea menos calor 

Vida útil 

Precisión excepcional 

Mayor capacidad de carga 

Más caro 

Crea más ruido 

Soportes de Bola más susceptibles a obstrucciones 

Puede requerir un sistema de frenado 

Requiere lubricación para un funcionamiento ideal 

Diseño complejo 

Tornillos guía 

Rentables 

Sin necesidad de sistema de frenado autoblocante 

Adecuado para aplicaciones verticales 

Diseño sencillo 

Necesita más par 

Vida útil más corta 

Crea más fricción y calor 

Menor precisión 

Retroceso Natural 

Menor capacidad de carga 

 

Ventajas de usar tornillos de plomo y bola

La elección entre un actuador de accionamiento de tornillo, como tornillos esféricos o tornillos guía, depende de las necesidades específicas de su aplicación. Si la precisión, la alta capacidad de carga y la eficiencia son las máximas prioridades, los tornillos esféricos pueden ser la opción preferida. Sin embargo, para proyectos con limitaciones presupuestarias, requisitos más sencillos o donde el entorno podría ser corrosivo, los tornillos de plomo ofrecen una alternativa práctica sin comprometer la funcionalidad. 

Aplicaciones y usos

A continuación le muestra las aplicaciones más adecuadas para cables de tornillo: 

Aplicación  Tornillos guía Tornillos esféricos

Fabricación (cintas transportadoras, líneas de montaje)

Mecanizado CNC

Robótica 

(equipo robótico) 

Automoción (asientos ajustables y 

mecanismos de techo solar) 

 

Médico (Equipos y dispositivos de obtención de imágenes) 

Aeroespacial 

(Componentes de la aeronave) 

Impresión y embalaje 

Maquinaria de embalaje 

 

Impresión 3D 

(Máquinas que utilizan sistemas de movimiento) 

 

 

Ya sea en sistemas de fabricación o automatizados, la versatilidad de estos componentes con cabeza atornillada permite a los ingenieros personalizar los sistemas de movimiento con atención a la eficiencia, precisión y fiabilidad. 

Los tornillos de plomo a menudo se eligen para aplicaciones que requieren ajustes manuales. Por ejemplo, cuando se integran con los Accesorios de Abrazadera del eje, los usuarios pueden asegurar o liberar fácilmente y rápidamente el tornillo guía, permitiendo ajustes rápidos o recolocaciones sin necesidad de herramientas especializadas. 

Los tornillos esféricos, conocidos por su precisión en movimiento lineal, también pueden beneficiarse de las abrazaderas del eje. En aplicaciones que requieren un posicionamiento o ajustes precisos, con una rápida fijación del tornillo esférico. 

La combinación de tornillos de plomo, tornillos esféricos, Ejes lineales y casquillos y Accesorios crea una amplia gama de aplicaciones adecuadas, siempre que los requisitos específicos coincidan con las características de cada Tipo de componente. 

Tamaños y materiales

Cuando se trata de tornillos en sistemas de movimiento lineal, es fundamental seleccionar otros componentes que los complementen bien, como Rieles lineales o ejes. Los componentes deben ser compatibles y pueden aumentar el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia. 

Para obtener más información, no se pierda nuestra guía, cómo seleccionar el eje lineal Ideal para su aplicación. 

Los tornillos guía pueden estar compuestos de acero o acero inoxidable resistente a la corrosión, mientras que los tornillos esféricos suelen estar fabricados en acero. Las tuercas de mariposa suelen estar fabricadas en acero o bronce, tienen propiedades autolubricantes y, por tanto, ofrecen un bajo rendimiento de fricción cuando se usan. 

Los tornillos elaborados con aleaciones de acero, como Acero al carbono o acero inoxidable para ofrecer resistencia a la corrosión, tienen un equilibrio de resistencia y rentabilidad. Ambas opciones de materiales ofrecen rendimiento y durabilidad en lo que respecta a aplicaciones de sistemas de eje lineal. 

Para ayudarle a obtener más información, nuestros expertos han elaborado la guía para elegir el tornillo cautivo adecuado. 

 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.

¿Tiene alguna pregunta?

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.