Menu  Rechercher

Charnières dégondables métalliques

En cours de production

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fixation de porte Longueur totale Couleur Épaisseur totale Matière du corps Ajouter au panier
13,8982 € - 26,1061 € Demander le délai de livraison ici
64.0 mm
18.0 mm
16,792 € - 16,792 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
24.6 mm
9,7139 € - 13,8702 € Demander le délai de livraison ici
64.5 mm
64.5 mm
Chromé
17.0 mm
Zamac
16,792 € - 16,792 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
24.6 mm
Paumelle 64.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

20063122

Gamme de prix
26,1061 € - 13,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Code produit
    7318190090
Paumelle 100.0 mm 24.6 mm Acier

20062866

Gamme de prix
16,792 € - 16,792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    24.6 mm
  • Largeur totale
    13.0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Code produit
    8302100090
Paumelle 64.5 mm 17.0 mm Zamac

20126209

Gamme de prix
13,8702 € - 9,7139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fixation de porte
    64.5 mm
  • Longueur totale
    64.5 mm
  • Épaisseur totale
    17.0 mm
  • Largeur totale
    17.0 mm
  • Matière du corps
    Zamac
Paumelle 100.0 mm 24.6 mm Acier

20062859

Gamme de prix
16,792 € - 16,792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    24.6 mm
  • Largeur totale
    13.0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Code produit
    8302100090