Menu  Rechercher

Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 4.5.
Référence Essentra :

10300633

Référence du fabricant:

550264

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,7516 €
500 - 999 0,677 €
1000 + 0,5651 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

75,16 €

100 x 0,7516 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Montage sur bord
Matière complète Polyamide 6
Matière de la poignée Acier inoxydable 302
Type 3.
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter