Menu  Rechercher

Douille à billes compacte 14.0 21.0 28.0 Fer

La douille à billes compacte est conçue pour un mouvement linéaire lisse et précis dans les applications à espace restreint. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Elle supporte des températures comprises entre -20 °C et +80 °C. Facile à installer par pression, faible frottement et fabrication acier.
Référence Essentra :

20157807

Référence du fabricant:

20157807

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 7,22 €
10 - 19 6,50 €
20 - 49 6,14 €
50 - 99 5,78 €
100 + 5,05 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,22 €

1 x 7,22 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 14.0
d2 tol. h6 21.0
l1 28.0
Nombre de circuits de billes 5.0
Dyn. load C max. N 640.0
Static load C0 max. N 440.0
Poids g 13.3
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter