Menu  Rechercher

Écrous à billes et à brides

En cours de production

Les écrous à billes et à brides constituent un composant essentiel des assemblages de vis à billes. Ce sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ces écrous, comme leur nom l’indique, comprennent une bride qui est un bord plat saillant qui ressort de l’écrou et offre un soutien supplémentaire et facilite l’installation.

Ils sont utilisés en combinaison avec des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Des paliers à billes dans l’écrou roulent le long de la vis à billes pendant qu’elle tourne, en produisant un mouvement linéaire lisse et précis. La bride dispose d’une tolérance étroite, assurant un jeu minimal, ainsi qu’une précision et une justesse élevées.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Veuillez garder à l’esprit que le retrait de l’écrou à billes du manchon fourni peut aboutir à l’échappement des paliers à billes, rendant ainsi l’écrou à billes inutilisable.

  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge.
  • Extrêmement durables et dotés d'un élément d'auto-lubrification.
  • Utilisé dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL1370

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d4 ±0.15 l1 l2 d1 for screw d2 tol. G6 d3 ±0.15 Type Ajouter au panier
257,72 € - 322,15 € Demander le délai de livraison ici
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
129,17 € - 161,46 € Demander le délai de livraison ici
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
Type 1
115,61 € - 144,51 € Demander le délai de livraison ici
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
Type 1
155,94 € - 194,92 € Demander le délai de livraison ici
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
Type 1
131,62 € - 164,52 € Demander le délai de livraison ici
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
Type 1
506,07 € - 632,587 € Demander le délai de livraison ici
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Type 2
864,01 € - 1.080,0185 € Demander le délai de livraison ici
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Type 2
316,84 € - 396,049 € Demander le délai de livraison ici
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Type 2
194,98 € - 243,73 € Demander le délai de livraison ici
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
Type 1
196,57 € - 245,71 € Demander le délai de livraison ici
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
Type 1
247,87 € - 309,84 € Demander le délai de livraison ici
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
130,95 € - 163,69 € Demander le délai de livraison ici
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
Type 1
Écrou à bille avec collerette M8 40.0 10.0 Acier

20176099

Gamme de prix
322,15 € - 257,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    40.0
  • Pas/Dents par pouce
    10.0
  • Type
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Écrou à bille avec collerette M6 25.0 5.0 Acier

20176044

Gamme de prix
161,46 € - 129,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    25.0
  • Pas/Dents par pouce
    5.0
  • Type
    Type 1
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Écrou à bille avec collerette M6 20.0 5.0 Acier

20176037

Gamme de prix
144,51 € - 115,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    20.0
  • Pas/Dents par pouce
    5.0
  • Type
    Type 1
  • d2 tol. G6
    36.0
  • d3 ±0.15
    58.0
Écrou à bille avec collerette M6 25.0 10.0 Acier

20176051

Gamme de prix
194,92 € - 155,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    25.0
  • Pas/Dents par pouce
    10.0
  • Type
    Type 1
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Écrou à bille avec collerette M6 16.0 10.0 Acier

20176020

Gamme de prix
164,52 € - 131,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    16.0
  • Pas/Dents par pouce
    10.0
  • Type
    Type 1
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Écrou à bille avec collerette M8 63.0 10.0 Acier

20176112

Gamme de prix
632,587 € - 506,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    63.0
  • Pas/Dents par pouce
    10.0
  • Type
    Type 2
  • d2 tol. G6
    90.0
  • d3 ±0.15
    125.0
Écrou à bille avec collerette M8 80.0 10.0 Acier

20176129

Gamme de prix
1.080,0185 € - 864,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    80.0
  • Pas/Dents par pouce
    10.0
  • Type
    Type 2
  • d2 tol. G6
    105.0
  • d3 ±0.15
    145.0
Écrou à bille avec collerette M8 50.0 10.0 Acier

20176105

Gamme de prix
396,049 € - 316,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    50.0
  • Pas/Dents par pouce
    10.0
  • Type
    Type 2
  • d2 tol. G6
    75.0
  • d3 ±0.15
    110.0
Écrou à bille avec collerette M6 32.0 5.0 Acier

20176068

Gamme de prix
243,73 € - 194,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    32.0
  • Pas/Dents par pouce
    5.0
  • Type
    Type 1
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Écrou à bille avec collerette M6 32.0 10.0 Acier

20176075

Gamme de prix
245,71 € - 196,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    32.0
  • Pas/Dents par pouce
    10.0
  • Type
    Type 1
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Écrou à bille avec collerette M8 40.0 5.0 Acier

20176082

Gamme de prix
309,84 € - 247,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    40.0
  • Pas/Dents par pouce
    5.0
  • Type
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Écrou à bille avec collerette M6 16.0 5.0 Acier

20176013

Gamme de prix
163,69 € - 130,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 for screw
    16.0
  • Pas/Dents par pouce
    5.0
  • Type
    Type 1
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0