Menu  Rechercher

Ferrite Toolbox

En cours de production

Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
280,50 € - 280,50 € Demander le délai de livraison ici
Ferrites - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

20437817

Gamme de prix
280,50 € - 280,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    190.0 mm
  • Largeur
    375.0 mm
  • Profondeur
    155.0 mm
  • Poids kg
    5.0 kg
  • Code produit
    3926909790