Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de câble compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|
0,1086 € - 0,1623 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1451 € - 0,1792 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0967 € - 0,1195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1612 € - 0,199 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1128 € - 0,1393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,129 € - 0,1593 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.