Menu  Rechercher

Levier de vitesses 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

Long Oval Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Référence Essentra :

10322222

Référence du fabricant:

WGL-30

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 13,9062 €
5 - 9 12,1984 €
10 - 19 10,8642 €
20 + 10,077 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

13,91 €

1 x 13,9062 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10 x 1.5
Couleur Noir
Style de poignée Bouton sphérique
Code produit 3926909790
Matière de l'axe Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter