Menu  Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton sphérique

En cours de production

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton boule sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton pour poignée en T est en plastique noir, avec un insert en laiton qui fait de ces leviers durables des composants parfaitement adaptés aux applications de machinerie, pour changer les vitesses via un point pivot.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
5,8503 € - 5,8503 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier
6,1252 € - 6,1252 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier
5,9158 € - 5,9158 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier inoxydable
4,7771 € - 4,7771 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier
6,0859 € - 6,0859 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier inoxydable
8,4941 € - 8,4941 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier inoxydable
11,1379 € - 11,1379 € Demander le délai de livraison ici
M12
Acier inoxydable
4,6201 € - 4,6201 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier
14,5226 € - 19,3295 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Acier
9,1707 € - 12,6556 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Acier
14,498 € - 20,0072 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
Acier
Demander le délai de livraison ici
M14 x 2.0
Acier
8,4112 € - 11,1954 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8 X 1.25
111.0 mm
Acier
10,6343 € - 14,6753 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Acier
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
Acier
  • sur 2
Levier de vitesses 100.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498750

Gamme de prix
5,8503 € - 5,8503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
  • Matière de l'axe
    Acier
Levier de vitesses 174.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498835

Gamme de prix
6,1252 € - 6,1252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
  • Matière de l'axe
    Acier
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10498965

Gamme de prix
5,9158 € - 5,9158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Levier de vitesses 100.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498637

Gamme de prix
4,7771 € - 4,7771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
  • Matière de l'axe
    Acier
Levier de vitesses 80.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10499009

Gamme de prix
6,0859 € - 6,0859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Levier de vitesses 125.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498781

Gamme de prix
8,4941 € - 8,4941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Levier de vitesses 125.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498866

Gamme de prix
11,1379 € - 11,1379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Levier de vitesses 100.0 mm M6 8.0 mm Acier

10498958

Gamme de prix
4,6201 € - 4,6201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
  • Matière de l'axe
    Acier
Levier de vitesses 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acier

10635858

Gamme de prix
19,3295 € - 14,5226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    178.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Filetage
    M14 x 2.0
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10322215

Gamme de prix
12,6556 € - 9,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    3926909790
  • Matière de l'axe
    Acier
Levier de vitesses 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322253

Gamme de prix
20,0072 € - 14,498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    3926909790
  • Matière de l'axe
    Acier
Levier de vitesses 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acier

10322284


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M14 x 2.0
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    3926909790
  • Matière de l'axe
    Acier
Levier de vitesses 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10640951

Gamme de prix
11,1954 € - 8,4112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10322246

Gamme de prix
14,6753 € - 10,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    3926909790
  • Matière de l'axe
    Acier
Levier de vitesses 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322277


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    3926909790
  • Matière de l'axe
    Acier