Menu  Rechercher

Loquet à poignée en T Pas de clé 13.5 mm 85.0 mm Zamac

Ces verrous de compression ajustables ont une poignée en T. La compression ajoutée permet une étanchéité plus sûre lorsque des performances IP/NEMA sont requises. Cela permet également une isolation améliorée contre le bruit et les vibrations. Les verrous de compression sont actionnés sans clé et sont fournis en alliage zinc avec une finition chromée.
Référence Essentra :

20066482

Référence du fabricant:

2402120003E

104 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 12,1207 €
25 - 124 8,6577 €
125 + 7,7919 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,12 €

1 x 12,1207 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 33.0 mm
Emprise 13.5 - 85.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Compression maximale 6.0 mm
Price per piece incl VAT 16.8692 EUR
Inclut Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientation de montage Universelle
Style de loquet Compression Latch
Type de clé Pas de clé
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter