Menu  Rechercher

Poignées d’armoire

En cours de production

Cette gamme de poignées de traction pour armoire est constituée de barres circulaires en forme de pont. Souvent utilisées pour ouvrir et fermer des portes et les couvercles d'armoires lourdes.

Elles possèdent une conception ergonomique qui offre une excellente stabilité et des surfaces lisses. Ce sont des options économiques qui ont un aspect élégant et professionnel dans diverses applications.

Disponibles pour répondre à diverses situations, ainsi qu'avec des options pour montage avant ou arrière. Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements électroniques et industriels.

  • Il s'agit d'une barre circulaire en forme de pont.
  • Elles possèdent une conception ergonomique qui offre de la stabilité et des surfaces lisses.
  • Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements industriels.
Matière: Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR78010, SR78000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 h1 Couleur d2 d1 Type de montage Ajouter au panier
14,93 € - 17,57 € Demander le délai de livraison ici
164.0
26.0
57.0
Naturel
17.0
M6
Front Mounting
13,66 € - 16,07 € Demander le délai de livraison ici
160.0
20.0
51.0
Noir
13.0
M5
Front Mounting
9,38 € - 11,03 € Demander le délai de livraison ici
112.0
20.0
49.0
Naturel
13.0
M5
Front Mounting
8,52 € - 10,02 € Demander le délai de livraison ici
120.0
20.0
49.0
Naturel
13.0
M6
Rear Mounting
28,36 € - 33,36 € Demander le délai de livraison ici
500.0
26.0
57.0
Naturel
17.0
M8
Rear Mounting
12,10 € - 14,23 € Demander le délai de livraison ici
160.0
20.0
51.0
Noir
13.0
M6
Rear Mounting
14,35 € - 16,88 € Demander le délai de livraison ici
160.0
26.0
57.0
Noir
17.0
M8
Rear Mounting
8,05 € - 9,47 € Demander le délai de livraison ici
112.0
20.0
49.0
Naturel
13.0
M6
Rear Mounting
9,72 € - 11,44 € Demander le délai de livraison ici
128.0
20.0
51.0
Naturel
13.0
M6
Rear Mounting
12,58 € - 14,80 € Demander le délai de livraison ici
160.0
26.0
57.0
Naturel
17.0
M8
Rear Mounting
25,77 € - 30,32 € Demander le délai de livraison ici
400.0
26.0
57.0
Naturel
17.0
M8
Rear Mounting
  • sur 3
Poignée d’armoire Montage par l'avant 164.0 26.0 57.0 Aluminium

20252038

Gamme de prix
17,57 € - 14,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    164.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Poignée d’armoire Montage par l'avant 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251642

Gamme de prix
16,07 € - 13,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Poignée d’armoire Montage par l'avant 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251666

Gamme de prix
11,03 € - 9,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Poignée d’armoire Montage arrière 120.0 20.0 49.0 Aluminium

20251697

Gamme de prix
10,02 € - 8,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Poignée d’armoire Montage arrière 500.0 26.0 57.0 Aluminium

20251758

Gamme de prix
33,36 € - 28,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    500.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Poignée d’armoire Montage arrière 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251802

Gamme de prix
14,23 € - 12,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Poignée d’armoire Montage arrière 160.0 26.0 57.0 Aluminium

20251833

Gamme de prix
16,88 € - 14,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Poignée d’armoire Montage arrière 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251888

Gamme de prix
9,47 € - 8,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Poignée d’armoire Montage arrière 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251895

Gamme de prix
11,44 € - 9,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Poignée d’armoire Montage arrière 160.0 26.0 57.0 Aluminium

20251932

Gamme de prix
14,80 € - 12,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Poignée d’armoire Montage arrière 400.0 26.0 57.0 Aluminium

20251963

Gamme de prix
30,32 € - 25,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0