10637982
551901
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 50,4284 € |
50 + | 45,3764 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre tige | 8.0 mm |
---|---|
Diamètre tige | 0.315 in |
Ø de tube | 18.0 mm |
Ø de tube | 0.709 in |
Course | 150.0 mm |
Course | 5.906 in |
Longueur du tube | 195.0 mm |
Longueur du tube | 7.677 in |
Force maximale | 550.0 N |
Force maximale | 550.0 N |
Filetage | M6 |
Finition | Nitruré |
Matière de la tige | Acier |
Matière complète | Acier |
Longueur filetée | 10.0 mm |
Longueur filetée | 0.394 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.