Menu  Rechercher

Rivet à expansion 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm SBC résine K Transparent

Rivet pression fabriqué en nylon noir 6. Le rivet s'installe en se mettant dans un trou et en poussant la tige dans le rivet pour étendre les pieds et ainsi maintenir le tout en place.
Référence Essentra :

10105160

Référence du fabricant:

601795

93200 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 3,1919 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

797,98 €

250 x 3,1919 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre broche 8.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 14.0 mm
Matière complète SBC résine K
Type de rivet Rivet pression
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Largeur totale du corps 14.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter