Nos attaches pression comprennent une option en nylon 6/6, une option en polyéthylène basse densité (LDPE) et une option LDPE dotée d’un clip en polypropylène (PP).
L’assemblage de rivets comprend un clip mâle et une rondelle femelle. Le clip mâle est cliqueté dans la rondelle femelle ; l’assemblage permet de coupler deux surfaces. Cet assemblage de rivets est un choix idéal pour les panneaux ondulés.
Séries: SR1990
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Hauteur de tige du clip mâle | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Longueur de tige de la rondelle femelle | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2169 € - 0,2169 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD ; PP
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1492 € - 0,1865 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD ; PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2169 € - 0,2169 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
PEBD ; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD ; PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1198 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
PEBD ; PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1865 € - 0,2349 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD ; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1754 € - 0,2183 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD ; PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,1464 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD ; PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1269 € - 0,1575 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD ; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1286 € - 0,1602 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD ; PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1193 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD ; PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2266 € - 0,2653 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1343 € - 0,1343 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD ; PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1363 € - 0,1699 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD ; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1376 € - 0,1376 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
PEBD ; PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1198 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD ; PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,2349 € - 0,2349 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
PEBD ; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,2031 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD ; PP
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1376 € - 0,1376 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD ; PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1906 € - 0,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
PEBD ; PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.