Menu  Rechercher

Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 150.0 mm (L) Polypropylène Jaune

Mini Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer, conçu pour répondre à une variété d’applications. Ils sont munis d’une languette à tirer plus longue, pour plus d’espace de marquage et d’une languette latérale détachable pour un retrait sans outils. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s'agit d'une application très facile à assembler et à installer. La résistance maximale est de 9,5 kg.
Référence Essentra :

20084004

Référence du fabricant:

1222300

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,1561 €
10000 - 24999 0,1316 €
25000 + 0,1062 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b 50.0 mm
C 18.0 mm
Type Mini JawLock
Amovible Détachable
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter