Menu  Rechercher

PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Non détachable Polypropylène Vert

PrimeLock features a spiky stem for enhanced grip slippery materials. Comes with a tag holder. All-plastic design.
Référence Essentra :

20085414

Référence du fabricant:

1222437

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 + 0,1561 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Amovible Non détachable
Type Scellé de longueur variable
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Scellé moulé en un seul bloc
Couleur Vert
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter