10637487
WCC1-2-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,237 € |
1000 - 4999 | 0,2325 € |
5000 - 9999 | 0,2279 € |
10000 + | 0,2219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de câbles compatibles | 3.0 - 9.5 mm |
---|---|
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.118 - 0.374 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.0 - 4.8 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.157 - 0.189 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.5 - 1.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.02 - 0.063 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Forme | 1 |
Type | 1 |
Réglable | Ajustable |
Mode de montage | À encliqueter |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.