Menu  Rechercher

Support de lentille LED Transparent PC 7.6 mm (Øt)

Couvercle de LED transparent qui confère un aspect fini aux voyants lumineux. La lentille supérieure a un angle de 10°.
Référence Essentra :

10109243

Référence du fabricant:

LEDC-1

44153 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3274 €
5000 + 0,3026 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

327,40 €

1000 x 0,3274 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Type de composant Protection lentille
Matière complète Polycarbonate
Ø tête 11.0 mm
Ø trou 7.6 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Épaisseur panneau 4.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Quantité du paquet 1000
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter