Menu  Rechercher

Vis de butée M4 10.5 1.2 Acier inox 303

Cette vis de poussée avec tampon en laiton sert à offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Fabriquée en inox, elle offre longévité et résistance à la corrosion.
Référence Essentra :

20254889

Référence du fabricant:

20254889

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,36 €
10 - 19 4,82 €
20 - 49 4,56 €
50 + 4,29 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,36 €

1 x 5,36 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 10.5
l2 1.2
d2 2.5
A/F 2.0
Poids g 0.8
Matière Acier inox 303
Type de patin Brass Pad

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter