Menu  Rechercher

Vis de butée M10 26.9 1.9 Acier

Cette vis de poussée à tampon en plastique est conçue pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Fabriquée en acier, ce qui lui confère une durabilité et une solidité supérieures.
Référence Essentra :

20255244

Référence du fabricant:

20255244

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 3,05 €
20 - 49 2,75 €
50 - 99 2,59 €
100 - 499 2,29 €
500 + 1,98 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,05 €

1 x 3,05 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
l1 26.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Poids g 9.9
Matière Acier
Type de patin Thermo Pad

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter