Menu  Rechercher

Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 34.9 mm PA

Cette vis de réglage à tête creuse est fabriquée en nylon naturel. Nécessaire dans les applications où la vis doit affleurer la pièce à usiner.
Référence Essentra :

10324448

Référence du fabricant:

010832T137

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0524 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

52,40 €

1000 x 0,0524 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 2 mm
Longueur filetage 34.9 mm
Filetage #8-32
Couleur Naturel
Type de vis Vis de maintien
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Code produit 3926909790
Taille de clé 2 mm
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter