Menu  Rechercher

Vis Étoile M3 12.0 mm PPS Marron clair

La vis machine hexalobée tête basse spéciale est une fixation légère, forte et durable. Sa conception tête basse comporte un profil surbaissé, lui permettant d'être fraisée dans le matériau. Elle est résistante aux substances chimiques et températures pouvant atteindre 200 ºC. Fabrication en PPS marron. Ignifugée UL.
Référence Essentra :

10344484

Référence du fabricant:

1440265

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 12,3133 €
25 - 124 5,8634 €
125 - 249 5,5362 €
250 + 5,209 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,31 €

1 x 12,3133 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 12.0 mm
Épaisseur tête 1.3 mm
Ø tête 6.0 mm
Matière PPS
Type d'entraînement Étoile
Forme de tête Tête basse spéciale
Code produit 3926909790
Température maximum 200 °C
Filetage M3

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter