Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Articulations universelles

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Articulation universelle simple - Extrémités pleines non alésées

Ces articulations universelles simples avec extrémités pleines non alésées sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres pleins et non alésés. Elles fournissent une connexion solide et fiable, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Conçues pour transmettre un couple et une rotation entre deux arbres non alignés tout en compensant un mauvais alignement, avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min. Elles sont conçues pour offrir une rotation fluide et fiable tout en minimisant le frottement et l'usure.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.

  • Elles transmettent un couple et une rotation entre deux arbres non alignés avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3695

Articulations universelles doubles - Extrémités pleines non alésées

Ces articulations universelles doubles avec extrémités pleines non alésées sont des composants mécaniques utilisés lorsque des angles de pliage important sont requis ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre. Leur forme distincte les rend idéales pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de couple élevée, une résistance à l'usure et l'aptitude à endurer des angles avec des mauvais alignements d'envergure.

Elles sont conçues pour supporter des charges énormes et fournissent des performances durables dans des environnements de fonctionnement difficiles. Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation, sont précises, silencieuses et disposent d'un mouvement fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide des outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées pour les angles de pliage ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre.
  • Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3697

Articulations universelles simples

Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.

Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.

Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
  • La vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min.
  • Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
Matière: Inox 304, Acier Séries: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688