Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Acier Écrous

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Écrous cylindriques à douille transversale

Les écrous cylindriques à douille transversale sont conçus pour être utilisés avec des vis lorsqu’un raccord à angle droit est requis. Des options de taille de filetage M6 et M8 sont disponibles.

Les écrous M6 sont fournis en alliage zinc, pour offrir une solution économique. Les écrous M8 sont fournis en acier pour plus de solidité. Les écrous M8 peuvent être utilisés lorsque des applications plus lourdes sont nécessaires, par exemple sur des panneaux d’une épaisseur de 22 mm ou plus.

L’écrou est doté d’un entraînement cruciforme et peut donc être utilisé avec un tournevis cruciforme.

  • Matières : alliage zinc et acier
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1585

Écrous relieurs

Les écrous relieurs sont des connecteurs qui offrent une haute protection contre l'oxydation. L'écrou dispose d'un bouton hexagonal adapté à une clé Allen M5. Ils sont donc faciles et rapides à installer.

Couramment utilisés conjointement avec les boulons relieurs pour connecter et assembler des pièces de composants. Ils sont adaptés aux assemblages en bois, y compris les meubles en kit et les charpentes en bois.

Disponibles dans un large choix de tailles de filetage répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR1585