Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Standard Liens de serrage

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Colliers avec traitement chimique haute température

Les colliers avec traitement chimique haute température offrent une plus grande plage de fonctionnement pour les environnements plus difficiles. Les colliers de serrage de cette gamme sont disponibles en matériau résistant aux UV ou UL-V2 et conviennent à une utilisation en extérieur.

Séries: SR1817

Lien standard pour câbles - Sangle à boucle

Ces colliers à usage intensif sont destinés aux applications lourdes. Ils ont une résistance à la traction maximale de 350 livres. La boucle comporte des dents en acier qui maintiennent la sangle en permanence. La boucle est pré-assemblée sur une extrémité de la sangle. Un outil d'installation est disponible (WIT-HD-6). Deux matières différentes sont proposées pour les sangles. La sangle en nylon est faite d'un matériau très résistant, léger et relativement peu coûteux. La matière de la sangle acétal offre une excellente résistance aux intempéries, une stabilité dimensionnelle supérieure et une résistances aux basses températures.

Liens de serrage détachables

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Liens de serrage standard

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785