Comment choisir l'arbre linéaire idéal pour votre application?

Sélection d'arbres linéaires

Les barres d'arbres sont utilisées dans de nombreuses applications linéaires, rotatives et statiques. Dans ce guide, nous ne considérons que le produit utilisé dans un système de mouvement linéaire. 

Les systèmes de contrôle de mouvement régulent et gèrent le mouvement des machines et des équipements, y compris le contrôle de la vitesse, de la position et du couple. Les arbres linéaires sont des éléments clés de ces systèmes. Ils sont utilisés dans des applications allant des imprimantes 3D aux systèmes automobiles. Mais que sont exactement les arbres linéaires et à quoi servent-ils ? Ce guide vous explique ce que vous devez savoir : 

Qu'est-ce que les arbres linéaires et comment fonctionnent-ils?

Les arbres linéaires sont des barres droites, usinées avec précision, utilisées dans les systèmes mécaniques qui nécessitent un mouvement linéaire ou un support de charge. Ils servent de guides et permettent le déplacement précis et lisse de charges le long d'une trajectoire rectiligne, contribuant ainsi à l'efficacité et à la performance de diverses applications industrielles et d'automatisation.

Ils prennent généralement la forme de tiges cylindriques et sont souvent associés à des douilles à billes linéaires, à des bagues ou à des composants de mouvement linéaire similaires afin de créer un système de mouvement linéaire homogène et précis. Il est important de noter que les arbres linéaires et douilles à billes ne transmettent pas de mouvement de rotation. La meilleure application pour ces produits est la charge directe, car les douilles à billes n'ont pas tendance à accepter les charges de moment.

Les arbres linéaires servent souvent de composants structurels pour supporter et transférer des charges dans un système de mouvement linéaire. Pour permettre un mouvement linéaire, les arbres linéaires sont intégrés des douilles à billes ou à des bagues en céramique. Ces douilles à billes linéaires ou céramiques sont fixés à l'arbre, ce qui lui permet de se déplacer en douceur le long de son axe avec un minimum de frottement. En cas d'utilisation de douilles à billes, le système ne peut être utilisé que dans un mouvement linéaire. Si vous avez besoin d'un mouvement rotatif, pensez aux douilles en céramique.

La simulation des arbres linéaires expliquée

Les arbres linéaires permettent un positionnement très précis. Leur fonctionnement est particulièrement silencieux, générant un minimum de vibrations, ce qui se traduit par une réduction de la consommation d'énergie et de l'usure des composants associés. En règle générale, les arbres linéaires sont soutenus par deux ou plusieurs porte-arbres ou paliers linéaires dans le cadre de la machine et peuvent subir des contraintes de torsion.

Les arbres linéaires sont conçus pour résister à différents types de charges, y compris les charges axiales (sur la longueur de l'arbre) et radiales (perpendiculairement à la longueur de l'arbre). La capacité de charge dépend de facteurs tels que le matériau, le diamètre, la longueur, l'état de surface de l'arbre et le support fourni par les roulements linéaires ou les bagues.

La qualité des arbres linéaires et des douilles linéaires qui leur sont associées a un impact significatif sur la précision et la fluidité du système de mouvement linéaire. Des composants de haute qualité réduisent les frottements et minimisent le jeu, assurant ainsi un mouvement précis et constant.

Consultez nos arbres linéaires

Qu'est-ce que la classe de tolérance?

La classe de toléranceou le degré de tolérance spécifie les variations dimensionnelles ou les tolérances admissibles pour le diamètre de l'arbre. Elle indique avec quelle précision le diamètre de l'arbre doit correspondre à sa dimension nominale ou idéale. 

Classe de tolérance serrée

Dans ce cas, l'arbre est fabriqué avec des tolérances dimensionnelles très précises et très serrées. La classe de tolérance "h6", par exemple, indique que le diamètre réel de l'arbre peut varier dans une fourchette très étroite autour du diamètre nominal. Cela permet d'obtenir un niveau de précision élevé et de garantir que l'arbre présente un écart minimal par rapport à la taille spécifiée. Les arbres linéaires avec des classes de tolérance étroites conviennent aux applications où des ajustements précis et un mouvement linéaire précis sont cruciaux, comme dans les machines et la robotique.

Classe de tolérance libre

À l'inverse, une classe de tolérance plus souple, telle que "h9", autorise des variations plus importantes du diamètre de l'arbre par rapport à la taille nominale. Les arbres avec des classes de tolérance plus larges sont fabriqués avec une plus grande plage de dimensions admissibles. Ces arbres sont généralement plus économiques, mais peuvent ne pas offrir le même niveau de précision que ceux dont les tolérances sont plus étroites. Ils conviennent aux applications où la haute précision n'est pas essentielle et où un niveau de précision moindre est acceptable.

Applications typiques des arbres linéaires

Le choix du matériau joue un rôle essentiel dans la sélection de l'arbre linéaire. N'oubliez pas que les considérations relatives au matériau de l'arbre déterminent la capacité du composant à résister à diverses forces et à maintenir un mouvement linéaire précis au fil du temps.

Tous nos arbres linéaires appartiennent à la classe de tolérance h6. 

Arbres en acier trempé

Arbres en acier trempé

  • Acier au carbone robuste et de haute qualité 
  • Le matériau a été soumis à un processus de durcissement spécialisé, ce qui permet d'accroître la solidité, la longévité et la résistance à l'usure et à la corrosion. 
  • Utilisé avec tous les types de douilles à billes pour un mouvement linéaire précis et lisse 
  • Combinez une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à grande vitesse. 
  • Des performances exceptionnelles

Applications typiques: machines industrielles, systèmes automobiles et appareils médicaux.

Arbres creux trempés - Acier au carbone

Arbres creux trempés - Acier au carbone

  • Robustes, fiables, très résistants et durables 
  • Utilisés avec des bagues linéaires lorsqu'il est nécessaire de réduire le poids sans compromettre l'intégrité structurelle. 
  • La réduction du poids permet d'améliorer l'efficacité, de réduire la consommation d'énergie et d'accroître la manœuvrabilité. 
  • La conception permet à des fluides, des gaz ou des fils électriques de circuler en son centre. 
  • Associés à des passe-fils linéaires, ils offrent un mouvement linéaire précis et lisse.

Applications typiques: machines industrielles, systèmes automobiles et appareils médicaux. 

Arbres en acier inoxydable trempé - Acier résistant à la corrosion

Arbres en acier inoxydable trempé - Acier résistant à la corrosion

  • Grande solidité, durabilité et fiabilité. 
  • Utilisés avec douilles à billes pour des mouvements linéaires précis et lisses 
  • Conviennent aux applications exigeantes nécessitant une résistance à la corrosion et à l'usure 
  • Résistent aux conditions difficiles telles que l'humidité ou les produits chimiques sans sacrifier l'intégrité structurelle 
  • Peu d'entretien nécessaire, ce qui réduit les temps d'arrêt et les frais d'exploitation

Applications typiques: équipements de transformation des aliments, systèmes automobiles et dispositifs médicaux.

 

Arbres en acier inoxydable AISI 303/316

Arbres en acier inoxydable AISI 303/316

  • Excellents pour les industries qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité exceptionnelles. 
  • Tolèrent les conditions difficiles telles que l'humidité élevée et les produits chimiques 
  • Résistance aux hautes températures et excellente soudabilité 
  • Longue durée de vie avec moins de temps d'arrêt et des frais d'exploitation réduits 
  • Conviennent aux applications impliquant des charges lourdes, des vitesses élevées et des environnements abrasifs

Note : ces produits ne sont pas conçus pour être utilisés avec des paliers à bille linéaires. À utiliser avec les douilles en céramique autolubrifiantes. 

Applications typiques: équipements pour les rayons X, traitement du papier, matériel informatique et transformation des aliments.

Arbres aluminium

Arbres aluminium

  • Polyvalents, amagnétiques et légers 
  • Robustes et durables 
  • Excellent rapport poids/résistance 
  • Assurent la conductivité thermique 
  • La bonne résistance à la corrosion prolonge la durée de vie des arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier. 
  • Plage de températures de fonctionnement -130 °C à +200 °C

Remarque: ces roulements ne sont pas conçus pour être utilisés avec les roulements linéaires à bague à bille. À utiliser avec les douilles en céramique autolubrifiantes. 

Applications typiques: équipements pétroliers et gaziers et dispositifs médicaux. Également utilisés dans le secteur de la construction et dans l'industrie automobile 

Arbres linéaires dans les applications

Consultez nos systèmes de contrôle de mouvement

 

Comment choisir l'arbre linéaire adéquat ?

Pour garantir une fonctionnalité et une durabilité optimales, vous devez vous assurer que votre choix d'arbre linéaire est approprié. Suivez les étapes suivantes pour prendre une décision en connaissance de cause :

1. Définir les exigences de votre application 

Décrivez les besoins spécifiques de votre application, y compris les facteurs tels que la capacité de charge, la vitesse, les conditions de précision, les conditions environnementales et le rôle prévu de l'arbre linéaire dans votre système.

2. Considérations sur le matériau de l'arbre 

Évaluez soigneusement le choix du matériau de l'arbre linéaire en fonction des exigences propres à votre application. Donnez la priorité aux facteurs les plus importants, tels que la résistance à la corrosion, qu'offrent les arbres en inox.

3. Choisir le bon diamètre d'arbre 

Le diamètre de l'arbre doit être déterminé en fonction de l'importance de la charge, de la vitesse de fonctionnement et d'autres variables spécifiques à l'application. Veillez à ce que le diamètre choisi puisse supporter les charges prévues sans déformation ni usure excessives.

4. Prendre en compte la dureté de l'arbre 

Selon la nature de l'application, vous pouvez avoir besoin d'un arbre présentant des caractéristiques de dureté spécifiques. Les arbres trempés sont connus pour leur résistance accrue à l'usure, ce qui les rend adaptés aux scénarios de forte usure.

5. Évaluer la classe de tolérane 

Tenez compte de la classe de tolérance associée à l'arbre. N'oubliez pas qu'une classe de tolérance plus étroite signifie une plus grande précision, mais peut entraîner un coût plus élevé. Optez pour la classe de tolérance qui correspond aux exigences de précision de votre application.

6. La bonne longueur d'arbre 

Déterminez la longueur d'arbre appropriée, en tenant compte de considérations telles que la distance de déplacement et les exigences de montage. La longueur de l'arbre doit permettre de couvrir toute la longueur de la course, si nécessaire.

7. Planification du soutien final 

Pensez au support de l'arbre à ses extrémités. En fonction de votre application, vous pouvez avoir besoin d'éléments de support tels que des blocs ou des roulements pour assurer la stabilité et minimiser la déflexion.

8. Considérations relatives au type de charge 

Vous devrez prendre en compte les différents types de charges que les arbres linéaires sont conçus pour supporter, qu'il s'agisse de charges radiales, axiales ou d'une combinaison des deux. Choisissez un arbre qui correspond au type de charge spécifique de votre application.

9. Le budget et l'analyse des coûts 

Tenez compte de vos contraintes budgétaires et procédez à une évaluation complète des coûts de l'arbre linéaire choisi. Prenez une décision équilibrée qui concilie vos besoins et le budget disponible, afin de garantir la rentabilité.

10. Essais et validation 

Enfin, envisagez de soumettre l'arbre linéaire sélectionné à des essais et à une validation dans le contexte de votre application spécifique avant de l'intégrer à grande échelle. Cette évaluation rigoureuse garantit l'alignement sur vos attentes en matière de performances.

Compatibilité de surface et résistance des arbres linéaires

Ce sont des facteurs cruciaux à prendre en compte lors du choix des arbres linéaires pour des applications spécifiques. Ils ont un impact significatif sur la performance et la durabilité de l'arbre dans l'environnement auquel il est destiné. Approfondissons ces aspects:

Compatibilité des surfaces

  • La compatibilité de surface des arbres linéaires est liée à l'alignement du matériau et de la finition sur les exigences de l'application. Il s'agit d'évaluer si les attributs de surface de l'arbre, y compris la composition du matériau et le traitement de surface, sont adaptés à l'utilisation prévue. Les principaux éléments à prendre en compte sont les suivants:
  • Considérations relatives au matériau de l'arbre : optez pour un matériau qui résiste à l'environnement opérationnel. Par exemple, l'inox s'avère efficace dans les environnements difficiles sujets à la corrosion en raison de sa résistance inhérente, tandis que l'acier au carbone offre une meilleure résistance à l'usure.
  • Revêtements et traitements : certains arbres linéaires sont dotés de revêtements ou de traitements spécialisés qui améliorent leurs caractéristiques de surface. Il peut s'agir de revêtements qui renforcent la résistance à la corrosion ou de traitements de durcissement de la surface qui augmentent la résistance à l'usure.
  • Finition de la surface : la finition de la surface de l'arbre joue un rôle essentiel dans l'influence de facteurs tels que le frottement et l'usure. Il est impératif de s'assurer que la finition de la surface s'aligne sur le type de mouvement linéaire utilisé et sur tout élément d'étanchéité utilisé dans l'application.
  • Compatibilité des arbres linéaires avec les roulements et les bagues : la compatibilité entre la surface de l'arbre et ces composants est essentielle pour minimiser le frottement et atténuer l'usure.

Résistance aux facteurs environnementaux

  • La résistance des arbres linéaires aux facteurs environnementaux est une considération primordiale pour garantir la fiabilité à long terme des composants. L'environnement spécifique dans lequel l'arbre fonctionne peut poser certains défis, notamment:
  • Résistance à la corrosion : les arbres linéaires exposés à l'humidité, aux produits chimiques ou aux conditions extérieures doivent présenter une solide résistance à la corrosion. L'inox et certains revêtements peuvent constituer des protections efficaces contre la corrosion.
  • Résistance à l'abrasion et à l'usure : les applications caractérisées par un frottement élevé ou des conditions abrasives nécessitent des arbres linéaires équipés de surfaces ou de revêtements conçus pour résister à l'usure et prolonger la durée de vie.
  • Résistance à la température : la résistance des arbres linéaires aux températures prévalant dans l'application est cruciale. Sinon, vous risquez de compromettre ses propriétés matérielles ou de voir les arbres succomber à une déformation permanente.
  • Compatibilité chimique : dans les scénarios impliquant une exposition à des produits chimiques, le choix du matériau de la gaine doit résister aux produits chimiques spécifiques susceptibles d'entrer en contact avec lui.
  • Propreté et contrôle de la contamination : les environnements exigeant la propreté et un contrôle rigoureux de la contamination, comme dans l'industrie des semi-conducteurs, exigent que les arbres linéaires soient caractérisés par des surfaces lisses et faciles à nettoyer afin d'éviter la production de particules. 

Maintenance et longévité des arbres linéaires

Un entretien régulier a une incidence directe sur la longévité des arbres linéaires en garantissant des performances optimales. Voici un aperçu des stratégies de maintenance et des facteurs qui influencent la durabilité des arbres linéaires:

Stratégies de maintenance: 

  1. Inspection régulière: établissez un calendrier d'inspection régulière pour évaluer l'état des arbres linéaires. Recherchez des signes d'usure, de corrosion, de désalignement ou de détérioration. La détection précoce des problèmes permet de prendre des mesures correctives en temps utile. 
  2. Lubrification: une lubrification adéquate est essentielle pour minimiser le frottement et l'usure entre l'arbre et les composants associés tels que les bagues. Respectez les recommandations du fabricant en ce qui concerne les intervalles de lubrification et les lubrifiants appropriés à utiliser. 
  3. Propreté: maintenez un environnement de travail propre pour éviter l'accumulation de débris, de poussières et de contaminants sur la surface de l'arbre. Les contaminants peuvent accélérer l'usure et entraîner une défaillance prématurée. 
  4. Alignement de l'arbre: assurez l'alignement correct de l'arbre avec les autres composants du système, tels que les guides linéaires et les roulements. Un mauvais alignement peut entraîner une usure inégale et une réduction de la durée de vie. 
  5. Répartition des charges: répartit les charges uniformément sur l'arbre linéaire afin d'éviter l'usure localisée et les concentrations de contraintes. Une bonne répartition de la charge contribue à prolonger la durée de vie de l'arbre. 
  6. Protection: mettez en œuvre des mesures de protection telles que des couvercles d'arbre, des soufflets ou des joints pour protéger l'arbre des facteurs environnementaux tels que l'humidité, la poussière et les particules abrasives. Vous améliorez ainsi la longévité des décalages linéaires dans vos applications. 
  7. Remplacement des composants usés: lorsque les inspections révèlent une usure ou des dommages importants, remplacez rapidement les composants usés. Le fait de retarder le remplacement peut entraîner des dommages supplémentaires et une diminution des performances du système.

Téléchargez des plans 2D et 3D gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits (certaines exclusions s'appliquent) pour vous assurer que le produit que vous avez choisi correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide pour choisir votre arbre linéaire, nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

Demandez vos échantillons ou téléchargez des CAD gratuites dès maintenant.

Des questions? 

Envoyez-nous un courriel à sales@essentracomponents.fr ou parlez à l'un de nos experts pour obtenir de plus amples informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.