Découvrez Nos Supports Et Accessoires Pour Circuits Imprimés

Image d'en-tête du Guide de l'acheteur de PCB

SOLUTIONS POUR LES CIRCUITS IMPRIMÉS

Quel type de montage d'entretoise et de colonnette devez-vous choisir ? Quels guides de carte et accessoires LED correspondent le mieux à vos besoins ? Ce guide peut vous accompagner.

De la gestion de l'espace à la conductivité dans votre application, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors de la création de montages électriques.

Concernant les supports de circuits imprimés, la matière du support et le type de montage sont des critères de choix importants. Nous vous recommandons vivement d'essayer avant d'acheter – demandez afin que votre équipe puisse s'assurer qu'elle dispose de la solution idéale pour l'application. Vous pouvez également télécharger.

Ce guide s'adresse aux services achats et est conçu pour vous permettre de vous accompagner dans votre projet. Si vous avez besoin des conseils d'un de nos experts, nous sommes à votre écoute. Nous pouvons également vous accompagner avec notre large gamme de supports de cartes de circuits imprimés et d'entretoises, de colonnettes, de guides cartes et de supports et d'accessoires pour le montage de LED.

Voici un aperçu des composants de cartes de circuits imprimés dont votre équipe pourrait avoir besoin :

Supports

Parfaitement adaptés à : l'électro ménager

Si vos produits fonctionnent en continu, vous avez besoin de composants fiables. Alliez fonctionnalité et sécurité avec notre gamme haute température et nos entretoises pour circuit imprimé faciles à monter.

Caractéristiques :

  • Les types de fixations de supports peuvent être adhésif, à verrouillage sur bord, à verrouillage inversé, à verrouillage à vis et à verrouillage à encliqueter.
  • Les modes de fixations sont variés : support sapin, tête de flèche verrouillable, baïonnette verrouillable, quart de tour et embase à

Matières :

  • Disponibles en acétal, nylon, EPDM, permettant un fonctionnement à des températures comprises entre -40 ˚C et 85 ˚C
Piliers de support de circuits imprimés auto-adhésifs - Snap Lock

Entretoises à embase adhésive - sans verrouillage

  • Support de circuit imprimé adhésif
  • Languette pour un retrait rapide
Piliers de support PCB - Pointe de flèche Snap-Lock/Baïonnette Nez Snap-Fit

Entretoises - tête de flèche à clipser/ nez à baïonnette encliquetable

  • Support de circuit imprimé avec verrouillage encliquetable
  • Assemblage rapide dans les applications d'empilage
  • La fixation et les autres caractéristiques encliquetables offrent une prise solide
Piliers de support de PCB - Support de support plat

Entretoises - sans tête

  • Support de circuit imprimé auto-adhésif
  • Languette pour un retrait rapide
  • L'embase à plat offre un support sécurisé
Piliers de support de circuit imprimé - Hexagonal/fileté mâle/mini

Entretoises - hexagonales/ filetage mâle

  • L'extrémité mâle se monte en toute sécurité à l'aide d'un écrou hexagonal
  • Fixation à clipser détachable à profil bas
Piliers de support de circuit imprimé –  Verrouillage à deux broches/Verrouillage à  deux broches/ressort

Entretoises - encliquetables deux pattes, à ressort

  • Support de circuit imprimé avec verrouillage encliquetable
  • Les supports agissent comme un ressort lorsque la goupille est insérée dans l'entretoise
  • Le composant se fléchit et peut fournir un support continu pour la carte de circuit imprimé

Quel est le bon type de montage ?

Choisir le bon composant d'espacement lors de la configuration de vos accessoires pour circuits imprimés peut s'avérer difficile. Divers éléments sont à prendre en compte lors du choix de composants de fixation comme par exemple le substrat de la carte, son utilisation et la matière de l'élément de fixation. Cependant, l'un des choix les plus importants que vous devez faire concerne le type de montage.

En voici des exemples :

Matériel PCB fileté

Fileté

  1. Standard : maintien à l'aide d'un écrou pour donner une fixation très sûre qui peut être desserrée et resserrée.
  2. À dégagement : fournit une connexion plus sûre.
  3. Auto-taraudeur : Rondelles ou écrous non nécessaires en raison du filetage auto- taraudeur.
Matériel PCB à ajustement rapide

À clipser : insertion rapide dans un perçage de tôle ou du châssis, offrant une fixation solide et efficace et permettant de gagner du temps lors du montage.

Différents types disponibles : verrouillage sur bord et baïonnette.

Matériel PCB à verrouillage rapide

À encliqueter : nsertion dans un perçage de tôle ou de châssis, offrant une fixation sûre mais également facilement démontable.

Matériel PCB à ajustement serré/trou borgne

Insertion par pression / trou borgne : des ailettes assurent un maintien solide dans différents types de perçages. Grâce à leur forme en pointe, s'insèrent facilement dans un espace limité.

Base adhésive Matériel PCB

Base adhésive : pas de nécessité de perçage, offrant ainsi un gain de temps des opérations de montage et de place.

Entretoises & colonnettes pour circuits imprimés

Idéales pour : les armoires de données et l'électronique grand public

Les applications disposent souvent d'une place limitée, alors qu'elles doivent accueillir de nombreux composants. Nos composants disposent de fonctions multiples et sont conçus pour une utilisation dans un espace limité afin de garantir un montage et un démontage faciles.

Caractéristiques :

  • Choisissez parmi diverses options de longueurs et de diamètres internes pour un montage adapté à votre Entretoises disponibles en versions mâle-mâle, femelle-mâle et femelle-femelle
  • Corps disponibles : entretoise hexagonale ou ronde – forme circulaire également disponible avec corps en croix, permettant différentes possibilités de serrage
  • Également disponible : entretoise filetée, isolante, autotaraudeuse,

Matières :

  • Entretoises en céramique, en plastique pour circuits imprimés (nylon thermostabilisé, nylon modifié pour les impacts, acétal, PVC et polystyrène). Également proposées : entretoises en nylon, plus nylon chargé fibre de verre et nylon avec inserts en laiton
Perles isolantes en céramique

Entretoise non filetée en céramique

  • L'entretoise non filetée ne nécessite aucun équipement d'assemblage – appliquer à la main
  • Adaptée à une large gamme d'applications
Entretoise PCB - non filetée/ronde/traversante

Entretoise - non filetée/ ronde/traversante

  • Entretoise non filetée
  • Aucun équipement d'assemblage nécessaire – appliquer à la main
  • Entretoises rondes disponibles dans de nombreuses tailles et matières
Entretoise PCB - Snap-Fit

Entretoise - encliquetable

  • L'entretoise en nylon prend en charge des conceptions de circuits imprimés lourdement chargés
  • Pas besoin de trou traversant sur la carte
  • Base à collerette pour stabiliser la carte
Entretoises pour circuits imprimés - rondes/filetage métrique/isolant/nylon et laiton

Entretoises femelle/ femelle - rondes/filetées métriques/isolantes/ nylon et laiton

  • Entretoises filetées rondes femelle / femelle
  • Entretoises en nylon avec inserts en laiton
  • Aucun équipement d’assemblage nécessaire – appliquer à la main
  • Ces entretoises sont idéales pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique.
  • Offrent un espacement solide et isolé pour les applications électroniques à haute puissance
  • Également disponibles en entretoises rondes mâle / mâle et en entretoises mâle / femelle
Entretoises PCB - Base hexagonale/Isolateur/Nylon & Laiton

Entretoises mâle/mâle - base hexagonale/ isolantes/nylon et laiton

  • Entretoises hexagonales mâles
  • Aucun équipement d’assemblage nécessaire – appliquer à la main
  • Ces entretoises sont idéales pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique.
  • Offrent un espacement solide et isolé pour les applications électroniques à haute puissance
Entretoises PCB - Hexagonales/Non filetées/Auto-taraudeuses

Entretoises - hexagonales/filetées/ autotaraudeuses

  • Entretoises femelles
  • Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique pour un maintien solide
  • Corps hexagonal
Entretoise femelle à femelle –  Fond hexagonal, filetage métrique, i solant, nylon/laiton

Colonnette femelle/ femelle - base hexagonale, métrique, filetée, isolante, nylon/laiton

  • Entretoise ronde en nylon avec base hexagonale
  • Aucun équipement d’assemblage nécessaire – appliquer à la main

Guides cartes

Parfaitement adaptés aux : armoires électriques

L'accès est essentiel dans les boîtiers de câbles électriques et les armoires électriques. Assurez-vous que vos cartes électroniques soient entièrement accessibles grâce à nos guides cartes et extracteurs de cartes faciles à installer et à retirer.

  Caractéristiques :

  • Disponibles dans différents sens de Les types de montage sont variés - par vissage, à clipser, base adhésive, par pression - permettant une fixation démontable ou semi-permanente

Matières :

  • Les matières disponibles sont l'acétal, l'acier inoxydable, le polystyrène, le nylon, le polycarbonate, le PVC et l'ABS, et offrent des températures de fonctionnement comprises entre -40 °C et +140 °C

 

Guides de carte PCB - Broche verticale/filetée/plastique

Guides cartes - verticaux/ filetés/goupille en plastique

  • Guide de carte vertical
  • Goupille de verrouillage en plastique pour maintenir les cartes de circuit imprimé
  • Les goupilles s'engagent et se désengagent facilement d'une simple pression du doigt
  • Les guides maintiennent les cartes à la verticale
  • La goulotte double permet un montage côte-à-côte
Guides de carte PCB - Vertical/Snap-In/Verrouillage/Verrouillé

Guides cartes - verticaux/ encliquetables/ verrouillables

  • Guide pour montage de carte vertical
  • La languette de verrouillage maintient la carte bien en place
  • Les guides se montent dans un trou carré pour empêcher la rotation
  • Installation rapide et facile
Guides de carte PCB - Horizontal/Adhésif/Pas de montage

Guides cartes - horizontaux/ adhésifs/sans embase

  • Pour le montage d'un ensemble de cartes de circuit imprimé dans des espaces restreints
  • Montage horizontal
  • Les embases adhésives offrent une stabilité accrue
Guides de carte PCB – Horizontal/Adhésif/Pas de

Guides cartes - horizontaux/ adhésifs/sans embase/coulissants/

  • Méthode de montage horizontal innovante
  • Bonne rétention pour toute largeur de carte
  • Installation et retrait faciles des cartes de circuit imprimé
Guides de carte PCB - Horizontal/Snap-In/Canal profond

Guides cartes - horizontaux/ encliquetables/goulotte profonde

  • Guides cartes en nylon 6
  • La profondeur d'encoche permet une rétention maximale des cartes de circuit imprimé
  • Convient à des applications à fortes vibrations et soumises à des chocs importants

Accessoires pour led

Idéal pour : les appareils grand public, l'électroménager, les produits informatiques et multimédia, l'électronique grand public

Privilégiez la qualité produit et évitez les dysfonctionnements avec une gamme de solutions faciles à installer qui offre une belle finition.

Caractéristiques :

  • Gamme conçue pour tirer le meilleur parti des LED, comprenant les catégories suivantes : supports à lentilles pour LED, guides lumières LED, embases LED et entretoises LED
  • Les embases LED permettent une application facile par clip et offrent la possibilité d'installer des LED à la verticale ou à 90°

Adaptabilité :

  • Les entretoises LED permettent de contrôler la hauteur et le blocage des câbles avec un certain nombre de modèles de LED, et sont conçues pour s'adapter à votre circuit imprimé.
Porte-lentille LED

Support à lentille pour led

  • Le support à lentilles pour LED est conçu pour recevoir une LED T-1 3/4 standard tout en transmettant la lumière à un angle de 10°
  • Disponibles avec ou sans joint torique
Conduit de lumière LED

Guide lumière led

  • Disponibles, au choix, avec une partie avant plate ou bombée
  • Fournit une protection ESD pour la LED (décharge électrostatique)
Support LED – angle 90˚

Embase led - angle à 90°

  • Permet de monter des LED à un angle de 90°
  • Montage facile à la main
Entretoises LED - Rondes, Entretoises Métriques

Entretoises led - entretoises rondes, métriques

  • Proposées dans trois styles différents pour recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4
  • Permet de contrôler la hauteur
  • Stabilité et rétention des cables
Entretoises LED - Carrées

Entretoises led - carrées   

  • Limite également les décalages et la variation de hauteur
  • Assure l'uniformité des produits et la facilité de production
  • Conception carrée idéale pour les applications inclines
Entretoises LED - Rondes, Entretoises  impériales, Moulées, 5mm

Entretoises led - entretoises impériales rondes, moulées ; t-1 3/4

  • Les séparateurs coniques internes guident les fils et empêchent les court-circuits
  • Limite également les décalages et la variation de hauteur
  • Assure l'uniformité des produits et la facilité de production

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

Des questions ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.