Des Composants Adaptés Aux Circuits Imprimés

Image d'en-tête du Guide de l'ingénieur de conception de circuits imprimés

COMPOSANTS POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

Quels sont les composants pour circuits imprimés les plus adaptés pour atteindre vos exigences ? Ce guide pratique vous accompagne dans vos choix.

Quelles que soient vos exigences en matière de conception de circuits imprimés, nous proposons une large gamme de produits. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à choisir vos colonnettes et entretoises, vos supports et guides de cartes de circuit imprimé ou encore vos supports et fixations pour LED.

Qu'il s'agisse de haute conductivité ou de résistance à la corrosion, vous disposez d'une large sélection de matières et d'options de montages. Le téléchargement gratuit de fichiers 3D et l'envoi d'échantillons gratuits peuvent également vous aider dans vos choix.

Choisir les entretoises, colonnettes et supports adaptés

La conception de votre carte de circuit imprimé dictera les entretoises, les colonnettes et les supports dont vous avez besoin. Voici un aperçu de ce qu'il faut prendre en compte.

1 - Connaître votre application

Substrat PCB : les PCB en fibre de verres offrent flexibilité et résistance. Il est donc préférable d'utiliser un accessoire à clipser ou à encliqueter, comme une entretoise. Les PCB Paperboard sont plus rigides et peuvent se rompre. Utilisez une entretoise à insérer par pression pour apporter un soutien sans percer le circuit imprimé, même lorsqu'il n'y a aucun point de fixation.

Espace limité : en cas d'empilage de plusieurs cartes de circuit imprimé, utilisez un support avec une ailette ou un connecteur tête de flèche, surtout si vous utilisez des cartes avec des seuils de tolérances plus faibles.

2 - Choisir la matière adaptée

Matières plastiques, quelques exemples : nylon, PVC, PEEK, PPS et acétal.

Principaux avantages :

  • Résistance aux substances corrosives
  • Économique dans des productions en grande série
  • Léger
  • Matière non conductrice

Métal, quelques exemples : laiton et acier avec laiton

Principaux avantages : haute résistance à la traction et résistance aux chocs

3 - Type de montage

  • Filetage : maintien à l'aide d'un écrou pour un assemblage sûr.
  • À encliqueter : se clipse et se fixe dans un trou de tôle ou de châssis, offrant une fixation sûre mais également facilement démontable.
  • À clipser : insertion rapide dans un trou de tôle ou de châssis.
  • À pression : des ailettes assurent avec leur forme en pointe un maintien solide dans différents types de perçage.
  • Embase adhésive : une entretoise adhésive pour carte de circuit imprimé assure une fixation solide. À utiliser lorsqu'il est impossible de percer la carte.

 

Électronique grand public

  • Téléviseurs
  • Ordinateurs
  • Téléphones portables

Que vous ayez besoin d'isolation ou de conductivité, vous pouvez améliorer la fonction de vos produits et protéger leur conception avec nos solutions.

Assurez la qualité des produits avec :

Entretoise hexagonale

Entretoise hexagonale

  • Fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Robustes et sûres, ces solutions conviennent parfaitement aux appareils électroniques régulièrement déplacés.
Monture LED

Montage led

  • Montage LED : permettent de fixer une LED T-1 3/4 sur un
  • Faciles à encliqueter à la main dans des trous de panneau
  • Se verrouillent en place par insertion à l'arrière du
  • Offrent sécurité et esthétisme.
  • Nylon 6/6
  • Certification UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Piliers de support de PCB - Verrouillage inversé/Snap-Fit

Colonnettes de circuits imprimés - montage inversé/ encliquetable

  • Le montage inversé assure un soutien sous le châssis
  • Dotés d'une petite tête pour une relief minimum sous le châssis.
  • Une conception à encliqueter pour un retrait facile et rapide
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C

Armoires électriques

  • Baies de brassage
  • Armoires d'équipement de télécommunications
  • Armoires de racks

Pour les applications avec un boîtier de jonction de câbles ou des boîtiers de câbles électriques, ces solutions polyvalentes sont essentielles lorsque l'espace disponible et l'accessibilité sont limités.

Créez des produits fonctionnels avec des :

Piliers de support de circuit imprimé - Nylon naturel à double verrouillage/Snap-Lock/Snap-Lock

Colonnettes pour circuit imprimé - double verrouillage/à clipser nylon naturel

  • Verrouillage à clipser pour une installation solide
  • Baïonnette de verrouillage d'un coté
  • Tête de flèche de verrouillage du côté opposé
  • Nylon 6/6
  • Disponibles en UL94 V-2 ou UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
: Guides de carte PCB - Horizontal/Snap-In/Multi Panel

Guides cartes - horizontaux, encliquetables, multi- panneaux

  • Guides de cartes de circuit imprimé à montage par pression
  • Les ailettes de tension assurent une solide rétention de l'assemblage de carte de circuit imprimé
  • Adaptés à plusieurs épaisseurs de panneaux
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-0
  • Disponibles pour des températures d'utilisation de -40 ˚C à 110 ˚C (-40 ˚F à 230 ˚F)
Entretoise pour circuit imprimé - non filetée/ronde/acétal

Entretoises de circuit imprimé - non filetées/ rondes/acétal

  • Entretoise en acétal non filetée : température d'utilisation maximale : 85 ˚C (203 ˚F), UL94 HB
  • Aucun équipement d'assemblage nécessaire : montage à la main
  • Absorbe les chocs et les vibrations
  • Alternative économique au métal

Entretoises rondes disponibles en :

  • Nylon 6/6, température d'utilisation : -40 ˚C à 85 ˚C, UL94 V-2
  • Nylon thermostabilisé, noir, température d'utilisation : -40 ˚C à 125 ˚C, UL94 V-2
  • Nylon modifié pour les impacts, température d'utilisation : -40 ˚C à 65 ˚C, UL94 V-2
  • PVC, température d'utilisation : 0 ˚C à 50 ˚C, UL94 V-0
  • Polystyrène, température d'utilisation maximale : 75 ˚C, UL94 HB
  • Polyéthylène, température d'utilisation maximale de 65 ˚C
  • Polyoxyméthylène, température d'utilisation maximale de 85 ˚C

Électroménager

  • Machines à laver
  • Réfrigérateurs
  • Fours

Une large gamme de solutions conçues pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de performances mécaniques et de stabilité thermique.

Prolongez la durée de votre conception avec :

Entretoise de commande tactile

Entretoises à ressort

  • Un ressort assure une force constante entre les capteurs à infrarouge CMS et le panneau tactile.
Piliers de support de circuit imprimé - Verrouillage à enclenchement pour montage sur sapin/Verrouillage à encliquetage pour montage sur arbre de feu

Colonnettes pour circuit imprimé - sapin/ sapin

  • Colonnettes pour circuit imprimé, montage pour trou borgne : se verrouillent sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.
  • Fixations sapin aux deux extrémités, assurant aux cartes de circuit imprimé un support de verrouillage
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Entretoises pour circuits imprimés - rondes/filetage métrique/isolant/nylon et laiton

Entretoises pour circuits imprimés - rondes/filetées métriques/isolantes/ nylon & laiton

  • Entretoises filetées rondes femelle-femelle
  • Aucun équipement d'assemblage nécessaire : montage à la main
  • Idéales pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique
  • Offrent un espacement solide et isolé pour les applications électroniques à haute puissance
  • Entretoises métriques en nylon avec inserts en laiton
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C

Machines et équipements de bureau

  • Imprimantes
  • Ordinateurs portables
  • Projecteurs

Assurez un fonctionnement sûr des produits fonctionnant non-stop en utilisant des composants robustes de qualité industrielle

Assurez des performances constantes avec :

Entretoises PCB - Hexagonales/Filetées/Auto-taraudeuses

Entretoises - hexagonales/filetées/ autotaraudeuses

  • Entretoises femelles traversantes en PVC
  • Entretoises auto-taraudeuses : une vis permet de fileter le plastique pour un maintien solide.
  • Corps hexagonal
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : 0˚C à 50˚C
Entretoises LED - Rondes, Entretoises Métriques

Entretoises led - entretoises rondes, métriques

  • Proposées dans trois modèles différents pour recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4.
  • Permettent de contrôler la hauteur
  • Stabilité et rétention des fils
  • PVC
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : 0˚C à 50˚C
Entretoises PCB - Hexagonal/Plastique

Entretoises pour circuits imprimés - hexagonales/ plastique

  • Entretoise hexagonale
  • Mâle/Mâle
  • Montage à la main : aucun équipement d'assemblage nécessaire
  • Facile à monter
  • Nylon
  • UL94 V-2

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

Des questions ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.