Le Guide Des Accessoires Pour Circuit Imprimé

Image d'en-tête du PCB Ultimate Guide

CONSEILS POUR CHOISIR DES ACCESSOIRES POUR CIRCUIT IMPRIMÉ

Que vous conceviez une armoire de données, un appareil électroménager, un équipement de bureau, un boîtier de jonction de câbles ou presque tout ce qui implique des appareils électriques, vous aurez besoin d'accessoires pour cartes de circuit imprimé afin de gérer votre projet. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à connaître les différents éléments que vous pouvez utiliser pour la conception de votre carte de circuit imprimé et, par conséquent, votre application.

Nous vous recommandons vivement d'essayer les accessoires pour carte de circuit imprimé dont vous avez besoin avant d'acheter – demandez des échantillons gratuits pour vous assurer qu'ils sont exactement ce dont votre application a besoin. Vous pouvez également télécharger des plans 3D gratuits pour vous aider dans votre conception.

Ce que vous devez savoir

Vous trouverez ci-dessous les différents types d'accessoires pour cartes de circuit imprimé dont vous pourriez avoir besoin, ainsi que des informations sur leurs applications et leurs matériaux de fabrication.

Accessoires et applications

Un tableau expliquant l'utilisation des accessoires par application.

Supports pour circuit imprimé

Soulevez, soutenez et séparez votre circuit imprimé au-dessus d'une surface.

Entretoises et colonnettes pour circuit imprimé

Soulevez, soutenez et séparez votre carte de circuit imprimé au-dessus d'une surface.

Guides, éjecteurs et extracteurs de cartes

Retirez et remplacez les cartes de circuit imprimé.

Bloc de montage pour circuit imprimé

Montez les cartes de circuits imprimés sur le châssis dans l'équipement.

Accessoires de ventilateur

Empêchez les PCB de surchauffer.

Accessoires led pour circuit imprimé

Gérez l'éclairage LED de votre circuit imprimé.

Passe-fils pour circuit imprimé

Fixez les cartes de circuit imprimé.

Présentation des matières

Un aperçu des points forts et, parfois, des points faibles, des matériaux qui constituent les accessoires pour les cartes de circuit imprimé.

 

Accessoires par application

Pour commencer, vous pouvez consulter les solutions habituellement utilisées dans certaines industries.

Solutions Électronique grand public et machines de bureau Appareils électroménagers Armoires de données Armoires électriques Automobile
Supports pour circuit imprimé
Entretoises et colonnettes pour circuit imprimé
Guides, éjecteurs et extracteurs de carte    
Bloc de montage pour circuit imprimé
Accessoires pour ventilateur
Accessoire LED  
Passe-fils pour circuit imprimé  

Accessoires pour circuit imprimé

Les informations suivantes vous aideront à choisir les composants qui conviennent le mieux à votre conception. Voici un aperçu des accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour votre projet.

Supports pour circuit imprimé

Les supports de circuit imprimé, également appelés entretoises et colonnettes, remplissent la fonction de leur dénomination : ils servent de support de montage pour circuit imprimé. Ils remplissent cette fonction en fixant votre circuit imprimé sur la surface requise. Ils ajoutent également un élément d'isolation et de protection contre la transmission électrique, tout en offrant une prise plus sûre et stable. Pour les matières, vous pouvez choisir entre le plastique et le métal. Les plastiques rendent votre carte plus légère, et vous préférerez peut-être la facilité d'installation qu'offrent la plupart de ces supports.

Les options de montage varient et comprennent adhésif, verrouillage sur bord, verrouillage inversé, verrouillage à vis et verrouillage à encliqueter. Voici un aperçu des principales catégories :

Types de montage

Fileté

Filetage

  1. Standard : maintien à l'aide d'un écrou pour donner une fixation très sûre qui peut être desserrée et resserrée.
  2. À dégagement : fournit une connexion plus sûre.
  3. Auto-taraudeur : rondelles ou écrous non nécessaires en raison du filetage auto-taraudeur.
Snap-Fit

À clipser

Insertion rapide dans un perçage de tôle ou du châssis, offrant une fixation solide et efficace et permettant de gagner du temps lors du montage.

Différents modèles disponibles : Verrouillage sur bord et baïonnette.

 

Snap-Lock

À encliqueter

Insertion dans un perçage de tôle ou de châssis, offrant une fixation sûre mais également facilement démontable.

Ajustement serré/trou

Insertion par pression et trou borgne

Des ailettes assurent un maintien solide dans différents types de perçages et avec leur forme en pointe, s'insèrent facilement dans un espace limité.

Base adhésive

Base adhésive

L'application d'un adhésif ne nécessite aucun perçage de trou, offrant ainsi un gain de temps des opérations de montage et de place.

Piliers de support de circuits imprimés auto-adhésifs - Non verrouillables

Quelques exemples de supports de circuit imprimé :

Besoin : Installation facile et rapide

Solution :Colonnettes auto-adhésives pour circuit imprimé - non bloquantes

Pourquoi ?

  • Support de carte de circuit imprimé adhésif double face
  • Languette pour une installation rapide
  • Se verrouille sur la carte, mais reste repositionnable par simple
  • Nylon
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Piliers de support de circuit imprimé - Verrouillage/goutte/fileté mâle

Besoin : Installation facile pour plus de résistance mécanique

Solution :Colonnettes pour circuit imprimé - verrouillables / en forme de goutte / filetées mâles

Pourquoi ?

  • L'extrémité mâle filetée se monte en toute sécurité avec un écrou hexagonal
  • L'extrémité supérieure est dotée d'un petit nez mince, en forme de goutte, encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Piliers de support PCB - Snap-Lock à deux broches / Snap-Fit à deux broches

Besoin : Permet de connecter plusieurs cartes ou lorsque l'arrière du panneau n'est pas facilement accessible

Solution :Colonnettes pour circuit imprimé - deux pattes encliquetables / deux pattes insérables

Pourquoi ?

  • Montage des deux côtés avec une fixation mince à deux
  • Un côté est verrouillable ; l'autre est doté d'une fixation encliquetable détachable.
  • Disponibles dans de nombreux styles
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2 ; également disponibles en pièces sur mesure en UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C

Entretoises et colonnettes pour circuit imprimé

Les entretoises et colonnettes facilitent le maintien de l'espace et le positionnement des composants dans votre circuit imprimé. Les deux systèmes peuvent avoir les mêmes formes. Vous pouvez ainsi avoir une colonnette hexagonale ou une entretoise hexagonale. Vous pouvez également choisir une colonnette ronde et des entretoises rondes.

Quelle est la différence, précisément ? Les entretoises ne sont pas filetées, et ont un trou traversant. Les colonnettes sont filetées aux deux extrémités et sont disponibles en version mâle et femelle. Vous verrez parfois la description « entretoise ronde filetée ». Il s'agit d'une colonnette, puisqu'elle est filetée. En résumé, les deux servent le même objectif. La différence se situe au niveau de la présence ou absence de filetage.

Matières : plastique, métal ou céramique ?

Les matières varient. Utilisez des entretoises en céramique pour des applications à température extrêmement élevée. Les entretoises en plastique, telles que les colonnettes en nylon, offrent une bonne résistance à la corrosion et sont rentables pour une production massive, tout en offrant de bonnes propriétés mécaniques. C'est également une option à privilégier par rapport au métal quand on a besoin d’une option légère.

Exemples de colonettes et entretoises pour circuit imprimé :

Entretoises pour circuits imprimés - rondes/filetage

Besoin : Un espacement solide et isolé pour les applications électroniques à haute puissance

Solution :Colonettes pour circuit imprimé - rondes / filetées métriques / isolantes / nylon et laiton

Pourquoi ?

  • Colonnettes filetées rondes femelle-femelle
  • Aucun équipement de montage nécessaire : s'installe à la main
  • Haute résistance mécanique
  • Colonnettes métriques en nylon avec inserts en laiton
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Entretoise PCB - non filetée/ronde/traversante

Besoin : Bonne isolation pour la vis de fixation

Solution :Entretoises pour circuit imprimé - non- filetées / rondes / solides

Pourquoi ?

  • Entretoise non filetée
  • Entretoises rondes disponibles en :

-Nylon 6/6, température d'utilisation : -40 ˚C à 85 ˚C, UL94 V-2

-Polyamide haute température, noir, UL94 V-2, température d'utilisation : -40 ˚C à 125 ˚C

-Nylon modifié pour les impacts, UL94 V-2, température d'utilisation : -40 ˚C à 65 ˚C

-Acétal, UL94 HB, température d'utilisation maximale : 85 ˚C

-PVC, UL94 V-0, température d'utilisation : 0 ˚C à 50 ˚C

-Polystyrène, UL94 HB, température d'utilisation maximale : 75 ˚C

-Polyéthylène, température d'utilisation maximale de 65 ˚C

-Polyoxyméthylène, température d'utilisation maximale de 85 ˚C

Entretoises PCB - Rondes

Besoin : Un espacement solide et isolé pour les applications électroniques à haute puissance

Solution :Colonettes pour circuit imprimé -rondes

 Pourquoi ?

  • Colonnettes rondes mâles
  • Installation à la main, aucun équipement de montage nécessaire
  • Idéales quand une haute résistance mécanique est nécessaire
  • Colonnettes en nylon arrondies avec inserts en laiton
  • Disponibles sous forme d'isolateurs à colonnette hexagonale Mâle/ Femelle
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Entretoises PCB - Hexagonales/Non filetées/Auto-taraudeuses

Besoin : Installation facile

Solution :Colonettes pour circuit imprimé - hexagonales / filetées / autotaraudeuses

Pourquoi ?

  • Femelle hexagonale, avec trou traversant
  • Colonnettes auto- taraudeuses : une vis permet de fileter le plastique pour un maintien
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C

Guides carte

Les guides cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints. Exemple : un rack de carte de circuit imprimé. Utilisez un guide vertical ou un guide horizontal pour circuit imprimé en fonction du sens de montage des cartes dans votre application. Les guides carte sont souvent utilisés pour économiser de l'espace et empêcher le pliage des cartes. Ils sont faciles à installer et certains sont fournis avec des adhésifs tandis que d'autres vous offrent une fonction de verrouillage. Les deux donnent à votre circuit imprimé plus de stabilité. En outre, certaines options vous aident lorsque votre circuit imprimé a besoin d'être protégé contre les chocs et les vibrations.

Quelques exemples :

Guides de carte PCB - Horizontal/Snap-In/Canal profonde

Besoin : Résiste aux chocs et aux vibrations élevées

Solution : Guides de circuit imprimé - horizontaux/ encliquetables/ goulotte profonde

Pourquoi ?

  • Guides carte horizontaux Nylon 6/6
  • Permet une rétention maximale de la carte
  • Compatible avec des cartes de 1/16", 3/32" et 1/8" d'épaisseur
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 65 °C
Guides de carte PCB - Vertical/Snap-In/Verrouillage

Besoin : Meilleure stabilité

Solution :Guides de circuit imprimé - verticaux/encliquetables/ verrouillables

Pourquoi ?

  • Guide pour montage de carte vertical
  • Les languettes de verrouillage encliquetables maintiennent les cartes en place

de façon plus sûre.

  • Les guides avec double canal permettent un montage côte à côte.
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Guides de carte PCB – Horizontal/Adhésif/Pas de

Besoin : Meilleure stabilité pour un montage parallèle

Solution :Guides de circuit imprimé – horizontaux/adhésifs/ sans montage/coulissants/ une face

Pourquoi ?

  • Guides cartes en plastique - nylon
  • Méthode de montage horizontale innovante
  • Bonne rétention pour toute largeur de carte
  • Installation et retrait faciles des circuits imprimés
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation maximale : 65 ˚C

Éjecteurs et extracteurs de cartes

Un éjecteur de carte, également appelé extracteur ou système d'insertion/extraction, est monté pour soulager la pression sur la carte de circuit imprimé en permettant le retrait de la carte dans les espaces restreints. Il est monté sur la carte elle-même et offre une poignée, afin qu'un technicien puisse sortir la carte, tout en évitant de toucher le circuit. Pour simplifier, un éjecteur de carte fonctionne comme un levier. Il utilise la force mécanique contre un rack ou un châssis de guidage.

Exemples d'éjecteurs et d'extracteurs de cartes :

Extracteurs de cartes PCB

Besoin : Facilité pour retirer la carte et la remettre

Solution :Extracteurs de circuit imprimé

Pourquoi ?

  • Se fixe à la carte de circuit imprimé
  • Languette incurvée pour prise manuelle
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Inserteurs et extracteurs de cartes PCB

Besoin : Permet de retirer la carte dans un espace restreint

Solution :Installateurs et extracteurs de circuit imprimé

Pourquoi ?

  • Montage direct sur la carte
  • La poignée permet le retrait de la carte sans toucher au circuit

Disponible en :

  • Nylon 6/6, UL94 V-2, température d'utilisation : -40 ˚C à 90 ˚C
  • Nylon 6/6 chargé en fibre de verre, UL94 V-0, température d'utilisation : -30 ˚C à 140˚C
Circuit imprimé éjecteur

Besoin : Insertion et extraction faciles de la carte

Solution :Éjecteur de circuit imprimé

Pourquoi ?

  • Effet de levier optimal pour aider à l'extraction
  • Inclut une broche cylindrique pour montage
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 90 °C

Bloc de montage pour circuit imprimé

Si vous utilisez des connecteurs sans soudure, utilisez un bloc de montage pour circuit imprimé pour assurer une connexion solide. Ces blocs sont particulièrement utiles pour le montage à angle droit de cartes de circuits imprimés et de petits panneaux dans votre application. Les blocs de montage pour cartes de circuit imprimé

Quelques exemples de blocs de montage pour circuit imprimé :

Bloc de montage PCB

Besoin : Connexion électrique entre le châssis et la carte

Solution :Bloc de montage pour circuit imprimé

Pourquoi ?

  • Connecteur en nylon à visser sur circuit imprimé
  • Se monte sur un trou de vis autotaraudé 4 ou M3 sur un châssis ou une autre carte de circuit imprimé
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C

Couvre-fusibles

Un couvre-fusible entoure les fusibles électriques, offrant une isolation et une protection contre la contamination et les liquides.

Quelques exemples de couvre-fusibles :

Couvre-fusibles - Ajustement rapide, flexible, transparent concepteur

Besoin : Ajustement parfait des blocs et des clips de fusible installés sur la carte

Solution :Couvre-fusibles - installation rapide, flexibles, transparents

Pourquoi ?

  • Peut s'utiliser avec des vis, des bouchons à broche et des réceptacles.
  • PVC flexible
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation maximale : 105˚C
Couvre-fusibles - Support et couvercle

Besoin : Pour maintenir et recouvrir le fusible

Solution :Couvre-fusibles - support et couvercle

Pourquoi ?

  • Peut s'utiliser avec des vis, des bouchons à broche et des réceptacles.
  • La fenêtre dans le support permet une inspection visuelle
  • Nylon 6/6, chargé fibre de verre
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 130 °C
Couvercles de fusibles - rigides, solides

Besoin : Protège le fusible pendant la maintenance des composants environnants

Solution :Couvre-fusibles - rigides, solides

Pourquoi ?

  • Se clipse dans le porte-fusible
  • La fenêtre dans le support permet une inspection visuelle
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 ˚C à 110 ˚C

Accessoires pour ventilateur de circuit imprimé

Les ventilateurs sont votre meilleure option pour gérer la chaleur de votre circuit imprimé. Choisissez les pièces appropriées pour améliorer la sécurité et l'efficacité de votre ventilateur.

Joints pour ventilateurs

L'une de ces pièces est un joint de ventilateur, qui peut assurer l'isolation acoustique et anti-vibrations dont vous avez besoin tout en empêchant les fuites d'air. En scellant le petit espace entre le ventilateur et le boîtier, l'efficacité est améliorée, et le flux d'air de retour est réduit, au même titre que les pertes de pression d'air.

PROTECTIONS DE VENTILATEURS

Une protection de ventilateur protège votre circuit imprimé en empêchant la poussière et l'eau de pénétrer. Les matières varient pour les pièces du ventilateur et c'est également le cas pour les grilles de protection. Par exemple, vous pouvez choisir une protection de ventilateur en métal ou en plastique. Votre choix dépendra probablement de l'aspect et de la force que vous recherchez, et de l'option correspondant à votre budget. Une protection de ventilateur métallique s'installe avec un support de montage à vis. Le plastique est un peu plus polyvalent. Par exemple, vous pouvez choisir une protection de ventilateur en plastique à montage à vis ou une protection à clipser.

SUPPORTS DE MONTAGE

Les supports permettent de positionner et de fixer votre ventilateur. Vous pouvez même opter pour des supports de ventilateur en caoutchouc anti-vibrations pour réduire le bruit généré par le ventilateur. Ces types de supports de ventilateur sont généralement fabriqués à partir d'élastomère, comme le caoutchouc silicone ou l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS).

RIVETS DE VENTILATEUR

Lors du montage de votre ventilateur, vous pouvez simplifier le processus et économiser du temps et de l'argent en éliminant les boulons et les écrous avec des rivets de entilateur. Les rivets pour ventilateur à clipser ont des pattes qui se déploient et assurent une fixation solide quand on enfonce la tige.

Autre option : rivets de ventilateur à pousser, également faciles à installer. Ils s'étendent lorsqu'ils sont enfoncés pour un ajustement serré. Pour les retirer, tirez simplement sur leur tête.

FILTRES

Les filtres sont un autre exemple. Les filtres de ventilateur éliminent toute trace de poussière ou de petites particules dans le flux d'air du ventilateur afin d'éviter tout dommage interne. Vous pouvez opter pour un filtre de ventilateur métallique (en acier inoxydable et en aluminium par exemple) ou pour un filtre de ventilateur en feutre. Les filtres en aluminium et acier inoxydable permettent une circulation d'air plus ouverte, mais avec plus de poussière aussi. Ils sont plus faciles à nettoyer que le feutre et sont plus élégants. Le feutre est plus difficile à nettoyer, mais empêche la poussière de pénétrer. De plus, les modèles de ventilateur à feutre prennent plus de place.

Pour plus de commodité, vous pouvez également choisir des kits de filtres de ventilateurs, vous offrant une protection des doigts, un couvre-filtre, un filtre en maille et un filtre en feutre.

QUELQUES EXEMPLES :

C Protections de ventilateur, plastique, Snap-in

Besoin : Empêchent la chute de débris sur les pales de ventilateur et une obstruction accidentelle.

Solution : Protections de ventilateurs

Pourquoi ?

  • Grille de protection en plastique – ABS
  • Faciles à installer grâce à un encliquetage
  • Les protections de ventilateur préservent également l'utilisateur de toute blessure corporelle
  • UL94 HB
  • Plage de température : 0 ˚C à 60 ˚C
Joints de ventilateur

Besoin : Joint de protection, isolant du bruit et des vibrations

Solution :Supports de montage

Pourquoi ?

  • La matière en caoutchouc silicone assure une étanchéité tout en réduisant la transmission du bruit et des
  • Empêche les fuites d'air
Filtres de ventilateur, maillage

Besoin : Éliminent les particules en suspension dans l'air

Solution :Rivets de ventilateur

Pourquoi ?

  • Maille du filtre de ventilateur en acier inoxydable
  • Température d'utilisation : -200 ˚C à 870 ˚C

Filtres

Les composants LED, tels que les supports d'entretoise LED, positionnent et restreignent le mouvement de vos voyants LED. Les entretoises LED élèvent la LED de la surface du circuit et assurent plus de conformité en matière de hauteur, de stabilité et de rigidité. Cette rigidité et cette stabilité facilitent le processus de fabrication. Elles sont également essentielles lors de l'entretien de la carte ou lorsque la carte de circuit imprimé ou d'autres pièces doivent être réparées.

D'autres composants essentiels comprennent les supports et dispositifs de fixation LED. Votre support de voyant LED aura des trous pour passer les fils avant de souder la LED à la carte. Même si la taille des LED à trou traversant varie, votre entretoise LED doit avoir le bon nombre de trous pour accueillir les fils qui y sont connectés.

Dans les applications où la LED n'est pas installée directement sur la carte de circuit imprimé, vous aurez besoin d'un support à lentille pour LED.

Vous pouvez également avoir besoin d'un guide de lumière LED, qui transmet la lumière de la LED montée sur une carte. La technologie d'un guide lumière LED se traduit par d'excellentes performances visuelles, avec un éclairage uniforme. Cela réduit également nettement les ombres et les reflets. Un autre grand avantage : leur installation est facile.

Quelques exemples d'accessoires led:

Entretoises DEL - Rondes, Entretoises impériales, Moulées, T-1 3/4

Besoin : Facilitent le guidage des fils et évitent les courts-circuits

Solution :Entretoises led - entretoises impériales, rondes, moulées, t-1 3/4

Pourquoi ?

  • Les séparateurs coniques internes guident les fils et empêchent les court-circuits
  • Conviennent à une LED de 5 mm standard
  • Limitent également les décalages et la variation de hauteur
  • Nylon
  • UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Entretoises LED - Rondes, Entretoises Métriques

Besoin : Insertion automatique et pré-assemblage

Solution :Entretoises led - entretoises métriques, rondes

Pourquoi ?

  • Fonction de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré- assemblage
  • Disponibles en trois styles différents qui accueillent à la fois des LED de 3 mm et 5 mm
  • Permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles.
  • PVC
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : 0 ˚C à 50 ˚C
Porte-lentille LED

Besoin : Permet de transmettre la lumière à un angle de 10˚

Solution :Support à lentille pour led

Pourquoi ?

  • Accueillent une LED de 5 mm standard
  • Disponibles avec ou sans joint
  • Polycarbonate
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 130 °C
Support LED – angle 90˚

Besoin : Permet de monter des LED à un angle de 90°

Solution :Embase led – angle à 90˚

Pourquoi ?

  • Montage facile à la main sur panneau
  • Disponibles en deux styles qui accueillent à la fois des LED de 3 mm et 5 mm
  • Nylon 6/6
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 120 °C
Conduit de lumière LED

Besoin : Apportez toute la luminosité voulue à l'emplacement souhaité

Solution :Guides lumière

Pourquoi ?

  • Disponibles, au choix, avec une partie avant plate ou bombée
  • Assure une protection contre la décharge électrostatique aux LED
  • Polycarbonate
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 130 °C

Entretoises à visser

Même si on peut les utiliser pour fixer des panneaux, les entretoises à visser en plastique peuvent également être utilisées pour fixer solidement des cartes de circuit imprimé.

Quelques exemples d'accessoires

Œillets à vis - Pieds pliants naturels

Besoin : Fixer la carte de circuit imprimé dans un trou rond

Solution :Entretoises à visser - coloris naturel, pattes pliables

Pourquoi ?

  • Entretoise à visser en nylon
  • La vis de serrage assure la sécurité de la fixation (vis auto-taraudeuse nécessaire)
  • Les pattes s'étendent pour fixer la
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C
Passe-fils à vis - naturel, trou carré

Besoin : Fixer la carte de circuit imprimé dans un trou carré

Solution :Entretoises à visser - coloris naturel, trou carré

Pourquoi ?

  • Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire.
  • Le trou carré empêche toute rotation
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C

Isolants de transistor

Vous aurez également besoin d'isolants de transistor. Ces dispositifs transfèrent efficacement la chaleur entre vos transistors et vos dissipateurs thermiques. Une autre option est la graisse thermique, mais ce processus est laborieux et extrêmement compliqué. Placez à la place vos isolants de transistor entre vos transistors et vos dissipateurs de chaleur. Ainsi, le transistor sera électriquement isolé tout en étant thermiquement conducteur. Appelez-le isolation de dissipateur thermique pour transistor si vous le souhaitez. Une conséquence : votre dissipateur thermique chauffe et dissipe la chaleur.

Pour éliminer tout risque de court-circuit ou de choc électrique sur l'isolant de votre transistor, utilisez des couvercles de transistors pour installer et protéger les transistors.

Exemple de solutions d'isolants de transistor :

Isolateurs de transistor – Pad

Besoin : Transférer efficacement la chaleur dissipateurs thermiques.

Solution :Isolants de transistor - patin

Pourquoi ?

  • Le caoutchouc silicone et la fibre de verre sont spécialement formulés pour agir comme des isolants thermiquement conducteur.
  • Patins isolants de transistors non toxiques
  • UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -60 ˚C a 150 °C

Présentation des matières

Les matières choisies jouent un rôle important dans les cartes de circuit imprimé et leurs composants.

Comme les solutions pour circuits imprimés sont proposées dans une variété de matériaux, il est important pour vous de connaître les propriétés de chacun de ces matériaux. Ces informations vous donneront une idée des performances que vous pouvez attendre de la solution. En gardant cela à l'esprit, voici une synthèse des matériaux communément utilisés dans les accessoires pour circuits imprimés :

Nylon

  • Résiste à la chaleur, la corrosion et l'abrasion.
  • Résiste bien à la plupart des produits chimiques, même si les acides dilués représentent un
  • Nylon thermostabilisé : dispose des mêmes propriétés mécaniques que le Nylon 6/6, mais présente également l'avantage de stabilité face à la Résiste aux températures jusqu'à 125 ˚C
  • Nylon modifié pour les impacts : très haute résistance aux impacts à basse température et résistance à la déformation thermique, par rapport au Nylon 6/6.
  • Nylon chargé en fibre de verre : offre aux matériaux une résistance à la traction allant jusqu'à 32 000 psi, soit environ 200 % de plus que la résine de En outre, les températures de déformation thermique augmentent de 75 ˚C à 130 ˚C

Polychlorure de vinyle (pvc)

  • Dense et résiste à la déformation due aux
  • Très bonne résistance à la
  • Résiste aux produits chimiques et aux
  • Mauvaise stabilité thermique, ce qui explique la présence d'additifs pendant la fabrication. Ceux-ci permettent de stabiliser la matière à des températures plus élevées.
  • Température de fusion : 100 ˚C à 260 °C, température de déformation thermique : 92 °C et résistance à la traction : 1 000 à 3 625 psi (PVC flexible) / 4 930 à 9 000 psi (PVC rigide).

Acétal

  • Solide et
  • Faible coefficient de frottement par rapport aux métaux et aux autres plastiques : un bon choix si votre priorité est la stabilité
  • Faible absorption d'eau et bonnes propriétés électriques.
  • Résistance à l'usure et aux solvants
  • Caractéristiques d'usure
  • Isolateur avec une température d'utilisation maximale entre 76 °C et 96 °C.
  • Température de fusion entre 160 °C et 184 °C.

Polystyrène (ps)

  • Très bon isolant électrique.
  • Bonne résistance chimique aux acides et bases dilués.
  • Faible résistance à l'oxygène et aux
  • Cassant et de faible résistance aux impacts en raison de la rigidité de l'ossature en polymère.
  • Une faible cristallinité entraîne une limite basse de température supérieure pour une utilisation
  • Certaines de ses faiblesses peuvent être compensées par la copolymérisation avec d'autres monomères.

Par exemple, il peut être copolymérisé avec de l'ABS, ce qui lui confère une haute résistance aux contraintes et aux chocs et une résistance plus élevée à la traction.

Polycarbonate

  • Solidité, rigidité et
  • Peut conserver sa rigidité jusqu'à 140 °C et sa robustesse jusqu'à -20 °C.
  • Amorphe – excellentes propriétés mécaniques et haute stabilité
  • Résistance thermique jusqu'à 135 °C et classe de combustion
  • Résistance aux produits chimiques et éraflures limitée.
  • Tendance à jaunir en cas de longue exposition à la lumière

Acrylonitrile-butadiène-styrène (abs)

  • Excellente résistance aux impacts, aux produits chimiques et à l'abrasion.
  • Excellente résistance et
  • Facile à usiner et à
  • Bonne stabilité
  • Excellentes propriétés électriques.
  • Température d'utilisation maximale : 61,9 °C à 76,9 °C.

Acier inoxydable

  • Résistant à la corrosion des projections de sel et de la plupart des acides
  • Haute ductilité.
  • Excellentes propriétés de tirage, de mise en forme et de

Laiton

  • Terme générique pour une variété d'alliages cuivre-zinc avec diverses propriétés, qui incluent la force, l'usinabilité, la résistance à l'usure, la ductilité, la dureté, la conductivité électrique et thermique et la résistance à la
  • L'ajout de zinc au cuivre améliore la résistance et les autres propriétés.
  • Ne devient pas cassant à basse température.
  • Excellente conductivité
  • Durable et esthétique.

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

Des questions ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.