Donnez Vie A Votre Conception Avec Notre Vaste Gamme De Fixations
Nos conseils pour choisir la solution la plus adaptée à vos besoins
Nos fixations sont adaptées pratiquement à toutes les applications. Cependant, dans certains cas, une vis, un écrou, une rondelle ou un rivet particulier est le choix idéal pour votre tâche. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à choisir la fixation qu'il vous faut.
Avec des fixations allant des vis tête moletée en nylon et des écrous à oreilles aux rivets solides et aux rondelles de finition, notre objectif est de vous faciliter la tâche. C'est pourquoi nous vous encourageons également à télécharger des plans 3D gratuits et à essayer avant d'acheter avec nos échantillons gratuits.
Électronique
- Électroménager
- Électronique grand public
- Équipement de bureau
Assurez la qualité et la durée de vie de vos produits avec des fixations disponibles dans les tailles et tolérances dont vous avez besoin.
Fixez vos produits avec des :
Vis d'assemblage à tête hexagonale - plastique
- Vis légères à tête hexagonale
- Offrent d'excellentes propriétés d'isolation électrique
- Nylon 6/6
- Rivets pression haute température – plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 135 ˚C (-40 ˚F à 275 ˚F)
- Adaptés aux espaces difficiles d'accès
- Supportent la chaleur générée par l'application
- Nylon 4/6 brun clair UL94 V2
- La rondelle plate isole de l'électricité
- Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
- Offre un amorti et un espacement
- Nylon 6/6, classés UL94 V-2
Automobile
- Voitures
- Motos
- Véhicules spécialisés
- Fret routier et ferroviaire (véhicules de tourisme)
Une qualité de produit testée et éprouvée sur laquelle vous pouvez compter, des fixations légères aux plus robustes, pour chaque pièce du véhicule.
Fixez vos produits avec des :
- Rivets pression sapin qui permettent une installation simple et rapide
- Les lamelles flexibles se déforment et se verrouillent fermement grâce à leur ressort
- Nylon 6/6, classés UV94 V-2
- Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C (-40 ˚F à 185 ˚F)
- Disponibles dans plus de 100 tailles et styles variés pour divers diamètres de perçages et différentes épaisseurs de panneaux
- Les rivets quart de tour pour panneaux maintiennent ensemble un panneau fixe et un panneau amovible
- Pré-assemblés pour réduire le matériel et les coûts
- Disponibles en nylon et POM (acétal), classés UL94 HB
Rondelles imperdables et sécurité
- La rondelle imperdable avec lèvre anti- perte convient aux opérations de pré- assemblage
- Capacités imperméables ; résistent à la corrosion et à de nombreux produits chimiques
- Nylon 6/6
Présentoirs et mobilier
- Publicité sur le lieu de vente
- Mobilier de bureau
Notre gamme comprend des fixations solides en polycarbonate transparent, utilisées dans l'assemblage de présentoirs ou PLV pour les meubles légers.
Sécurisez votre assemblage avec des :
- Rivets sapins, également appelés rivets à barbillons, optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés
- Conception non amovible
- Conviennent aux présentoirs de points de vente
- Disponibles en polypropylène (PP) et nylon
Ventouses simple face - perçage
- Optimisés pour la suspension de ficelles, de fils ou de cordons pour les panneaux d'affichage
- S'installent sur des surfaces planes et propres sans qu'aucune fixation ne soit nécessaire
- PVC
- Les boutons moletés pour vis peuvent être utilisés comme vis à ailettes ou bouton
- Boutons faciles à assembler en appuyant sur une vis à tête cylindrique 6 pans creux standard de n'importe quelle longueur
- Disponibles en différentes couleurs
- Les tailles varient selon les couleurs
Machines
- Générateurs
- Chauffage, Ventilation et Climatisation
- Outils industriels
Les défaillances des fixations sont souvent causées par la perte de charge de serrage en raison des vibrations et des charges dynamiques élevées. Vous pouvez éviter cela avec des fixations adaptées.
Améliorez la durée de vie de vos produits avec :
Vis épaulées cruciformes en acier carbone
- Utilisé conjointement avec les passe-fils anti-vibration de la série VG
- Acier carbone 1022
- Conçu pour utilisation avec des vis et filetages en plastique
- Filetage avec bague frein pour un ajustement sûr
- L'embase et l'écrou frein permettent de résister aux vibrations ou aux mouvements
- Bonne résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et aux produits chimiques
- Nylon 6/6
- Tige filetée facile à couper à la taille voulue
- Résistant aux vibrations, aux abrasions et à la plupart des produits chimiques
- Isolation électrique, non magnétique, léger et faible conductivité thermique
- Bout fileté avec chanfrein aux deux extrémités également disponible
- Nylon 6/6
- Écrou carré dans une cage en acier à ressort
- Disponible en M5, M6 et M8
- Convient pour sécuriser les points d'assemblage difficiles d'accès
- Facile à appliquer et à retirer
- Aucun outil necessaire
Comparaison de matières plastiques
Les plastiques présentent de nombreux avantages par rapport aux métaux. Ils sont moins coûteux, ne rouillent pas ou ne sont pas conducteurs de chaleur ou d'électricité et résistent mieux aux rayons UV.
Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.