Un Guide Rapide Sur Les Fixations
Les fixations dont vous avez besoin
Parmi les très nombreuses fixations disponibles, comment choisir le produit le plus adapté à vos besoins au meilleur rapport qualité/prix ?
Il faut connaître les possibilités de fixation et les matières adaptées. Ce guide est conçu pour vous permettre de débuter un projet. Nous vous accompagnons dans le choix de la fixation la plus adaptée à votre application.
Nous vous recommandons d'essayer avant d'acheter grâce à des échantillons gratuits. Vous pouvez également télécharger des plans 3D gratuits pour vous aider dans votre conception. Quelle que soit votre commande, vous pouvez compter sur une expédition rapide.
Vis
Idéales pour :
- L'électronique grand Public appareils ménagers Serveurs de données Chauffage, ventilation & climatisation Véhicules spécialisés Présentoirs
Caractéristiques: Large choix de types de têtes et d'empreintes : tête fraisée, reliure, cylindrique fendue, cylindrique cruciforme, cylindrique, cruciforme, cylindrique 6 pans creux, ovale, plate, vis moletée, tête hexagonale et fendue
Matière: Options de matières : nylon, nylon haute température, nylon rempli de fibre de verre, acétal, polycarbonate, PEEK®, nylon/acier, acier au carbone et polyuréthane, PPS et RENY adaptés à différentes applications
Caractéristiques techniques: Différentes tailles de filetage disponibles avec une multitude de longueurs
Vis à tête cylindrique fendue en nylon naturel
- Vis à tête cylindrique fendue
- La tête est cachée
- Bord extérieur cylindrique
- Vis à tête cylindrique cruciforme
- Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné
Vis à tête moletée - fendue/ plastique
- Vis à tête moletée arrondie nylon
- Facile à mettre en place et enlever
- Idéal pour une utilisation dans des espaces restreints
- Fixations idéales pour fixer mécaniquement les matériaux
- Légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
Vis à tête cylindrique 6 pans creux - tête standard en plastique
- Tête creuse légère cache-vis
- Bonne résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et aux produits chimiques
- Permet de tourner en cas de manque d'espace pour les clés ou les douilles
- Pièces de machine, fixation par matrice et serrage
- Utilisé avec les passe-fils anti- vibration de la série VG
Écrous
Optimisé s pour :
- Électronique grand
- Public appareils
- Électroménagers serveurs de données
- Chauffage, ventilation & climatisation
- Véhicules spécialisés
- Présentoirs
Lorsque vous utilisez des boulons, il vous faut les bons écrous pour maintenir votre produit assemblé correctement. Nos solutions offrent un choix varié, des écrous filetés à bouton (également appelés Kwik Nuts) et écrous pour tôle en nylon aux écrous moletés et écrous à oreilles en plastique.
Caractéristiques: Large choix d'écrous standards et spécifiques : écrous hexagonaux, écrous borgnes (également appelés écrous à cape), écrous à oreilles, écrous pour tôle et écrous moletés
Matière: Large choix de matières adaptées à différentes applications comme le nylon, le PEEK®, le polycarbonate, le PP et le copolyester
Caractéristiques techniques: Différentes tailles de filetage disponibles avec de multiples longueurs et formes différentes pour une installation facile dans diverses applications
Écrous hexagonaux standard - plastique
- Écrou hexagonal avec côtés plats – Facile à serrer et à desserrer avec un outil
- Les écrous borgnes (également appelés écrous à cape) sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application
- Les écrous Kwik (également appelés contre-écrous) s'enfoncent sur les goujons filetés et les verrous avec une rotation à 180 ˚
Crous moletés - plastique arrondi
- Écrou avec prise moletée
- Application facile et serrage rapide – aucun outil nécessaire
- Disponible en modèles standard ou coniques
Écrous à oreilles et à ailes - écrous à oreilles en plastique
- Écrou à oreilles doté de languettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter la rotation et la fixation en position
- Application sans outil
- La bride et l'écrou de blocage empêchent le desserrage avec d'excellentes propriétés anti- vibrations
- Écrou carré dans une cage en acier ressort
- Permet de sécuriser les points d'assemblage difficiles d'accès, par exemple les applications en rack et verticales présentes sur les lignes de production automatisées
- Facile à mettre en place et enlever sans outil
Rivets et fixations à pression
Optimisé s pour :
- Automobile
- Publicité sur lieu
- De vente
- Santé
- Services de données
Des fixations à montage et démontage rapide dans des applications temporaires et permanentes font gagner un temps précieux. L'accélération des temps de montage permet à vos opérations d'assemblage d'être plus rapides et plus productives. Nous vous proposons des produits allant des rivets plastiques à enfoncer aux rivets solides.
Caractéristiques: Une grande variété de rivets disponibles, par exemple les rivets à frapper monobloc, à enfoncer pré-enfoncés, à pression, à clipser, les rivets sapins et les rivets expansion
Matière: Proposés en PEBD, nylon, PP, acétal, etc. pour améliorer la stabilité thermique et la résistance aux UV dans différents environnements
Caractéristiques techniques: Les choix sont variés, notamment en termes de diamètre de tête, de diamètre de trou et d'épaisseur d'assemblage
- Les rivets pression agissent comme des fixations en deux parties avec des dents qui s'accrochent ensemble pour une fixation rapide
- Disponibles avec ou sans tête fendue pour une meilleure prise lors du serrage
- Les rivets d'entraînement assurent un ajustement idéal et sûr
- Mandrin enfoncé avec un marteau pour sortir de l'extrémité du rivet situé à l'intérieur du trou
- Rivets pression en nylon
- Option économique et facilement installée à la main
- Ils peuvent également être utilisés pour boucher des trous ou en tant que butées encastrables
Rivets quart de tour pour panneaux
- Les rivets quart de tour pour panneaux maintiennent ensemble un panneau fixe et un panneau amovible
- Pré-assemblés pour réduire le matériel et les coûts
- Les rivets sapins, assurent une installation facile et rapide
- Ils maintiennent solidement différentes matières, notamment le métal, la mousse, le caoutchouc et le plastique
- Rivets plastiques amovibles en tirant sur les tarauds latéraux de la goupille
- Rivets pression à clipser
- Permettent une fixation latérale à l'aveugle
- L'embase et le pion sont fournis séparément
- Peuvent être utilisés dans un trou rond ou carré
Rondelles
Idéales pour :
- Présentoirs et mobilier
- Assemblages électriques
- Construction
- Services de données
- Automobile
- Chauffage, ventilation & climatisation
Les rondelles sont essentielles pour la fixation. L'utilisation de rondelles permet de répartir la charge et de limiter l'usure des vis. Choisissez parmi les rondelles plates en nylon, les rondelles d'étanchéité et bien plus encore.
Caractéristiques: Parmi les types de rondelles disponibles : rondelles plates, rondelles de blocage, rondelles d'étanchéité et sécurité et rondelles épaulées
Matière: Rondelles plastiques et métalliques adaptées à de nombreux types d'application. Vous pouvez notamment choisir le nylon, le polycarbonate, le PVC, le PP, l'acétal et bien plus
Caractéristiques techniques: Diverses épaisseurs et différents diamètres intérieurs et extérieurs disponibles correspondant à une large gamme de filetages
- La rondelle plate assure une bonne protection contre l'humidité et une bonne isolation électrique.
- Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
- Offre également un amorti et un espacement
- Utilisée pour éliminer les cliquetis, gérer les écarts de tolérance et fournir une tension et un espacement précis
- Peut être utilisée seule, en parallèle, en série ou en série parallèle pour un large éventail de capacités de charge et de deviations
- Rondelles de finition avec de bonnes propriétés d'isolation
- Finition haut de gamme
- Protection contre les dommages
- Imperméables à l'humidité, à la poussière et à la plupart des produits chimiques
- Auto-lubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l'abrasion
Rondelles d'étanchéité et sécurité
- Assurent une bonne étanchéité
- Lèvre anti-perte adaptée au pré- assemblage
- Résistantes à la corrosion et à de nombreux produits chimiques
Choisissez votre plastique
Il est essentiel de connaître les propriétés de votre fixation en plastique pour choisir la bonne solution pour votre projet. Les tableaux ci-après mettent en évidence certains plastiques clés et leurs indicateurs de performance associés.
Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.