Le Guide Pour Tout Savoir Sur Les Fixations

Image d'en-tête du guide ultime des fixations

Tout ce que vous avez besoin de savoir, des types de vis au calcul des tailles de rivets

Avec autant de fixations disponibles, comment savoir lesquelles utiliser ? Par exemple, prenez les vis. Elles sont disponibles avec des têtes, des empreintes et des matières différentes. Nous avons conçu ce guide pour vous aider à comprendre vos options, depuis les vis à tête moletée en plastique, aux écrous cages en nylon et aux rivets à clipser en passant par tout ce qui se trouve entre ces possibilités.

Nous vous recommandons d'essayer avant d'acheter grâce à nos échantillons gratuits afin de vous assurer que nos produits correspondent bien à vos besoins. Vous pouvez également télécharger des plans 3D & 2D gratuitement pour vous aider dans l'élaboration de votre produit.

Commençons

Vous avez déjà une idée de ce dont vous avez besoin ? Passez dès maintenant à la section qui vous intéresse en cliquant sur le lien ci-dessous. Sinon, voici les catégories de fixations que vous pourriez avoir besoin de connaître.

Vis

Fixent les composants.

 

Boutons et vis à tête moletée

 

Pour les utilisations non structurelles.

Boulons  

Nécessitent un écrou pour être serrés.

Écrous

Type de fixation avec un taraudage, généralement utilisé avec une vis.

Fixations de panneaux

Fixent un composant à des panneaux sur leur bord ou à travers des trous.

Rivets

Réunissent deux matériaux, à la main ou avec un outil, selon le type de rivet.

Calculer les tailles de rivet dont vous avez besoin

La formule expliquée pour déterminer la taille de rivet dont vous avez besoin pour votre application.

Tiges filetées 

Également appelés goujons et généralement utilisés comme fixations pour les systèmes de support.

Rondelles

Répartissent uniformément la charge d'une fixation afin de minimiser les risques d'endommager les matières.

Ventouses

Une alternative aux fixations : se fixent aux surfaces pour les présentoirs plv.

Ruban adhésif à forte adhérence

Utilisé à la place de vis et de rivets pour un assemblage facile des composants.

Industries

Les fixations utilisées par les différents secteurs.

Présentation des matières

Un aperçu des matières qui composent nos fixations.

 

FIXATIONS

Voici un aperçu des différents types de fixations disponibles et des choix dont vous disposez.

Fixations

Voici un aperçu des différents types de fixations disponibles et des choix dont vous disposez.

Vis

La tête de vis a deux fonctions :

  • Fournir le point d'arrêt une fois la vis enfoncée dans une surface
  • Loge l'outil qui permet de tourner la vis

Exemples de types de têtes courants :

Liant

Vis d'assemblage

Ces vis sont généralement utilisées pour les applications électriques. La zone sous la tête offre de l'espace pour les raccordements de fils.

Truss, aussi appelé Champignon

Tête poêlier

Offre une plus grande surface d'appui et un profil inférieur à celui des têtes cylindriques.

Fillister

Tête bombée

Une vis à tête bombée est similaire à une vis à tête cylindrique, mais avec un profil supérieur et une fente plus profonde. À utiliser dans les applications électriques. Un exemple de vis à tête bombée modifiée est la vis épaulée.

Appartement

Tête fraisée

Une fois installée, la tête fraisée offre une surface lisse et plate.

Hexagone

Tête hexagonale

Disponible fendue, comme illustré ci-dessus, ou standard. S'utilise notamment dans les secteurs de l'automobile, les machines et la construction.

ovale

Tëte bombée fraisée

Une vis fraisée avec une tête ronde décorative qui dépasse au-dessus de la surface. Généralement utilisée pour les couvercles d'interrupteurs.

Poêle

Tête cylindrique

Décorative et non fraisée, utilisée lorsqu'une surface plate ou un profil surbaissé est nécessaire. Cette vis décorative est idéale pour éviter d'accrocher la tête lors de l'utilisation.

Tête creuse

Tête creuse

Généralement encastrée pour un aspect esthétique tout en permettant un accès facile pour installer ou retirer la vis. Considéré comme le plus solide de tous les types de tête de vis.

La question suivante est : quel type d'outils utilisez-vous ? Cela fait référence au type d'outil que vous utilisez pour installer ou retirer la vis. Exemples : tête fendue, cruciforme (ou une combinaison des deux), hexagonales et à douille hexagonale. Les vis à tête fendue constituent un excellent choix si les vis sont posées à la main mais doivent être évitées lors de l'utilisation de tournevis électriques. Ceci est dû au fait que la puissance de la visseuse peut amener l'embout à glisser et à endommager votre surface.

Des outils hexagonaux sont souhaitables pour les espaces restreints, alors qu'une empreinte hexagonale creuse nécessite une clé hexagonale, également appelée clé Allen, pour être installée. Elles sont destinées à des tolérances limitées et sont moins susceptibles d'endommager la vis que les autres méthodes de serrage.

Si vous ne souhaitez pas que vos têtes de vis soient visibles, utilisez des cache-vis. Ils sont disponibles dans différentes couleurs pour donner à votre application un aspect fini.

Exemples de vis :

Vis à métaux – fraisées

Besoin : Alignée avec la surface pour éviter tout contact avec la peau, les vêtements et autres composants

Solution : Vis à tête cylindrique fendue

Pourquoi ?

  • La vis à tête fraisée est idéale lorsqu'une tête non saillante est nécessaire
  • Disponible en acier inoxydable, acier doux, nylon 6/6, PA, PP, PEEK et PVDF
Vis d'assemblage à tête hexagonale

Besoin :  Nécessite des tolérances limitées

Solution : Vis à tête hexagonale

Pourquoi ?

  • Idéale pour les équipementiers
  • Nylon 6/6
  • Légère et résistante à la corrosion
Vis mécaniques – Fromage

Besoin :  Isolation électrique

Solution : Vis machine – tête fendue

Pourquoi ?

  • Idéale pour les installations électroniques
  • Le nylon 6/6 possède d'excellentes propriétés d'isolation électrique
  • La vis à tête cylindrique fendue est idéale pour une fixation permanente
  • Légère et résistante à la corrosion
Vis d'assemblage à tête creuse –  tête standard en plastique

Besoin : Haute résistance à la traction dans les zones avec un espace limité où une clé à molette ne passe pas

Solution : Vis à tête cylindrique hexagonale creuse - tête standard en plastique

Pourquoi ?

  • La vis à tête cylindrique hexagonale creuse se fixe avec une clé Allen, ce qui rend superflue l'utilisation d'une clé à molette
  • Nylon 6/6
  • Également disponible en PEEK

Boutons et vis à tête moletée

Les vis à tête moletée ont un aspect distinctif, dicté par leur fonction. Les deux des types les plus courants ont une tête moletée haute ou une tête avec une partie verticale qui fait office de clé. Les deux ont des têtes faciles à saisir, vous permettant de serrer ou de desserrer à la main si nécessaire. Cela les rend idéales pour une utilisation sur les capots de sécurité pour appareils électroniques, les couvercles de batterie et autres panneaux de protection, nécessitants un accès rapide et facile.

Les vis à tête moletée en plastique ont souvent la tête fendue. Cela vous permet de faire un dernier serrage avec un tournevis. Les vis à tête violon à rondelle sont un autre type, qui peut également fonctionner comme des boutons moletés. Les boutons crénelés s'adaptent à n'importe quelle longueur de vis à tête creuse standard par simple pression.

Exemples de vis à tête moletée et de boutons

Vis à oreilles – aile en plastique

Besoin : Prise supplémentaire pour le serrage

Solution : Vis violon à rondelle – plastique

Pourquoi ?

  • La tête fournit un effet de levier supplémentaire
  • Gamme de tailles de filetage
  • Nylon 6/6
Pouce Vis Boutons

Besoin : Prise supplémentaire et moletage pour un serrage sûr et confortable

Solution : Bouton crénelé

Pourquoi ?

  • Facile à serrer à la main : emprise supplémentaire grâce à la forme et à la conception du moletage
  • POM
Vis à oreilles moletées – Plastique fendu

Besoin : Installation facile dans un espace restreint pour fixation classique ou pour fixer des composants sur des panneaux

Solution : Vis à tête moletée fendue - en plastique

Pourquoi ?

  • Les vis à tête moletée en plastique offrent une excellente prise
  • Nylon 6/6
Vis à oreilles – métal moleté avec épaulement

Besoin : Peut être serrée et desserrée manuellement

Solution : Vis métallique à tête moletée avec épaulement

Pourquoi ?

  • Convient à diverses applications industrielles
  • Gamme de tailles de filetage
  • Disponible en acier et acier inoxydable

Boulons

Les boulons sont souvent confondus avec les vis, car ils effectuent des tâches similaires. Les boulons relient deux composants non filetés, tandis que les vis relient des composants filetés. Généralement, la tête des boulons est plus grande que l'axe. While screws are most often tapered, bolts are not. Un boulon a besoin d'un écrou pour le serrage, tandis qu'une vis fonctionne seule.

Comme les vis, les boulons sont proposés avec de nombreux types de tête différents, qui sont conçus selon l'outil qui sera utilisé pour le serrage. Parfois, un boulon est même appelé vis. Par exemple, une vis machine peut être un type de boulon, mais pas toujours. La règle générale est que si la tête est hexagonale, c'est un boulon. Si la tête est creusée, comme une tête cruciforme ou fendue, alors il s'agit d'une vis.

Exemples de boulons :

Boulons de connecteur commun

Besoin : À utiliser avec des meubles en kit et à monter soi-même

Solution : Boulons relieurs

Pourquoi ?

  • Utilisés avec les écrous relieurs et les écrous cylindriques
  • À utiliser avec une clé Allen M4
  • Acier zingué
Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Besoin : Précision lors de l'assemblage de deux éléments

Solution : Boulons de verrouillage - support cylindrique

Pourquoi ?

  • Mécanisme de verrouillage par cliquet
  • Les boulons de verrouillage avec manchons sont une combinaison parfaite pour un positionnement et une fixation rapides
  • Matière de l'axe : acier

Écrous

Les écrous, qui sont taraudés, fonctionnent conjointement avec des boulons, renforçant les pièces qu'ils maintiennent ensemble. Généralement, la plupart des écrous ont une forme hexagonale mais seulement sur l'extérieur, l'intérieur est cylindrique. L'objectif de l'extérieur hexagonal est de faciliter l'installation. Les six côtés facilitent la prise sur l'écrou, ce qui se traduit par une installation ou un retrait facile.

Un écrou à oreilles comporte des languettes, ou des ailes, sur le côté, permettant une rotation manuelle. Ceci est particulièrement utile si l'écrou doit être fréquemment retiré et réinstallé. Un écrou moleté s'applique également à la main. Comme l'écrou à oreilles, il est idéal si l'écrou doit être souvent retiré. Toutefois, il ne doit jamais servir de soutien structurel. Cela fonctionne bien, par exemple, sur les panneaux et les capots de machines. Un cache-écrou est quelque chose de tout à fait différent. Il protège les filetages de boulons exposés tout en améliorant la sécurité. Son objectif secondaire est d'offrir un aspect lisse et propre.

Résistance aux vibrations

Un autre aspect important est la capacité à résister aux vibrations qui peuvent desserrer l'écrou et donc le boulon, provoquant la défaillance du raccord. Dans ces cas, vous devriez envisager un contre-écrou. Il s'agit d'un écrou à profil surbaissé installé sous un écrou de plus grande taille. Le contre-écrou ne doit être serré qu'entre un quart et la moitié du couple total. L'autre écrou plus épais, est installé ensuite et complètement serré. Cela tire le boulon vers le haut à travers le contre-écrou. Ce qui se passe essentiellement, c'est que les deux écrous fournissent des forces opposées sur le boulon. Les raccords qui se desserrent dépendent généralement du frottement, tandis que des composants tels que les contre-écrous apportent une tension qui s'oppose aux vibrations.

Exemples d'écrous :

Écrou hexagonal en plastique – Standard

Besoin : Prise, installation et retrait faciles

Solution : Écrou hexagonal en plas- tique – standard

Pourquoi ?

  • De forme hexagonale pour une prise en main facile ; facile à installer et à retirer
  • Léger par rapport aux écrous métalliques
  • Nylon 6/6, UL94 V-2
  • Idéal pour les applications extérieures
  • Bonne résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Également disponible en PEEK® et polycarbonate (PC)
Écrous à oreilles et volants

Besoin : Installation manuelle

Solution : Écrous papillons et à oreilles

Pourquoi ?

  • Les écrous à oreilles (ailettes) assurent une bonne prise en main pour tourner
  • Facile à serrer et à desserrer à la main
  • Idéal pour un retrait et une installation fréquents
  • Nylon 6/6
  • Également disponible en polyamide
Écrous moletés à oreilles – plastique

Besoin : Installer et retirer un écrou dans un espace limité

Solution : Écrous moletés – plastique

Pourquoi ?

  • Moletés pour une prise facile et non glissante, un montage facile et un serrage et un desserrage rapides
  • Idéals pour les capots d'armoires électriques
  • Nylon 6/6
Écrous à œillets

Besoin : Résistant aux vibrations

Solution : Écrous pour tôles

Pourquoi ?

  • Assurent une connexion filetée sécurisée entre les panneaux
  • Conçus pour résister aux vibrations
  • Résistants à la corrosion
  • Économique
  • Nylon 6/6
Noix Kwik

Besoin : Assemblage rapide

Solution : Écrous kwik

Pourquoi ?

  • Pour l'installer, appuyez sur la tige filetée
  • Placez le à l'emplacement souhaité et verrouillez en tournant à 180°
  • Résistants à la corrosion
  • Léger
  • Pour le retirer, dévisser avec une clé
  • Nylon 6/6, UL94 V-2
Écrous cages

Besoin : Installation et retrait faciles

Solution : Écrous cages

Pourquoi ?

  • Écrou carré dans une cage en acier à ressort
  • Conviennent pour sécuriser les zones difficiles d'accès, par exemple les applications verticales et en rack présentes sur les lignes de production automatisées
  • En acier, disponibles dans différentes tailles

Fixations de panneaux

Les fixations de panneaux font ce que leur nom annonce : elles fixent des éléments à des panneaux. Elles le font sur le bord ou à travers des trous ou des fentes. Cependant, toutes les fixations de panneaux ne portent pas ce nom. Les rivets pression en sont un excellent exemple.

Une autre solution est la fixation quart de tour pour panneaux. Elle est généralement utilisée pour sécuriser un panneau ou un couvercle, tout en permettant un accès facile. Comprenant deux pièces, les rivets quart de tour relient une surface fixe à une surface amovible. La base s'insère dans le panneau fixe, puis le rivet fendu est inséré à travers le panneau mobile, puis dans la base de la fixation. Un quart de tour du rivet fixe (ou desserre) les panneaux. Pour plus de solutions qui peuvent fixer des panneaux, rendez-vous dans la section rivets.

Exemples de fixations de panneaux :

Fixations de panneau quart de tour

Besoin : Permettre un accès facile aux panneaux

Solution : Rivets quart de tour pour panneaux

Pourquoi ?

  • Un simple quart de tour libère la fixation pour permettre l'accès
  • Pré-assemblés pour réduire le matériel et les coûts
  • Disponibles dans deux styles différents
  • Acétal, UL94 HB et polyamide
Pinces à panneaux

Besoin : Maintenir le panneau dans le cadre de la porte

Solution : Brides pour panneau

Pourquoi ?

  • Compatibles avec un montage à gauche ou à droite
  • Idéales pour les panneaux de chauffage et ventilation
  • En Nylon, de type symétrique ou asymétrique, avec une vis en acier
  • Également disponibles en Zamak

Rivets

Les rivets constituent un autre type de fixation de panneaux, même si leur objectif est plus large, en assemblant aussi d'autres éléments.

Les rivets à enfoncer, sont particulièrement populaires car ils existent dans de nombreux styles différents. Le plus simple est de les mettre en place à la main, d'où leur nom. Dans certains cas, vous aurez besoin d'un outil d'installation, qui est facile à utiliser. Vous pouvez également obtenir des rivets en plastique amovibles, qui vous permettent d'accéder au panneau, puis de les réutiliser.

Les rivets pression ont des pièces mâles et femelles qui traversent les panneaux à assembler et présentent un aspect fini des deux côtés. Les rivets pression constituent un type de rivet à enfoncer.

Les rivets aveugles à enfoncer sont ainsi appelés parce qu'ils peuvent être installés même si vous ne pouvez pas accéder au côté arrière (côté « aveugle »). Un exemple est le rivet d'ancrage. Il vous suffit de l'installer avec une pince à rivet POP. Un autre type de rivet aveugle est le rivet à frapper. Le rivet à frapper est doté d'un mandrin court qui dépasse de la tête. Il est placé dans le trou et un marteau est utilisé pour enfoncer le mandrin, le rivet s'évase à l'intérieur du trou pour fournir une fixation sûre et une répartition de la charge. Les rivets à frapper ont une application spécifique, ils sont utilisés pour sécuriser les panneaux et les éléments architecturaux aux murs de maçonnerie.

Exemples de rivets :

Rivet à enfoncer - Fraisé

Besoin : Résistance à l'effraction

Solution : Fraisé - à enfoncer

Pourquoi ?

  • Conçu pour la sécurité
  • Rivet fraisé pour pouvoir s'encastrer
  • Installation facile à la main
  • Adapté aux trous fraisés selon les spécifications DIN ISO 7721
  • Existe en noir ou blanc
  • Nylon 6/6
  • Température d'utilisation : -40 °C à 115 °C (-40 ˚F à 239 ˚F)
Rivets à enfoncer – Snap

Besoin : Installation rapide et facile

Solution : Rivets pression

Pourquoi ?

  • Enfoncez la tête et la partie inférieure s'écarte assurant ainsi le maintien en position
  • Facile à retirer en tirant sur la tête

Disponibles en :

  • Nylon 6 UL94 V-2 (noir ou blanc)
  • Nylon 66/6, UL94-V-2 (noir). Température d'utilisation : -40 °C à 115 °C (-40 ˚F à 239 ˚F)
  • Nylon 4/6, UL94 V-2 (brun clair). Température d'utilisation : -40 °C à 130 °C (-40 ˚F à 266 ˚F)
Rivets enfichables - Barbelés

Besoin : Fixation rapide

Solution : Rivets sapin - à enfoncer

Pourquoi ?

  • Assurent une installation facile et rapide
  • Maintiennent solidement différentes matières, notamment le métal, la mousse, le caoutchouc et le plastique
  • Disponibles en nylon 6/6, UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C (-40 ˚F à 185 ˚F)
Rivets à enfoncer - Amovibles

Besoin :  Retrait facile

Solution : Rivets à enfoncer - amovibles

Pourquoi ?

  • Amovibles en tirant sur les côtés de la goupille
  • S'enfoncent à la main
  • Permettent une fixation latérale à l'aveugle
  • L'embase et la goupille sont fournis séparément
  • Peuvent être utilisés dans un trou rond ou carré
  • Nylon 6/6, UL94 V-0
  • Température d'utilisation : -40 °C à 120 °C (-40 ˚F à 248 ˚F)
Rivets à enfoncer – Clinch

Besoin : Possibilité d'installation sans accès à l'arrière du panneau

Solution : Rivets d'ancrage - à enfoncer

Pourquoi ?

  • Blind rivet
  • Configuration en insérant la tête de mandrin dans le corps du rivet, en l'élargissant pour provoquer un évasement du côté opposé
  • La tête de mandrin se détache
  • Disponibles en nylon 6/6 ou polycarbonate, comme sur l'image
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C (-40 ˚F à 185 ˚F)

Calculer les tailles de rivet don’t vous avez besoin

Un bon fabricant et distributeur vous permet de déterminer facilement la bonne taille de rivet dont vous avez besoin. Par exemple, Essentra Components vous indique la plage de diamètre de trou et l'épaisseur de panneau auxquelles un rivet s'adaptera. Examinons les rivets à frapper, qui sont faciles à installer et principalement utilisés à des fins décoratives.

Diamètre de trou compatible

0,126 po

Plage d'épaisseur de panneau compatible

0,039 - 0,177 po

Ce que vous voyez dans l'exemple présenté ici sont les informations produit pertinentes pour une taille spécifique. Vous n'avez rien à calculer. Si vos paramètres correspondent à ce que vous voyez dans le tableau, alors c'est la taille de rivet qu'il vous faut.

Cependant, il est toujours préférable de savoir comment calculer la taille dont vous avez besoin. Ces connaissances pourraient être utiles. En gardant cela à l'esprit, vous devez prendre en compte deux points :

  1. L'épaisseur maximum de la matière ou du panneau que vous assemblez
  2. La somme de toutes les épaisseurs de matières que vous assemblez

Disons que vous attachiez deux tôles ensemble, et que l'épaisseur de chacune soit :

  • 0,061 pouce
  • 0,052 pouce

La somme totale est de 0,113 pouce. N'oubliez pas ce nombre parce que nous y reviendrons.

Calculer le diamètre

1

Multiplier

 

Le diamètre du rivet est 3x l'épaisseur de la pièce la plus épaisse que vous assemblez, qui, dans ce cas, mesure 0,061 pouce. 0,061 x 3 = 0,183

2

Convertir

Les rivets sont fabriqués selon des incréments de 1/32, vous ne pouvez donc pas obtenir de rivet d'un diamètre de 0,183, sauf si vous le faites fabriquer sur mesure. Pas un problème. Il vous suffit d'obtenir le 1/32e pouce le plus proche de 0,183. Pour ce faire, vous devrez convertir 0,183 en 1/32èmes. Commencez par prendre 0,183 et divisez par 1/32. Voici la formule :

0,183/(1/32) ou 0,183 x 32 = 5,856

3

Arrondir au nombre entier le plus proche

Arrondissez ce chiffre final au nombre entier le plus proche, et nous obtenons 6. Le diamètre du rivet souhaité est 6/32 de pouce.

Calculer la longueur

Maintenant que nous connaissons le diamètre nécessaire, nous pouvons calculer la longueur.

1

Multiplier et additionner

 

La formule pour ce calcul est (diamètre de rivet x 1,5) + somme des épaisseurs, donc pour notre scénario, c'est 6/32 x 1,5 + 0,113.

2

Convertir

6/32 en tant que décimale est de 0,1875. Si nous multiplions cela par 1,5, nous obtenons 0,28125. Notre formule ressemble donc maintenant à : 0,28125 + 0,113. Le total est 0,39425 pouce pour votre longueur.

Les longueurs de rivet sont généralement fournies par incréments de 1/16 de pouce. Tout comme pour le diamètre, nous devons convertir notre nombre 0,39425 en le divisant par 1/16. Notre formule ressemble désormais à celle-ci :

0,39425/(1/16) ou 0,39425 x 16 = 6,308

3

Arrondir au nombre entier le plus proche

Le nombre entier le plus proche est de 6, donc 6/16 est la longueur du rivet dont vous avez besoin.

Vous avez maintenant votre diamètre et votre longueur, vous pouvez donc choisir des rivets de la bonne taille.

Tiges et goujons filetés

Les tiges filetées sont conçues pour supporter un haut niveau de pression et de tension. En ayant cela à l'esprit, certaines personnes pensent que le métal est la seule voie à suivre, mais ce n'est pas vrai.

Le plastique a connu une popularité exceptionnelle en tant que choix pour les tiges et goujons filetés. La raison : les propriétés du plastique. Par exemple, une tige filetée en nylon est extrêmement solide, facile à couper et résiste aux vibrations, aux abrasions et à la plupart des produits chimiques. Elle est également non corrosive, légère, isolante d'un point de vue électrique, non magnétique et possède une faible conductivité thermique. Ces attributs la rendent idéale pour les industries et les applications telles que :

  • Automobile
  • Construction
  • Chauffage, ventilation, climatisation
  • Système électrique
  • Nautique

Quelle est la différence entre une tige filetée et un goujon fileté ? Cela dépend de la personne à qui vous parlez. Pour certains, il s'agit de la même chose. Pour d'autres, un goujon fileté désigne une longueur plus courte qu'une tige filetée. Un goujon a aussi souvent une fente à l'extrémité pour l'installation.

Une goupille à ergot est un autre type de fixation, populaire dans ces secteurs :

  • Aérospatiale
  • Automobile
  • Fabrication d'équipements
  • Fabrication de meubles

Par exemple, une goupille en acétal est insérée dans des trous, qui maintiennent ensemble des parties d'un assemblage par frottement. Un ajustement serré maintient les pièces fermement ensemble dans un alignement fixe.

Exemples de tiges filetées et de goupilles à ergot :

Tiges filetées et goujons

Besoin : Fixer deux matières ensemble

Solution : Tiges et goujons filetés

Pourquoi ?

  • Isolants électriques
  • Non magnétiques
  • Légers
  • Conductivité thermique faible
  • Résistantes aux vibrations, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Goujons filetés avec chanfrein aux deux extrémités disponibles dans la plupart des tailles et longueurs
  • Nylon 6/6
Goujons – Standard

Besoin :  Maintenir des pièces alignées

Solution : Goupilles à ergot – standard

Pourquoi ?

  • Solide et rigide avec une faible absorption d'eau
  • Disponible en différents diamètres et longueurs
  • Acétal

Rondelles

Les rondelles sont utilisées pour répartir la charge des fixations filetées en augmentant la surface. Elles réduisent le risque d'endommagement lié à la contrainte de la matière dans laquelle la fixation filetée s'insère. Parfois, les rondelles peuvent également vous permettre d'espacer, empêchant ainsi votre fixation de pénétrer plus profondément dans la matière que vous ne le souhaitez.

L'utilisation de rondelles inadaptées à votre application peut entraîner un affaiblissement du raccord ou augmenter le risque de desserrage d'un raccord dynamique. Tout comme il existe différents types de vis, vous trouverez également différents types de rondelles. Par exemple, une rondelle de blocage avec dents externes est idéale pour donner à votre fixation une résistance supplémentaire aux vibrations, l'empêchant de se desserrer. Cela la rend idéale pour des applications telles que l'automobile, l'aérospatial et les appareils électroménagers. Sa principale fonction, cependant, est de favoriser la conductivité électrique.

La rondelle plate permet de réduire la pression de surface sur les matières plus molles, ce qui réduit à son tour la perte de charge de serrage. La matière à partir de laquelle elle est fabriquée peut offrir des propriétés supplémentaires. Par exemple, les rondelles plates en nylon résistent aux produits chimiques.

La rondelle épaulée est également appelée manchon d'isolation car elle isole les rivets, les vis ou les fils. Une rondelle épaulée en nylon, par exemple, peut être utilisée pour les raccords entre des métaux incompatibles. Une autre rondelle épaulée en nylon est conçue pour réduire les vibrations. Une rondelle épaulée en plastique peut également être insérée dans un boîtier, ce qui donne à une application rotative une surface de roulement. Une autre de ses capacités est qu'elle empêche la chaleur de passer à travers la vis vers d'autres parties de l'assemblage.

Exemples de rondelles :

Rondelles de retenue

Besoin : Maintenir une vis ou un autre composant en place

Solution : Rondelles imperdables

Pourquoi ?

  • Rondelle de retenue avec lèvre pour ne pas qu'elle tombe
  • S'agrippe à la tige de la vis ou au boulon
  • Capacités d'étanchéité
  • Résistance à la corrosion et à de nombreux produits chimiques
  • Disponible en nylon 6/6 et PEBD
Rondelles de finition

Besoin : Aspect décoratif

Solution : Rondelles de finition

Pourquoi ?

  • Idéales pour les vis visibles, qui leur confère une finition soignée
  • Bonnes propriétés d'isolation
  • Excellente protection contre les dommages sur l'application
  • Nylon 6/6
Rondelles plates - Plastique

Besoin : Répartir uniformément la force appliquée en serrant la fixation par une augmentation de la surface

Solution : Rondelles plates - plastique

Pourquoi ?

  • Assurent une bonne protection contre l'humidité et une bonne isolation électrique
  • Résistent à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Offrent également un amorti et un espacement
  • Nylon 6/6, UL94 V-2
Rondelle élastique

Besoin : Éliminer les cliquetis

Solution : Rondelles ressorts

Pourquoi ?

  • Utilisée pour réduire les écarts de tolérance et fournir un espacement et une tension précis
  • Peut être utilisée pour un large éventail de capacités de déviation et de charge
  • Acétal
Rondelles d'épaule

Besoin : Isoler les rivets, les vis ou les fils

Solution : Rondelles épaulées

Pourquoi ?

  • Imperméables à l'humidité, à la poussière et à la plupart des produits chimiques
  • Auto-lubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l'abrasion
  • Nylon 6/6, UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C (-40 ˚F à 185 ˚F)

Ventouses

Les ventouses constituent une solution idéale pour la vente au détail. Elles adhèrent à toute surface plane et propre sans l'endommager, offrant une fixation sécurisée pour les articles que vous souhaitez exposer. Aucun trou de montage, aucune fixation n'est nécessaire pour la plupart des types de ventouse. Une pression est appliquée sur la ventouse, qui chasse l'air et crée un vide. C'est ce vide qui crée une emprise solide.

Exemples de ventouses :

Ventouse – Trou

Besoin : À utiliser avec des crochets à fil, des goujons à fil ou diverses autres fixations

Solution : Ventouse - trou

Pourquoi ?

  • Conçue avec un trou pilote latéral pour permettre l'insertion d'autres éléments à suspendre
  • PVC, transparent
Ventouse – Rainure

Besoin : Suspendre une large gamme de produits

Solution : Ventouse – rainure

Pourquoi ?

  • La tête bombée offre une grande polyvalence pour les produits auto-portants
  • PVC, transparent
Ventouse – Crochet

Besoin : Monter des panneaux et des décorations sur une fenêtre

Solution : Ventouse - crochet

Pourquoi ?

  • Crochet en métal ou en plastique permettant d'accrocher des supports d'affichage
  • PVC, transparent
Ventouse – Double face

Besoin : Suspendre du verre ou d'autres surfaces

Solution : Ventouse – double face

Pourquoi ?

  • La ventouse double maintient solidement, sépare et amortit les surfaces parallèles en verre ou les surfaces apparentées
  • PVC, transparent

Rubans à forte adhérence

Toutes les applications nécessitant une fixation ne doivent pas forcément utiliser de vis ou des composants similaires. Parfois, la meilleure solution est le ruban à forte adhérence. Les vis, par exemple, créent des points de contrainte. Ces points de contrainte peuvent rouler, s'affaiblir et se briser. Les rubans à forte adhérence éliminent cette menace. Avec un adhésif fabriqué en mousse acrylique, le ruban répartit uniformément la contrainte sur la surface assemblée, offrant ainsi une meilleure adhérence avec un aspect homogène.

Le ruban à forte adhérence compense également les surfaces collées irrégulières. Dans un monde parfait, les matières sont à plat les unes contre les autres, mais nous savons tous que cela est rarement le cas. Les textures de surface, l'expansion thermique ou les réactions chimiques peuvent affecter la liaison ou créer des écarts. Le ruban à forte adhérence peut corriger ces problèmes.

Si vous reliez des métaux, la corrosion peut souvent être accélérée. Le ruban à forte adhérence, cependant, sert de tampon, empêchant la corrosion bimétallique. Il est également rapide et facile à appliquer. Les vis, par exemple, peuvent nécessiter des outils pour les appliquer. Le ruban à forte adhérence vous permet de gagner du temps. Il vous suffit de retirer la bande protectrice et de l'appliquer par pression.

Exemples de rubans à forte adhérence :

Morceaux de ruban adhésif à haute adhérence

Besoin : Application rapide

Solution : Plaquettes de ruban à forte adhérence

Pourquoi ?

  • Les pièces sont pré-découpées pour gagner du temps
  • Adhésif permanent à cœur en mousse acrylique
  • Inviolable
  • Disponible en transparent, blanc et gris
  • Excellente résistance aux cycles de température
  • Plage de température :
  • Transparent : -29 °C à +149 °C (20 °F à +300 °F)
  • Blanc et gris : -29 °C à +115 °C (20 °F à +240 °F)
Rouleaux de ruban adhésif à haute adhérence

Besoin : Collage invisible de panneaux décoratifs

Solution : Rouleaux de ruban à forte adhérence

Pourquoi ?

  • Adhésif permanent à cœur en mousse acrylique
  • Inviolable
  • Disponible en transparent, blanc, gris et noir
  • Excellente résistance aux cycles de température
  • Plage de température : -29 ˚C à 149 ˚C (20 ˚F à 300 ˚F)

Secteurs

Cela pourrait aider à connaitre les fixations populaires dans votre secteur. Voici un aperçu :

Électronique grand public/appareils électroménagers

Vis mécaniques - Fromage

Vis machine – fendue

  • Convient aux applications où la tête n'est pas visible
  • Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique
Rivets barbelés

Rivets sapins

  • Montage rapide et sans outil
  • Fixation fiable dans les trous ayant de plus grandes tolérances
  • Pour les trous borgnes ou les trous avec ou sans filetages de vis
  • Disponibles dans plus de 100 tailles et de styles différents pour différents diamètres de trous et différentes épaisseurs de panneaux
Rivets à pression résistants à la chaleur

Rivets pression résistants à la chaleur

  • La chaleur générée par les appareils électroniques grand public en fait un must, résistant à des températures jusqu'à 130 °C (266 °F)
  • Plus rapides à installer que les vis, ils sont également idéaux pour les espaces difficiles
  • D'esthétique agréable de l'extérieur, ils donnent au produit fini un aspect élégant
Écrous borgnes

Écrous borgnes

  • Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application
Rondelles plates

Rondelles plates

  • Bonne protection contre l'humidité et bonne isolation électrique
  • Bonne résistance à la corrosion, à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Isolation parfaite et absorption des vibrations

Mobilier et présentoirs de vente

Bouchons à vis

Capes de protection pour vis

  • S'encliquètent solidement en place pour protéger et dissimuler la tête de boulon ou l'écrou
  • Les capes de protection et les bases peuvent être mélangées et assorties en six couleurs différentes pour créer une apparence personnalisée
  • Idéal pour les produits de point de vente, le mobilier et les équipements d'extérieur
Ventouses à simple face

Ventouses simple face

  • Idéales pour la suspension de ficelles, de fils ou de cordons pour les supports d'affichage
  • Se fixent à des surfaces planes et propres sans qu'aucune fixation ne soit nécessaire
Rivets à sertir

Rivets aveugles

  • Ces rivets d'expansion peuvent être configurés « à l'aveugle », sans qu'aucun accès à l'arrière du panneau ne soit nécessaire.

  • Très forte tenue

  • Conviennent particulièrement aux matières souples

Vis moletées

Vis tête moletée

  • Facile à mettre en place et enlever
  • Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Écrous à oreilles/volants

Écrous à oreilles/ papillons

  • Les ailettes offrent une prise supplémentaire pour faciliter la rotation et une mise en place sécurisée

Machines industrielles

Rondelles de finition

Rondelles de finition

  • Très bonne isolation
  • Finition de haute qualité et excellente protection contre les dommages subis au niveau des différentes applications
Goujons et tiges filetés

Tiges et goujons filetés

  • Faciles à couper à la taille voulue
  • Résistants aux vibrations, aux abrasions et à la plupart des produits chimiques
  • Isolation électrique, non magnétique, léger et faible conductivité thermique
Rondelles d'épaule

Rondelles épaulées

  • Empêchent tout contact avec des matériaux conducteurs
  • Bonne protection contre les vibrations : les pièces restent ainsi toujours en place
  • Auto-lubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l'abrasion
Vis cruciformes à épaulement

Vis à épaulement cruciformes

  • Disposent d'un épaulement non fileté sous la tête de la vis
  • Utilisées dans les applications mécaniques pour permettre la rotation des pièces en mouvement
  • À utiliser conjointement avec les passe-fils anti-vibration de la série VG
Rivets à enfoncer - fraisés

Rivets pression tête fraisée

  • Insertion facile à la main
  • Conception fraisée pour surface encastrée
  • Conception Adapté aux trous fraisés selon les spécifications DIN ISO 7721

Automobile

Rivet enfichable

Rivet pression

  • Moyen rapide et économique pour maintenir ensemble la jupe inférieure à l'avant du véhicule et le pare-chocs avant
  • Les rivets à enfoncer s'installent rapidement et facilement sans besoin d'outils pour assurer une solide fixation et un aspect fini soigné
Vis d'assemblage à tête hexagonale

Vis à tête hexagonale

  • Fixations idéales pour fixer mécaniquement les matériaux
  • Légères et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
Attache de panneau quart de tour

Rivets quart de tour pour panneaux

  • Sécurise les composants de garniture intérieure en plastique, tels que les panneaux d'accès
  • Solution facile pour fixer deux panneaux ensemble
  • Peuvent être desserrés d'un simple 1/4 de tour à l'aide d'un tournevis à tête plate
Ecrou passe-fil

Écrou passe- câbles

  • Une solution économique résistante aux vibrations et à la corrosion pour l'assemblage de panneaux minces
  • Pour un raccord fileté solide entre deux panneaux
Rondelles de retenue

Rondelles imperdables

  • Retenue pratique des vis et des boulons pendant les opérations de montage
  • Nylon ou PEBD naturel léger mais solide
  • Très bonne isolation à l'humidité et à l'électricité, ainsi qu'une bonne absorption des

Santé

Rivets à enfoncer

Rivet pression

  • Insertion facile à la main
  • Fixation polyvalente, par l'avant
  • Corps creux qui offre davantage de flexibilité pour faciliter l'insertion et le retrait
Écrous de pouce

Écrous moletés

  • Prise moletée pour un montage facile et serrage rapide
  • Disponibles en modèles standard ou coniques
Vis à tête creuse Peek

Vis peek à tête cylindrique creuse

  • Idéales pour l'électronique dans les applications exigeantes
  • Propriétés mécaniques exceptionnelles et stabilité à haute température
  • Résistent à la plupart des produits chimiques et résistent à une utilisation à température continue de 180 °C (356 °F)
Vis à oreilles

Vis violons

  • La tête à ailettes offre une prise solide lors du serrage
  • Offrent une excellente résistance à l'usure et à la fatigue
  • Légères, mais solides, et possèdent une bonne résistance chimique aux acides
Écrou hexagonal - Peek

Écrou hexagonal peek

  • Les 6 pans plats offrent une excellente méthode de serrage et de desserrage des écrous à l'aide d'un outil adapté
  • Fournit une excellente isolation électrique et une résistance aux processus de stérilisation à des températures élevées

Matières

Ce en quoi votre fixation est faite joue un rôle essentiel pour guider votre choix. Votre fixation sera-t-elle utilisée en intérieur ou en extérieur ? Quel environnement va-t-elle devoir supporter ? Les vibrations sont-elles un facteur ? Voici un aperçu des matières courantes utilisées pour fabriquer des fixations.

Nylon

Robuste, solide et résistant à l'abrasion, le nylon possède un coefficient de frottement très bas. Doté d'une bonne résistance thermique et chimique, il offre également une résistance aux déchirures, aux produits chimiques et peut être formulé pour résister aux rayons UV. La résistance du nylon signifie qu'il peut être utilisé à la place de métaux plus chers et plus lourds à faible résistance.

Vous remarquerez que le nylon 6.6, une variante, est encore plus solide et absorbe moins d'humidité que le nylon standard. Lorsqu'un couple de serrage élevé est requis dans votre fixation, c'est la matière idéale. Le nylon 6.6 est populaire et utilisé pour tout fabriquer, des fixations aux liens de serrage.

Polyéthylène (pe)

Robuste et durable, le polyéthylène possède une résistance élevée aux chocs. Il possède également une ductilité élevée et, par conséquent, offre de la flexibilité. Il est résistant à l'écrasement et protège les applications des dommages.

Polypropylène (pp)

Le polypropylène est semi-rigide et possède une bonne résistance à l'usure. Il offre également une très bonne résistance électrique et chimique (notamment contre les acides, polyalcools, sels neutres et sels basiques).

Il possède une résistance à la traction inférieure à celle du nylon 6/6, mais l'avantage est sa flexibilité supérieure. Il ne souffre pas de problèmes de fissuration et présente une excellente résistance à l'usure, en conservant sa forme après de nombreuses torsions. Il s'agit d'une matière solide, même si elle peut faire preuve d'élasticité.

Le polypropylène peut également résister à l'exposition aux UV, et selon l'environnement, il peut constituer un bon choix pour une utilisation en extérieur, surtout si vous considérez qu'il n'absorbe pas ou n'émet pas d'humidité.

Cependant, il ne convient pas aux températures glaciales, car il peut devenir fragile.

La matière présente une bonne résistance aux impacts, une bonne pliabilité et un bon rapport qualité-prix. Il offre également une excellente résistance électrique, c'est pourquoi il est souvent utilisé dans l'électronique. Vous trouverez également du polypropylène utilisé dans les produits pharmaceutiques, en raison de sa haute résistance à de nombreux produits chimiques.

Chlorure de polyvynile (pvc)

Avec une bonne résistance aux huiles et une faible perméabilité aux gaz, le PVC est par nature auto- extinguible. Cela en fait une excellente matière pour l'isolation des fils et des câbles.

Matière durable, le PVC offre également de la flexibilité. Contrairement à certains plastiques durs, il ne se craquèlera ou ne se cisaillera pas. Il fait également office de matériau isolant et peut résister à des températures élevées et à des produits chimiques. Pour ces raisons, c'est un choix courant pour les applications électriques.

Polycarbonate (pc)

Le polycarbonate est solide et transparent. Il offre une haute résistance aux chocs et un module d'élasticité élevé. Ses autres avantages incluent sa température de déformation thermique élevée et sa très faible absorption de l'humidité. Il s'agit d'un matériau populaire pour les applications électriques et électroniques en raison de ses propriétés d'isolation à basse fréquence et haute tension. En raison de sa solidité et de sa transparence, il est également idéal pour les points de vente et les présentoirs.

Pom

Le polyoxyméthylène (POM) est également connu sous le nom d'acétal. Il s'agit d'un thermoplastique hautement cristallin préféré pour sa rigidité, sa dureté et son fluage faible sous contrainte. Il offre également une haute résistance à la flexion et à la traction, possède un faible coefficient de frottement, une excellente résistance aux produits chimiques et a des propriétés de fatigue exceptionnelles. Le revers de la médaille est que le POM dispose d'une stabilité thermique modérée et d'une résistance au feu faible. Même si c'est la matière idéale pour de nombreuses applications, elle n'est pas idéale pour les applications où la chaleur est impliquée.

Peek®

Le PEEK (polyétheréthercétone) est un plastique de haute performance qui maintient sa rigidité à des températures élevées. Il possède une résistance exceptionnelle aux produits chimiques agressifs et une résistance mécanique et une stabilité dimensionnelle excellentes. Un autre avantage est sa résistance à la vapeur et à l'eau. Toutes ces raisons en font un favori du secteur de la santé.

Polysulfone

Le polysulfone (PSU) est une matière transparente dotée d'une résistance élevée aux chocs. Il offre de hautes performances, possède de bonnes propriétés électriques et une bonne résistance aux produits chimiques.

L'une des raisons de sa popularité est sa stabilité hydrolytique exceptionnelle contre l'eau chaude et la stérilisation à la vapeur. Il fonctionne particulièrement bien dans des environnements à haute température et résiste aux détergents et aux huiles d'hydrocarbures même dans ces conditions sous des niveaux de contrainte modérés.

Acétal

L'acétal offre une résistance et une rigidité élevées. Sa bonne stabilité dimensionnelle en fait une matière facile à utiliser. Matière semi-cristalline, l'acétal possède une bonne résistance aux produits chimiques.

Il offre un faible coefficient de frottement et une bonne tenue à l'usure. Il a une très faible absorption d'humidité tout en résistant aux abrasions.

Polyéthylène basse densité (pebd)

Avec une résistance élevée aux chocs, le PEBD est rigide, mais plus souple que le nylon ou le PEHD. Il fonctionne comme un intermédiaire entre les élastomères et les thermoplastiques. Le PEBD peut supporter le froid, plus précisément des températures jusqu'à -50 ˚C (-58 ˚F) avant de devenir fragile. Lorsqu'il est placé à haute température, il devient rapidement mou.

Acier au carbone

Les aciers au carbone sont des alliages de fer et de carbone contenant jusqu'à 2,5 % de carbone. L'ajout de carbone accroît la force de l'acier, même si, comme n'importe quel acier, il peut fatiguer et se briser sous pression. Il existe différentes qualités de résistance dans les aciers au carbone. L'acier au carbone ASI 1022 est souvent utilisé dans les applications structurelles à résistance modérée, telles que les boulons et les fixations laminées à froid, les vis à tête encastrées et les fixations à faible résistance.

Acier doux

L'acier doux est un type d'acier au carbone. Il existe différentes qualités d'acier doux, qui contient entre 0,05 et 0,25 % de carbone. Les additifs lui confèrent des propriétés cruciales telles que la résistance à la corrosion, la résistance à la traction et la résistance à l'usure.

Acier inoxydable

L'acier inoxydable offre une résistance élevée à la traction et peut résister à des températures extrêmement élevées et basses. Tous les aciers inoxydables contiennent un minimum de 10,5 % de chrome, ce qui confère à la matière sa résistance à la corrosion.

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

Des questions ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.