Les avantages et les inconvénients des fixations en nylon
Pour certains fabricants, le nylon est l'un des plastiques les plus populaires. En tant que fixation, ce matériau est particulièrement adapté à l'électronique. Il offre une haute résistance à la traction et une résistance à l'usure supérieure à celle de l'aluminium. Les fixations en nylon présentent également une excellente résistance à certains produits chimiques et hydrocarbures, tout en fournissant une grande isolation. Il fait aussi la moitié du poids de l'aluminium.
Avantages du nylon
Les fabricants aiment les fixations en nylon parce qu'elles ne brûlent pas – elles fondent – ce qui les rend adaptées à la fabrication de produits résistant au feu.
Vous pouvez également ajouter des retardateurs de flamme lors de la fabrication de fixations en nylon. En fait, les fixations en nylon peuvent être fabriquées à l'aide de différents plastiques. L'acétal peut améliorer la durabilité et aider à minimiser l'absorption d'eau. Le chlorure de polyvinyle ou le PVC est utilisé pour augmenter la résistance aux éléments, tandis que le polypropylène peut améliorer la durabilité et la résistance. C'est ce type de fixation en nylon que vous trouvez le plus souvent dans les appareils électroniques, mais aussi les télécommunications, les ordinateurs et les voitures.
Inconvénients du nylon
Cependant, les fixations en nylon sont loin d'être idéales pour d'autres applications. Le nylon est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'eau, même à partir de l'air. Lorsqu'il est mouillé, le nylon gonfle et se détériore rapidement. Les fixations en nylon ne doivent pas être exposées aux éléments, notamment à la lumière du soleil. Le nylon manque de résistance aux UV et il jaunit, quelle que soit sa couleur, devenant fragile et se détériorant rapidement.
Il n'est pas non plus adapté aux applications et aux processus d'ingénierie. Les fixations en nylon ne sont tout simplement pas aussi durables ou fiables que les autres plastiques ou l'acier. Les secteurs tels que la construction, l'exploitation minière et l'autoroute ont besoin d'un niveau de résistance et de résilience beaucoup plus élevé que ce que les fixations en nylon peuvent fournir.
Le nylon ne peut pas non plus être exposé à des températures extrêmement élevées. En général, ces fixations ne peuvent supporter qu'une température de service continue de 106 °C (223 °F), ce qui les rend inappropriées pour les équipements ou les produits chauffés lors de leur utilisation, tels que ceux employés dans la construction. Inutile de dire que si vous concevez un four, envisagez d'autres matériaux pour vos fixations.
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.