Comment et quand utiliser efficacement les rondelles
Les fixations filetées font un travail plus fiable lorsqu'elles sont accompagnées de rondelles. Plus particulièrement, les rondelles protègent la surface des dommages pendant l'installation. Elles répartissent la pression et empêchent la fixation de se déplacer ou de rouiller.
Le fait d'omettre les rondelles peut réduire considérablement la durée de vie de votre produit assemblé. En fin de compte, ce serait une catastrophe pour le produit lui-même.
Différentes rondelles existent selon les applications souhaitées. Une fois que vous comprenez cela, vous pouvez donner aux rondelles le respect qu'elles méritent.
Types courants de rondelles
Pour chaque type de rondelle, il existe des sous-catégories, mais voici six types différents que vous devriez connaître.
Rondelles plates
Populaires dans les domaines suivants : fabrication, maintenance et réparation générales
Également appelées rondelles classiques, leur objectif est de répartir la charge de la fixation tout en réduisant la chaleur et le frottement pendant le processus de serrage. Elles peuvent également être utilisées comme entretoises, comme c'est le cas dans les applications industrielles et domestiques. Des rondelles plates sont également demandées pour fournir une isolation électrique.
Rondelles de blocage
Populaires dans les domaines suivants : l'automobile, l'aérospatiale et les appareils électroménagers
Pour les fixations qui ont tendance à tourner ou à perdre le frottement en raison des vibrations ou du couple. Il existe de nombreuses variantes, mais elles le font toutes en maintenant l'écrou et la vis en place. Un peu de mors dans le boulon et l'écrou avec leurs extrémités. Les rondelles de blocage sont plébiscitées dans les secteurs du transport tels que l'automobile et l'aérospatiale. Vous les trouverez également dans des appareils électroménagers tels que les lave-linges.
Rondelles à languette
Populaires dans les domaines suivants : applications aérospatiales et médicales
Certains considèrent les rondelles à languette comme un type de rondelle de blocage tandis que d'autres pensent qu'elles sont à part. Dans tous les cas, elles possèdent une seule languette ou plusieurs onglets et encoches qui se forment autour des boulons et des écrous ; ou elles sont conçues pour rester à plat. Les rondelles à languette sont idéales pour les environnements difficiles et résistent à des conditions de chaleur extrêmes ou à de fortes vibrations.
Rondelles épaulées
Populaires dans les domaines suivants : électronique
Utilisées comme douilles pour isoler les fixations ou les arbres au sein des équipements électroniques. Pour cette raison, les rondelles épaulées sont fabriquées à partir de matériaux non conducteurs, tels que le nylon. Évitez toute utilisation dans des environnements humides.
Rondelles fraisées
Populaires dans les domaines suivants : mobilier, applications marines d'eau douce
Souvent décrites comme ressemblant à des gamelles pour chien miniature sans le fond. Ces rondelles ne sont pas seulement fonctionnelles, elles sont aussi esthétiques. Elles permettent d'installer des vis à tête fraisée plates ou bombées avec la surface de la pièce. Vous les verrez souvent sur des applications grand public, telles que les armoires et le mobilier.
Rondelles ressort
Populaires dans les domaines suivants : aérospatiale et automobile
Elles fournissent une charge axiale aux fixations en cas de vibration ou d'expansion thermique, pour limiter le mouvement. Les rondelles ressort sont métalliques et souvent préférées à des ressorts similaires qui coûtent et pèsent plus, tout en occupant plus d'espace. Elles sont parfaites pour les applications qui nécessitent un certain degré de flexibilité. Toutes ces raisons expliquent pourquoi l'industrie aérospatiale utilise souvent des rondelles ressort dans les actionneurs des avions, y compris les commandes de vol et les trains d'atterrissage.
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.