Accessoires De Câblage Des Solutions Intelligentes Adaptées à Vos Besoins

Image d'en-tête du Guide de l'ingénieur de conception de la gestion des câbles

Nos conseils pour choisir la solution la plus adaptée à vos besoins

Un lien de serrage n'est pas systématiquement adapté à tous les besoins. Il en va de même pour les autres accessoires de câblage. Ce guide vous présente quels sont nos produits correspondant le mieux à la tâche à accomplir.

Nous pouvons vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés grâce à une vaste gamme de solutions pour fibre optique et d'accessoires de câblage, conçues pour vous accompagner lors de la conception de votre application et pour améliorer sa durée de vie. Qu'il s'agisse de serre-câbles adhésifs, de goulottes de câbles, de manchons isolants ou de liens de serrage réutilisables, nous sommes là pour vous aider.

Couple devant l'écran

Électronique grand public & appareils électroménagers

  • Électroménager
  • Ordinateurs
  • Téléviseurs
  • Équipement de bureau

Alors que l'esthétique produit est importante pour les marchés tournés vers le grand public, les solutions de câblage doivent aussi être faciles à installer pour assurer une production efficace.

Conception de projets efficaces grâce à des :

Œillets à ajustement rapide

Passe-fils à montage rapide

  • Se clipsent de façon nette et rapide
  • En caoutchouc silicone qui résiste à de larges plages de temperatures
Supports de serre-câbles à base creuse

Embases pour lien de serrage à collerette

  • Embase à support flèche offrant un élément de fixation sécurisée au sein d'un trou de panneau pour faire passer un lien de serrage
  • La collerette vient renforcer la stabilité
  • Nylon 6/6
  • Certifié UL94 V-2
Attache de câble de montage Push-Fit amovible

Liens de serrage à clipser détachable

  • Combinent lien de serrage, embase et fixation en une seule pièce ; également appelés liens de serrage à tête de flèche
  • Se clipsent dans un trou pré-percé
  • Fonctionnent comme un lien de serrage détachable
  • Collier de serrage, embase et fixation en nylon 6/6
  • Également disponible avec un collier de serrage haute température
  • Certifié UL94 V-2
Les serveurs

Armoires de données

  • Armoires électriques
  • Salles de serveurs

Organisez vos câbles et facilitez leur accès. En isolant les câbles en toute sécurité, vous pouvez également prévenir les accidents et la perte de données électroniques.

Optez pour une conception avec des solutions intelligentes :

Attaches torsadées avec montage à pression, 45˚

Liens torsadés à clipser, 45°

  • Angle de 45˚ – également disponibles avec entrée latérale
  • Solution idéale pour les applications en espace restreint
  • En nylon 6/6
  • Certifié UL94 V-2
Passe-câble à encliquetage

Passe-câbles clipsables

  • Protègent les fils et câbles des bords tranchants
  • Conception à pression permettant à la bague d'être assemblée dans un trou contenant déjà un faisceau
  • En nylon 6/6
  • Certifié UL94 V-2
  • Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C (-40 ˚F à 185 ˚F)
Enroulement de câble en spirale

Gaines spiralées

  • Enroulent les câbles
  • Solution idéale pour la protection et la fixation des câbles
  • Légères et économiques
  • Flexibles, disponibles en polyéthylène
  • Également disponibles en nylon UL94 HB
Abri extérieur

Armoires extérieures

  • Armoire pour équipement de télécommunications d'extérieur
  • Générateurs
  • Chauffage, Ventilation & Climatisation

Solutions résistantes aux intempéries avec une protection garantie contre les infiltrations : parfaitement adaptées pour protéger vos câbles dans les armoires extérieures et éviter les réparations coûteuses.

Protégez le câblage dès la conception avec des :

Œillets d'étanchéité IP67

Passe-fils d'étanchéité ip67

  • Certifiés IP67 assurant l'étanchéité à la poussière et à l'eau
  • Conviennent pour les applications extérieures
  • Résistent aux vibrations
  • En caoutchouc – EPDM
Presse-étoupe – Laiton

Presse-étoupes - laiton

  • Serre-câbles de délestage
  • Également appelés serre-câbles, protection contre les explosions ATEX
  • En laiton nickelé
  • Contre-écrous et rondelles disponibles séparément
  • Température d'utilisation : -40 °C à 75 °C (-40 ˚F à 167 ˚F)
Colliers de serrage résistants aux intempéries

Liens de serrage standard

  • Solides et résistants aux intempéries
  • Résistance UV pour usage extérieur
  • Non détachables
  • En nylon 6/6 noir, classés UL94 V-2
Usine automobile

Automobile

Solutions adaptées au regroupement et à la protection de faisceaux électriques automobiles contre les composants chauds et les bords tranchants.

Sécurisez vos câbles lors de la conception avec des :

Colliers de serrage standard, thermostabilisés

Liens de serrage standard, thermostabilisés

  • Liens de serrage résistants à la chaleur
  • Économiques, solides et ignifugés
  • Non détachables
  • En nylon 6/6 noir, classés UL94 V-2
Serre-câble

Serre-câbles

  • Serre-câbles à visser
  • Le collier en P avec revêtement vinyle protège contre les vibrations
  • Alliage aluminium, 5052 H-32 et PVC
  • Certifié UL94 V-2
  • Plage de température : 0˚C à 50˚C (32˚F à 122˚F)
Œillets standards

Passe-fils standard

  • Protège les fils contre les bords tranchants des tôles non finies
  • Passe-fil à installation rapide – conception encliquetable pour une installation facile et rapide

Passe-fil en caoutchouc disponible en :

  • Caoutchouc thermoplastique : résistant à la plupart des huiles et graisses; plage de température : -40˚C à 135˚C (-40˚F à 275˚F)
  • EPDM : matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes; plage de température : -40˚C à 125˚C (-40˚F à 257˚F)

Passe-fil en plastique disponible en :

  • PVC noir : résistant à l'ozone, aux acides et à la lumière du soleil ; température maximale : 55˚C (95˚F)

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

DES QUESTIONS ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.