Simplifier La Gestion Des Câbles

Image d'en-tête du Guide d'achat de la gestion des câbles

Câbles couramment utilisées

Les câbles désorganisés peuvent entraver la circulation de l'air, ce qui provoque leur surchauffe. Vous devez également veiller à ne pas exercer une trop forte traction, pression ou torsion sur les câbles. Voici quelques-uns des problèmes qu'une gestion intelligente des câbles peut vous aider à éviter.

Nous proposons une large sélection de solutions de gestion de câbles pour répondre à vos besoins spécifiques : liens de serrage haute résistance, liens de serrage en plastique, embases, goulottes à fente et gaine spiralée flexible.

Nous sommes flexibles et là pour vous conseiller sur la meilleure solution pour votre application, qu'il s'agisse d'un modèle prêt à l'emploi ou d'un modèle sur mesure adapté à vos besoins. Pour vous assurer d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin, essayez avant d'acheter avec nos échantillons gratuits sur demande. Ajoutez à cela une expédition rapide et nous rendons tout le processus de commande sans contrainte.

Liens de serrage

Solution idéale pour : les armoires informatiques, les boîtiers de commande, l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale et la sécurité

Regroupez les câbles importants et choisissez différentes couleurs pour identifier facilement chaque groupe de câbles. L'organisation réduit l'usure, ce qui prolonge la durée de vie des câbles. Grâce à l'organisation de vos câbles, vous pouvez gagner du temps et des ressources lors de l'entretien et des réparations.

Essentra Components propose une vaste gamme de solutions, allant des liens torsadés et des liens de serrage sécurisés au pistolet de serrage, vous aidant à réduire le temps d'installation.

Caractéristiques: Choisissez entre des liens standard, à clipser, à boules, détachables, à double verrouillage, auto-agrippants et métalliques.

Matière: Disponibilité dans des matières allant de l'acier inoxydable jusqu'au polypropylène, avec divers niveaux de résistance à la chaleur et aux UV.

Spécification: Sélectionnez votre longueur parmi une variété d'options. Certains de nos produits sont disponibles dans une gamme de couleurs. Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, faites-le nous savoir.

*La résistance à la traction est principalement définie par la matière et la largeur du produit.

Attaches de câble perlées

Liens de serrage à boules  

  • Liens de serrage à boules détachables
  • Conçus pour une application et une libération faciles
  • Empêchent tout glissement
  • Également disponibles en liens de serrage verrouillables, à clipser et à visser
Crochet et boucle - Attaches de câble standard

Liens de serrage autoagrippants- standard

  • Liens de serrage auto-agrippants
  • Idéaux pour les câbles fragiles
  • S'accouplent facilement : peuvent être libérés et ré-attachés
  • Liens de serrage réutilisables
Colliers de serrage en acier inoxydable – standard, non revêtus

Liens de serrage inox -standard, sans revêtement

  • Liens de serrage inox
  • Lien de serrage auto-verrouillable
  • Solide et durable
  • Résistant aux temperatures extremes
Sangle de câble

Sangle pour câble

  • Sangle pour câble en caoutchouc souple
  • Sangles pour câbles également disponibles en nylon
  • Peuvent être tendus et enroulés jusqu'à trois fois autour des faisceaux
  • Le caoutchouc empêche tout mouvement du cable
Attaches de câble standards

Liens de serrage standard

  • Liens de serrage en nylon– également disponibles en polypropylene pour une bonne résistance aux produits chimiques corrosifs
  • Le lien de serrage empêche tout retrait accidentel
  • Robuste, de haute qualité
  • Liens de serrage résistants aux intempéries également disponibles

 

Attaches de câble de ceinture

Liens à boucle

  • Lien de serrage avec conception flexible
  • Liens de serrage à libération rapide avec mécanisme facile à utiliser
  • Pour un groupage simple des fils électriques

Clips et brides

Idéaux pour : les armoires informatiques, l'électronique, l'électroménager, les boîtes de jonction et l'automobile

Utilisez des serre-câbles , des clips fil et des brides pour acheminer les cables autour de vos applications et maintenir la zone organisée pendant vos processus de fabrication et d'assemblage. Cela garantira que votre projet fonctionne en toute sécurité et comme prévu. Essentra propose une large gamme, des serrecâbles monofil en plastique aux isolateurs de câbles et aux clips fils.

Caractéristiques: Diverses options de montage : embase adhesive, à clipser et à visser.

Spécification: Différents mécanismes de verrouillage et différentes tailles adaptés au nombre et au type de câbles acheminés.

Styles: Nous proposons des colliers en P, des liens torsadés, des passe-câbles à clipser et des brides pour câbles plats.

Clip de fil - Montage adhésif, acier flexible, revêtement en vinyle

Clip fil – embase adhésive, acier flexible, revêtement vinyle

  • Clips fils adhésifs
  • Installation simple et rapide
  • Fixation en position avec un ruban adhésif mousse double face
Clip de fil - plastique, montage adhésif

Clip fil - en plastique, embase adhésive

  • Clips fils en plastique – nylon
  • Clips fils adhésifs
Serre-câbles - Rail en métal extrudé

Serre-câbles - pour rail métallique

  • Solution de gestion de câbles à long terme
  • Légère, aucun outil d'installation necessaire
Serre-câbles – Style U

Serre-câbles - en u

  • Serre-câbles à visser
  • Conçu pour une installation et un retrait rapides
Serre-câbles - Double demi-U

Serre-câbles - double u

  • Serre-câble à clipser
  • De petite taille pour les applications à espace limité
  • Utile pour acheminer deux fils parallèles
Serre-câbles - Montage à vis, Clips de faisceau de câbles

Serre-câbles - à visser, faisceau de câblage

  • Insertion facile des câbles et verrouillage en place
  • Les câbles peuvent être retires pour être remplacés

Presse-étoupes

Solution parfaitement adaptée aux : armoires extérieures

Protégez les boîtiers et les équipements électriques contre les effets de l'environnement, tels que la poussière et l'humidité. Un presse-étoupe vous permet de sortir les fils hors d'un environnement hermétique, sans exposer les systèmes délicats à des éléments extérieurs.

Caractéristiques: Homologation UL, réduction du bruit IEM

Spécifications: Vaste choix de formes et tailles de filetages

Presse-étoupes

Presse-étoupes

  • Fournit une entrée étanche à la poussière et à l'eau pour les câbles dans le boîtier
  • Disponible avec des filetages NPT, PG et métriques
Presse-étoupes - Spirale

Presse-étoupes – spiralés

  • Fabriquée en nylon 6
  • Disponible avec un filetage métrique ou PG
  • Protection IP-68

Conduits et gaines adaptée à : l'électroménager

Les câbles non protégés sont sensibles à l'abrasion et aux impacts. Nos gaines et conduits offrent la protection dont vous avez besoin, garantissant que vos câbles offrent des performances optimales.

Types: Conduits, gaines tressesspiralées, spiralées et fendues disponibles

Matière: Différents diamètres, matières et options disponibles – adaptés à différentes applications

Spécification: Versions fendues et non fendues, qui permettent soit une plus grande protection, soit un accès facile aux fils et câbles.

Conduit de câble - Plastique

Conduit pour câbles – plastique

  • Conduit en plastique souple pour câbles – nylon
  • Prend en charge les conduits en plastique et les accessoires
  • Haute résistance aux impacts et endurance élevée
Enroulement de câble - Spirale

Gaine spiralée pour câbles

  • Enroulent les câbles
  • Solution idéale pour la protection et la fixation des câbles
  • Légères et économiques
  • Résistante à l'écrasement, flexible et facile à installer
Manchons de câble - tressés

Manchons de câble – tressés

  • Manchon de câble tressé à tissage ouvert pour une installation facile
  • Résistant aux coupures et à l'abrasion
  • Idéal pour les applications de câblage lorsque la durabilité et des prix bas sont essentiels
Enveloppe de harnais fendue

Gaines fendues

  • Gaine spiralée résistante à l'écrasement
  • Rassemble plusieurs cables entre eux et les protège de façon efficace et durable
  • Bonne protection des câbles contre les chocs et l’usure, sans leur ôter leur souplesse
  • Facile à poser grâce à l’outil de montage spécialement conçu.

Passe-fils

Solution parfaitement adaptée aux :tôles

Les bords tranchants peuvent endommager les câbles et entailler leurs gaines et altérer leurs caractéristiques d'isolation. Économisez sur les coûts de réparation, tout en sécurisant la zone. Un câble endommagé peut entrainer des chocs électriques ou des incendies. Protégez vos câbles avec notre vaste gamme de solutions, des passe-fils aux bandes passe-fil.

Caractéristiques: Différents types, dont les bandes passe-fils, passe-fils à membrane et passe-fils diaphragmes .

Matière: Passe-fils qui répondent aux exigences de haute et basse température avec les options PVC, TPE, EPDM et silicone.

Spécification: Profil mince, esthétique discrète.

Passe-fils – Standard, TPE

Passe-fils – standard, tpe

  • Le passe-fil standard protège les fils passant à travers des panneaux
  • Également disponible sous forme de passe-fil en caoutchouc, et dans d'autres matériaux
  • Passe-fils à montage rapide– à clipser
Œillets d'étanchéité IP67

Passe-fils d'étanchéité ip67

  • Certifiés IP67 assurant l'étanchéité à la poussière et à l'eau
  • Conviennent pour les applications extérieures
  • Résistent aux vibrations
Passe-câble à montage sur bord

Passe-fil bord de tôle

  • Se fixent sur les bords des panneaux pour un accès facile
  • Acheminent le câble et protègent les fils des bords tranchants
  • Flexibles et peuvent accepter différents diamètres et forms

Identifiez l'indice ip requis

Plus vous connaissez les caractéristiques de votre application, plus vous pouvez faire un choix éclairé pour vos solutions de gestion de câbles.

Les indices IP (Protection contre les infiltrations) vous indiquent le niveau de protection fourni par les produits. Dans le tableau ci-dessous, le premier chiffre définit la protection contre les corps étrangers solides, tels que la poussière. Les chiffres de la colonne « net » vous indiquent le niveau de protection contre les liquides.

Indice ip

Protection – solides

Indice ip

Protection – liquides

1

Protection contre un objet solide d'une taille

supérieure à 50 mm.

1

Protection contre les gouttes d'eau tombant à la

verticale. Infiltration limitée autorisée.

2

Protection contre un objet solide d'une taille

supérieure à 12,5 mm.

6

Protection contre les jets d'eau à forte pression.

Infiltration limitée autorisée.

4

Protection contre un objet solide d'une taille

supérieure à 1 mm

7

Protection contre les effets d'une immersion à une

profondeur comprise entre 15 cm et 1 m.

6

Étanchéité à la poussière. Aucune infiltration de poussière autorisée.

8

Protection contre de longues périodes d'immersion

sous pression.

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

Des questions ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.