Le Guide Ultime Des Accessoires De Câblage
Quelle solution est la plus adaptée à votre application ? Nous vous facilitons la décision.
Les accessoires de câblage font généralement référence à l'organisation des câbles au sein d'une installation, d'un appareil ou d'une armoire, par exemple un boîtier de jonction de câbles, une armoire de service d'extérieur ou une armoire informatique. Ils s'appliquent également aux câbles extérieurs afin d'éviter les enchevêtrements.
Ce guide est conçu pour vous aider à choisir les accessoires de câblage les plus appropriés pour votre application. Nous vous recommandons vivement d'essayer les solutions dont vous avez besoin avant d'acheter – demandez des échantillons gratuits pour vous assurer qu'ils sont exactement ce dont votre application a besoin. Vous pouvez également télécharger des plans 3D gratuits pour vous aider dans votre conception.
Ce que vous avez besoin de savoir
Passe-câbles |
Permettent aux fils de passer en toute sécurité à travers un élément conducteur raccordé à la terre, par exemple une tôle, un transformateur ou un disjoncteur. |
Serre-câbles |
Fixer les fils et les câbles sur une surface. |
Serre-câbles |
Fournissent un soutien tout en définissant un itinéraire pour les câbles le long d'un mur ou au sein d'une application. |
Gaine annelée pour câble |
Utilisée pour acheminer le câblage dans une structure, comme un bâtiment. Protège les câbles contre les dommages causés par les objets tranchants, les impacts et l'humidité. |
Passe-fils |
Protègent les fils et les câbles qui traversent les trous. |
Liens de serrage |
Rassemblent un faisceau de fils ou de câbles pour les maintenir organisés. |
Embases |
Élément de fixation pour les liens de serrage, appliqué sur les surfaces. |
Gaines et manchons |
Organisez les fils et les câbles en un seul faisceau. |
Presse-étoupes |
Empêchent les dommages et les pannes et sont utilisés pour faire entrer les câbles dans un boîtier ou un dispositif de contrôle. Généralement utilisés dans les environnements industriels pour contrôler la courbure ou empêcher un câble d'être tiré hors d'un système. |
Gaines thermorétractables |
Isolent les fils, en offrant une résistance à l'abrasion et une protection de l'environnement. Disponibles en différentes couleurs pour permettre un codage couleur. |
Liens torsadés |
Idéaux pour les circuits et les cartes électriques. Maintenez les fils en place, à l'écart des panneaux. |
Applications pour les accessoires de câblage |
Un aperçu des solutions de gestion de câbles utilisées par applications. |
Matières : présentation |
En savoir plus sur les matières peut vous aider à faire vos choix plus facilement. |
Solutions de gestion de câbles
Voici les solutions disponibles pour vous aider à maintenir vos câbles organisés et protégés.
Passe-câbles
Les passe-câbles protègent les fils et leurs passages. En isolant ces ouvertures, les bagues protègent les fils des dommages causés, par exemple, par la traction, la pression ou les abrasions. L'isolation empêche également les courts-circuits en s'assurant que les fils sont séparés. Vous pouvez en savoir plus en consultant notre gamme complète de passe-câbles.
Exemples de passe-câbles :
Besoin : Isolation et légère réduction de traction
Solution : Passe-câbles à ergots
Pourquoi ?
- Le passe-câbles à ergots s'ouvre pour accepter les câbles puis se referme une fois installé dans un trou
- Le nylon 6/6 résistant assure une isolation et une légère réduction de tension, tout en protégeant les câbles et les fils des bords bruts
- Certifié UL94 V-2
Besoin : Protège l'application des efforts de traction sur un cordon d'alimentation flexible
Solution : Passe-câbles de délestage - câble plat
Pourquoi ?
- Les serre-câbles plats de délestage absorbent les forces de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercées sur un cordon d'alimentation flexible, et protègent ainsi les produits électroniques
- S'insèrent facilement dans un trou rond ou anti-rotation
- Certifié UL94 V-2
Besoin : Protège les fils des bords tranchants et facilite l'installation
Solution : Passe-câbles encliquetables – ouverts/fermés
Pourquoi ?
- Transforment les trous rugueux en trous lisses et isolés
- Installation par pression du doigt
- Assemblage facile dans des trous contenant un faisceau
- Les passe-câbles à encliqueter supportent une force de poussée de plus de 35 livres
- Nylon 6/6
- Homologués UL : E320906 ; classés UL94 V-2
- Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C (-40 ˚F à 185 ˚F)
Serre-câbles
Les serre-câbles sécurisent les câbles et les fils longs qui relient des composants à l'extérieur d'un boîtier, comme une armoire de données. Considérez-les comme un appareil pour le montage des câbles, qui maintient vos câbles bien rangés. Bien sûr, les câbles peuvent circuler le long des murs, des installations et du mobilier, mais notez que si vous souhaitez protéger vos câbles (et les personnes), il vous faut des serre-câbles.
Généralement, les serre-câbles, également appelés clips fil, contiennent un appareil permettant de regrouper les câbles en toute sécurité, puis un autre composant permettant de maintenir le serre-câbles et les câbles en faisceau. Vous pouvez obtenir ces deux composants séparément, mais un serre-câble qui combine ces éléments est plus rapide à utiliser.
La façon dont vous fixez le serre-câble est une autre considération. Un type est conçu comme une seule pièce. Il fixe les câbles sur une extrémité et sur l'autre, un trou de fixation vous permet d'attacher le clip à votre surface. Gardez toutefois à l'esprit que la surface doit être adaptée aux clous ou aux vis. Si ce n'est pas le cas, alors votre meilleure option est un serre-câble adhésif. Vous pouvez le coller à votre surface et l'enlever facilement si nécessaire.
Pour avoir une idée des choix disponibles, consultez notre vaste gamme de serre-câbles.
Exemples de serre-câbles :
Besoin : Montage adhésif
Solution : Clip fil - en plastique, embase adhésive
Pourquoi ?
- Montage adhésif
- La partie supérieure bascule de façon à maintenir les câbles correctement en place
- Nylon 6/6
- Certifié UL94 V-2
Besoin : Installation facile
Solution : Serre-câbles - pour rail métallique
Pourquoi ?
- Utilisé avec tous les profils de rail DIN classiques
- Aucun outillage nécessaire pour l'installation
- Léger
- Solution de gestion de câbles à long terme
- Peut être installé en remplacement des installations en place
Besoin : Capacité de retenue réglable
Solution : Clip fil - à visser, en deux pièces
Pourquoi ?
- Produit en deux parties pour un bon maintien en place des câbles
- Peut se fixer au panneau à l'aide d'une vis à tête plate
- Barre de maintien amovible à des fins de modification ou de réparation
- Clips fil en plastique, nylon 6/6
- Certifié UL94 V-2
Serre-câbles
Ils sont similaires aux clips, bien que les clips soient généralement utilisés pour les câbles plus petits. Les serre-câbles sont le support des câbles et définissent leur itinéraire. Cet itinéraire peut se faire à l'intérieur du mur d'une structure, d'un boîtier de câbles électriques, d'une instrumentation ou de toute autre application contenant des câbles. Il est important d'établir un itinéraire, car il permet plus tard aux électriciens de suivre les câbles à des fins de dépannage ou d'identification. Il empêche également le couplage inductif aléatoire, qui entraîne des problèmes d'interférence causés par des câbles fonctionnant trop près d'un équipement électrique à haute puissance.
Vous pouvez toujours utiliser des liens pour le groupage, mais vous aurez besoin de moins d'entre eux, car les serre-câbles sécurisent vos faisceaux. Les serre-câbles peuvent souvent rendre la construction d'un boîtier plus rapide. Avec les serre-câbles installés, les câbles et les conducteurs peuvent ensuite être acheminés et rapidement clipsés en place.
Vos choix sont nombreux. Les serre-câbles ajustables, comme leur nom l'indique, vous permettent de les ouvrir et de les ajuster facilement. Les colliers en P, ainsi nommés en raison de leur forme, protègent vos câbles des dommages causés par les vibrations. Un serre-câbles en C permet à des faisceaux de glisser et de sortir facilement du serre-câbles.
Exemples de serre-câbles :
Besoin : Insertion facile des câbles
Solution : Serre-câbles - à visser
Pourquoi ?
- Le serre-câbles à visser se verrouille en place
- Les câbles peuvent être retirés pour être remplacés
- Nylon 6/6
- Classé UL94 V-2 et V-0
- Température d'utilisation : -40 °C à 85 °C (-40 ˚F à 185 ˚F)
Besoin : Entretien pratique
Solution : Serre-câbles - support sapin, dispositif de verrouillage articulé sur le dessus
Pourquoi ?
- Loquet détachable
- Le diamètre des lamelles internes permet une bonne prise des faisceaux de câbles et la fixation des gaines annelées
- Le support sapin est compatible avec tout un éventail d'épaisseurs de panneau
- Collier en P, nylon 6/6
- Certifié UL94 V-2
- Température d'utilisation : -40°C à 125°C (-40˚F à 257˚F)
Besoin : Installation facile et rapide
Solution : Serre-câbles - embase adhésive/réglable
Pourquoi ?
- Serre-câbles auto-adhésifs réglables
- Fonction cliquet pour maintenir et verrouiller les faisceaux en toute sécurité
- Peuvent être rouverts pour modifications du câblage
- Serre-câbles adhésifs pour une installation facile
- Collier en P, nylon 6/6
- Certifié UL94 V-2
- Température d'utilisation : -40°C à 125°C (-40˚F à 257˚F)
Conduit pour câble
Le conduit entoure, soutient et protège les câbles. Il peut être rigide, ou vous pouvez obtenir un conduit en plastique souple pour les câbles. Un exemple de matière rigide utilisée pour fabriquer les conduits est le métal. L'avantage de ce type de conduit pour câbles, ce sont ses qualités de mise à la terre et de liaison, qui minimisent les interférences électromagnétiques ; de même, il bloque les émissions des câbles d'alimentation qu'il abrite. Le conduit à base métallique est généralement utilisé pour le câblage général en usine et les raccordements aux machines, et certains choix peuvent également vous donner de la flexibilité.
Votre alternative est un conduit pour câbles en plastique. Il s'agit d'une solution très souple, qui s'adapte aux courbes dont vous pourriez avoir besoin. S'il est écrasé, sa résistance élevée aux impacts permet une récupération rapide.
Il se peut que vous ayez également besoin d'accessoires pour conduits, tels que des clips pour gaine annelée. Consultez notre gamme complète de clips pour conduits afin de découvrir les options dont vous disposez.
Un autre domaine que vous pourriez avoir besoin d'envisager est celui des raccords de conduits. Ce sont des connecteurs qui relient un conduit à un autre.
Goulotte
Une goulotte est un type de conduit. C'est extrêmement utile lorsque votre armoire a besoin d'une densité de remplissage supérieure à la normale. Au fur et à mesure que la numérisation se répand, les goulottes deviennent de plus en plus courantes. Les goulottes sont utiles en tant que système de routage à économie d'espace pour vos câbles. Cela facilite l'entretien et les réparations, tout en assurant la sécurité. Les goulottes en plastique sont l'option la plus couramment utilisée, car elles offrent un certain degré de flexibilité.
Exemples de conduits pour câbles :
Besoin : Flexibilité
Solution : Conduit pour câbles - plastique
Pourquoi ?
- Matières plastiques flexibles, fendues et non fendues
- Prend en charge les conduits en plastique et les accessoires
- Haute résistance aux impacts, endurance élevée
- Disponible en :
-Nylon UL94 HB, plage de température de fonctionnement : -40°C à 149°C (-40°F à 300°F)
-PP, plage de température de fonctionnement : -40°C à 107°C (-40°F à 225°F)
-PEHD, plage de température de fonctionnement : -40°C à 93°C (-40°F à 200°F)
Besoin : Étanchéité contre les liquides
Solution : Conduit pour câbles, métal revêtu de pvc
Pourquoi ?
- Conception à des fins d'étanchéité aux liquides
- Résistance élevée à la traction
- Bonne résistance à la corrosion et à la chaleur
- Développée et testée selon des normes de qualité exigeantes
- Acier recouvert de PVC
- Compatible avec des systèmes et des accessoires pour conduits en acier galvanisé recouvert de PVC
Besoin : Compatibilité avec une haute densité de câbles
Solution : Goulotte - montage à l'aide de vis, fendue
Pourquoi ?
- Goulotte flexible
- Goulotte fendue, à visser
- Disponible avec adhésif
- PVC
- Classe UL94 V-0
Passe-fils
Les passe-fils sont étanches et protègent les câbles des bords tranchants des panneaux. Non seulement ils soulagent la tension des câbles, mais ils sont également esthétiques. La taille du passe-fil dont vous avez besoin doit correspondre au diamètre du trou dans le panneau et à l'épaisseur du panneau. Les passe-fils en caoutchouc sont les plus courants et sont disponibles dans différentes formes qui s'enfoncent pour se mettre en place. Le caoutchouc est également courant pour les bandes passe-fil, qui sont placées sur les bords d'un panneau pour un aspect fini. Les protections bord de tôle en nylon constituent une autre option.
Les différents types de passe-fils comprennent les passe-fils à membrane. Ils sont idéaux pour les découpes et les trous difficiles d’accès. Ils sont dotés d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Les passe-fils à membrane sont idéaux dans un espace limité, offrant une bonne flexibilité et une bonne esthétique. Les passe-fils modulables, dont le nom provient de leurs sections étagées, peuvent s'adapter à plusieurs diamètres de câbles. Ils servent à protéger les câbles traversant les panneaux.
Exemples de passe-fils :
Besoin : Adaptés à une utilisation en extérieur
Solution : Passe-fils d'étanchéité ip67
Pourquoi ?
- Passe-fil d'étanchéité IP67 idéal pour les applications externes
- Étanchéité à la poussière et à l’eau
- Forme un bouchon d’obturation jusqu’à la pose du câble
- Résistent aux vibrations
- En caoutchouc – EPDM
Besoin : Assemblage rapide
Solution : Passe-fils à montage rapide
Pourquoi ?
- Les passe-fils à montage rapide s'encliquètent en position de façon nette et rapide
- Options disponibles : PVC, TPE et silicone
Besoin : Protection contre les bords tranchants
Solution : Passe-fils standard
Pourquoi ?
- Protègent les fils contre les bords tranchants des tôles non finies
- Passe-fil à installation rapide avec conception à clipser pour une installation facile et rapide
- Passe-fil en caoutchouc disponible en :
-Caoutchouc thermoplastique : résistant à la plupart des huiles et graisses ; plage de température : -40˚C à 135˚C (-40˚F à 275˚F)
-EPDM : résistant à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes ; plage de température : -40˚C à 125˚C (-40˚F à 257˚F)
- Passe-fil en plastique disponible en :
-PVC noir : résistant à l'ozone, aux acides et à la lumière du soleil ; température de fonctionnement maximale : 50˚C (122˚F)
Liens de serrage
Ce sont des fixations qui rassemblent vos câbles et vos fils, les maintenant organisés tout en évitant les dommages. C'est la solution la plus courante pour la gestion des câbles, tout simplement parce qu'ils sont très efficaces. Les liens de serrage en plastique sont les plus couramment utilisés, même si vous pouvez les trouver dans différentes matières, avec des tailles différentes et même des couleurs différentes.
Ils sont également disponibles en différents types. Un lien avec marquage est essentiellement un lien de serrage standard, mais avec une étiquette inscriptible. Les liens de serrage à boucle sont dotés d'un mécanisme de déverrouillage rapide. En plus des liens de serrage auto-agrippants, ce sont des exemples de liens de serrage réutilisables. Un bon point à retenir : les liens de serrage détachables peuvent généralement être utilisés plusieurs fois.
Exemples de liens de serrage :
Besoin : Pour séparer les fils
Solution : Liens de serrage - double tête
Pourquoi ?
- Lien à double tête conçu pour fixer et séparer deux faisceaux différents
- Résistance à la traction minimale 50 lbs
- Nylon 6/6, disponibles en noir et couleur naturelle
- Certifié UL94 V-2
Besoin : Solution économique
Solution : Liens de serrage standard
Pourquoi ?
- Le verrou empêche tout retrait accidentel
- Robuste, de haute qualité
- Lien de serrage en nylon
- Liens de serrage standard résistants aux intempéries disponibles
- Liens de serrage haute température disponibles
Besoin : Résistance aux hautes températures
Solution : Liens de serrage inox
Pourquoi ?
- Liens de serrage inox résistants aux températures extrêmes
- Auto-verrouillables et facilement installés à la main
- Excellente résistance et durabilité
Embases
Les liens de serrage à clipser se fixent directement sur les surfaces, mais une autre option est celle des embases. Celles-ci offrent une fixation sécurisée sur n'importe quelle surface pour vos liens de serrage. Considérez-les comme une base de montage pour liens de serrage. Vous pouvez les fixer aux murs, aux panneaux, sur à peu près n'importe quelle structure. Les embases sont également utiles pour prévenir les dommages aux câbles et aux conducteurs en les éloignant des pièces en mouvement. Elles peuvent isoler les faisceaux de conducteurs des points de pincement créés, par exemple, par des portes et charnières d'armoires extérieures résistantes aux intempéries.
Elles sont disponibles dans différentes tailles et de celle que vous choisissez dépendra la taille de vos liens de serrage. De plus, la matière de l'embase doit toujours être adaptée à l'environnement dans lequel vous l'utilisez. La plupart des embases pour collier de serrage sont disponibles en nylon, car il s'agit d'une bonne matière : solide, durable et offrant une bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques, par exemple les embases pour collier de serrage de maçonnerie, conçues pour être montées sur des murs en parpaings ou en béton. Certaines embases combinent également du nylon et de l'acier inoxydable. Les types de montage varient, mais se classent dans trois modes principaux : embases à clipser, à visser ou auto-adhésives.
Exemples d'embases pour liens de serrage :
Besoin : Montage sécurisé des fils critiques
Solution : Embases - liens auto- agrippants
Pourquoi ?
- Fixent les liens autoagrippants dans le cadre d'une configuration avec vissage sur panneau
- Disponibles avec des trous de montage permettant la fixation avec deux tailles de vis differentes
- Nylon 6/6, classe UL94 V-2
Besoin : Pour gérer les faisceaux à usage intensif
Solution : Embase - usage intensif
Pourquoi ?
- Concus pour des solutions de gestion de cables a usage intensif
- Faible hauteur ideale pour le cablage dans des espaces restreints
- Conviennent aux liens jusqu'a 250 lbs
- Embases pour charge lourde,
- nylon 6/6, classe UL94 V-2
Besoin : Retrait facile
Solution : Embases - support flèche, amovibles
Pourquoi ?
- Embase a clipser
- Amovibles
- Nylon 6/6
- Certifie UL94 V-2
Gaines et manchons de câble
Les gaines spiralées et les manchons de câbles regroupent les câbles, les maintenant organisés et protégés contre les dommages. La différence entre eux réside dans les matières et dans la facilité d'accès aux câbles lorsque vous en avez besoin.
Il existe deux principaux types de gaines spiralées : la gaine spiralée et la gaine spiralée fendue. La gaine est découpée en spirale. Cela vous permet d'acheminer les câbles à n'importe quel point du faisceau vers une autre direction.
Vous pouvez également appliquer une gaine spiralée au faisceau ré-acheminé. Sa conception et sa construction lui confèrent une grande flexibilité. Cela la rend parfaitement adaptée aux applications robotiques, où les câbles doivent être courbés et déplacés.
Avec un outil spécial, la gaine spiralée fendue noire glisse facilement sur les câbles et les fils. Résistante à l'écrasement, elle est également utilisée pour les tuyaux et offre une certaine flexibilité. Comme le regroupement peut être effectué très rapidement, ce type de gaine est extrêmement économique.
Lorsque nous parlons de manchon de câble, il s'agit en fait d'un manchon de câble tressé. Il s'agit d'un manchon de gestion de câbles qui organise vos câbles et vos fils, tout en optimisant l'espace et en s'adaptant aux formes irrégulières. Il agit comme un revêtement de fil, protégeant contre l'humidité, les abrasions et autres menaces.
Exemples de gaines spiralées et de manchons de câbles :
Besoin : Protection robuste pour la gestion des câbles
Solution : Gaines spiralées fendues
Pourquoi ?
- Bonne résistance à l’écrasement
- Rassemble plusieurs câbles entre eux et les protège de façon efficace et durable
- Bonne protection des câbles contre les chocs et l’usure, sans leur ôter leur souplesse
- Faciles à installer avec un outil spécifique
- Nylon
- Classe UL94 V-0
Besoin : Détacher les fils à différents points
Solution : Gaine spiralée
Pourquoi ?
- La gaine spiralée permet d'organiser les fils et câbles en un seul faisceau tout en leur permettant de se détacher à tout moment pour un réacheminement
- Accès facile à vos câbles pour l'entretien ou les réparations
- La gaine de câble flexible est facile à installer
- Bonne résistance à l’écrasement
- Disponible en nylon thermostabilisé, classé UL94 HB
- Disponible en PE
Besoin : Protection contre les abrasions
Solution : Manchons de câble - tressés
Pourquoi ?
- Le manchon de câble tressé protège les câbles des abrasions
- Peut être coupé avec des ciseaux et ne s'effiloche pas à l'extrémité
- Parfait lorsqu'il est utilisé sur le terrain et qu'une découpe à chaud n'est pas possible
- Livré en rouleaux
- Polyester
Presse-étoupes
Les presse-étoupes remplissent plusieurs fonctions importantes, principalement dans les applications industrielles. Ils sont souvent utilisés comme entrée de câble sur un boîtier. En d'autres termes, vous faites passer le câble à travers le presse-étoupe qui passe à travers une cloison. L'objectif est de contrôler l'arc de la courbure et d'empêcher l'arrachement du câble, tout en fournissant également une réduction de la tension du câble.
Une autre fonction consiste à protéger votre câble des dommages. Un presse-étoupe assure l'étanchéité contre les contaminants tels que les débris, l'huile, l'humidité et la poussière. Cela le rend adapté à une utilisation non seulement dans les applications sèches, mais aussi en conditions humides. Les autres utilisations courantes des presse-étoupes comprennent la manutention, les machines-outils, les moteurs et les pompes.
Exemples de presse-étoupes et d'accessoires :
Besoin : Protection des câbles dans les applications industrielles
Solution : Presse-étoupes - droit
Pourquoi ?
- Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier
- TPE et nylon
- Certifié UL94 V-2
Besoin : Une protection sécurisée contre la poussière et les liquides
Solution : Presse-étoupes - spiralés
Pourquoi ?
- Fabriquée en nylon 6
- Disponible avec un filetage métrique ou PG
- Protection IP-68
Accessoires de presse-étoupes :
Besoin : Étanchéifier mon presse-étoupe
Solution : Rondelles d'étanchéité - contre-écrous
Pourquoi ?
- Une gamme de con
- Classe UL94V-2
Besoin : Accès à la ventilation pour les composants dégageant de la chaleur
Solution : Bouchons d'évent
Pourquoi ?
- Se verrouille en toute sécurité dans le trou
- Les trous d'évent permettent à la chaleur et aux émissions de s'échapper
- Certifié UL94 V-2
Besoin : Réduire les trous de dégagement
Solution : Réducteurs - nylon
Pourquoi ?
- Fabriqué en polyamide
- Permet d'adapter des trous filetés ou de dégagement à des tailles de filetage
- Plage de température de fonctionnement : -40°C à 100°C (-40F à 212°F)
- Également disponible en laiton
Besoin : Obturateur pour presse-étoupe non utilisé
Solution : Obturateur pour presse-étoupe
Pourquoi ?
- Fabriqué en laiton
- Installation et retrait faciles
- Fournit une protection étanche aux trous non utilisés qui doivent être fermés
- Des écrous de blocage en option peuvent être utilisés pour fermer les trous sans filetage
Gaines thermorétractables
Les gaines thermorétractables enveloppent les câbles dans des gaines en plastique. Un pistolet à air chaud est ensuite utilisé pour rétracter les gaines, qui forment une enveloppe ajustée. Les gaines thermorétractables sont flexibles et offrent une excellente résistance mécanique. On les utilise pour protéger une connexion entre un fil et un connecteur, tout en offrant protection et robustesse. Cela déleste également vos câbles, les aidant à fonctionner à un niveau optimal. S'il s'agit d'une priorité, choisissez la gaine thermorétractable plutôt que des manchons de câble tressés.
Les gaines thermorétractables sont disponibles dans différentes couleurs : le vert et le jaune indiquent généralement que les gaines sont des agents ignifugeants, tandis que la couleur transparent signifie généralement qu'elles ne le sont pas. Si cela n'est pas utile pour votre application, la gaine thermorétractable transparente est un bon choix lorsque vous avez besoin d'isolation électrique et de performances mécaniques.
Exemples de gaines thermorétractables :
Besoin : Isolation pour câbles critiques
Gaines thermorétractables non adhésives
Pourquoi ?
- Gaine thermorétractable non adhésive
- Largement utilisée pour l'isolation électrique et la protection de composants, ainsi que les ruptures de connections grâce à son grand pouvoir d'isolation et à sa très bonne élasticité.
- Regroupe les câbles en faisceaux très flexibles à usage léger
- Peut être utilisée pour identifier des fils, des câbles, des bornes et des composants, ou pour leur appliquer un code couleur
- Polyoléfine, classe UL94 V-0
- Température minimum de rétreint : 70°C
Besoin : Isolation pour câbles critiques
Solution : Gaine thermorétractable revêtement adhésif
Pourquoi ?
- La gaine thermorétractable adhésive assure l'isolation et l'étanchéité dans le cadre d'applications telles que des épissures
- Disponible dans tout un éventail de couleurs afin de permettre le codage de Conforme à la directive RoHS.
- Résistante aux UV
- Options disponibles : polyoléfine, ronde et plate
- Température minimum de rétreint : 80°C
Besoin : Retardateur de flamme et respect de l'environnement
Solution : Gaine thermorétractable rayée jaune et verte
Pourquoi ?
- Une formulation spécialement conçue garantit que les tubes répondent à la norme UL224
- Exempte de substances dangereuses pour l'environnement comme les PBBO, PBB et
- Haute flexibilité et résistance mécanique supérieure
- Hautement ignifuge
- Résistante aux UV
- Excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques
- Options disponibles : polyoléfine, ronde et plate
- Température minimum de rétreint : 70°C
Liens torsadés
Les liens torsadés sont utilisés pour acheminer le câblage dans les boîtiers électroniques, tels que les panneaux et les boîtiers électriques NEMA. Les embases et les serre-câbles le font également, et avec plus de précision, mais les liens torsadés flexibles peuvent parfois être la meilleure option. C'est le cas si vous devez ajouter des câbles et des conducteurs pendant et après l'installation du câblage. L'un des grands avantages des liens torsadés est qu'ils rendent la pose du câble extrêmement rapide. Ils peuvent être rouverts et refermés à nouveau, il est donc facile de procéder à des changements ou à une maintenance.
Certains des liens torsadés que nous proposons sont fournis avec un support adhésif, qui fonctionne bien lorsque votre surface est légèrement irrégulière ou incurvée. Si des trous de montage sont présents, les liens torsadés à colonnette et les liens torsadés avec embases sapin se clipsent facilement en place. Vous pouvez même obtenir des liens torsadés qui prennent les câbles en angle plutôt que par le dessus.
Exemples de liens torsadés :
Besoin : Fixation rapide et sécurisée
Solution : Liens torsadés - embase sapin
Pourquoi ?
- Faciles à utiliser, il suffit de placer les câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation
- Ils se fixent à votre panneau à l'aide de l'embase sapin
- Plusieurs nervures permettent un montage sécurisé dans des trous de différentes profondeurs
- Liens torsadés en plastique : nylon
- Certifié UL94 V-2
Besoin : Gérer les fils dans un espace restreint
Solution : Liens torsadés à encliqueter, 45˚
Pourquoi ?
- Angle de 45˚ – également disponibles avec entrée latérale
- Solution idéale pour les applications en espace restreint
- Liens torsadés en plastique : nylon 6/6
- Certifié UL94 V-2
Besoin : Gérer les fils dans un espace restreint
Solution : Liens torsadés - à visser, 90˚ articulés
Pourquoi ?
- La conception articulée facilite l'installation dans des endroits difficiles d'accès
- Les câbles peuvent être insérés lorsque le lien est à plat ; ils sont ensuite soulevés de la carte lorsque le lien torsadé est relevé
- Nylon 6/6
- Certifié UL94 V-2
Applications pour les accessoires de câblage
Certaines solutions de gestion de câbles sont particulièrement populaires dans divers secteurs et donc certaines applications. Nous avons élaboré un mode d'emploi pour vous aider à faire vos choix.
Électronique grand public et appareils électroménagers
Bride réglable revêtement vinyle
- Solution de câblage flexible mais sécurisée
- Gamme d'options pour maintenir différents diamètres de faisceaux
Liens de serrages avec tête de flèche
- Collier de serrage en nylon et embase monobloc
- Processus de montage rapide par pression
- Ailettes de tension
- Retrait facile
- La gaine spiralée protège contre l'usure sans restreindre la flexibilité
- Permet une sortie de câble en tout point
- Résistance à l'écrasement et simplicité d'installation
Gaines thermo- rétractables couleurs
- Isole les fils, en offrant une résistance à l'abrasion et une protection environnementale
- Le codage couleur classe les câbles qui accomplissent différentes fonctions
- La bride pour câble plat fixe efficacement les câbles plats sans les plier
- Montage sur le côté pour une grande facilité d'accès
Équipement de bureau
Liens de serrage auto- agrippants
- Sangles auto-agrippantes pour une liaison temporaire
- Peuvent être attachées et détachées plusieurs fois
- Idéal pour les câbles fragiles
- Réutilisables
- Résolvent le problème des espaces peu pratiques, sans avoir besoin de faire traverser les fils
- Il suffit de les installer sur un panneau et de glisser les fils dans le passe-fils.
Lien torsadé à embase adhésive standard
- Maintiennent les fils en place et à l'écart de votre panneau
- Idéales pour les circuits imprimés nécessitant l'absence d'interférences
- Une fixation par embase adhésive permet une installation facile et rapide
- Protection durable contre l'usure
- Solution plus permanente que des liens de serrage standard
- Faciles à installer, vous pouvez acheminer les câbles à travers les fentes de l'enveloppe en tout point
- Très bonne adhérence pour une pose rapide et facile
- Embases adhésives idéales pour les faisceaux de câbles légers
Armoires intérieures
Liens torsadés, extrémités sphériques
- Fixent les câbles ensemble pour former un faisceau non soutenu
- Extrêmement utiles lorsque le câblage va de l'intérieur des boîtiers électriques à l'arrière de la porte ou du couvercle du boîtier
- Conçus pour protéger les fils, les câbles, les tubes ou les composants de forme irrégulière contre les bords tranchants et sans finition
- La toile / les obturateurs contribuent à l'absorption des chocs et des vibrations
- La conception fendue permet de les poser dans des trous qui peuvent déjà contenir un faisceau
Liens de serrage avec marquage
- Liens de serrage solides et de haute qualité pour la gestion et le verrouillage des câbles afin d'éviter tout retrait accidentel
- Le lien de serrage avec marqueur vous permet d'écrire des informations d'identification sur l'étiquette attachée au câble
- Solution économique
- Produit idéal pour procéder à l'installation de plusieurs faisceaux en rang ou en série
- Fixation sécurisée à visser
- Les colliers en P en nylon rassemblent les câbles pour les maintenir en place, bien organisés et sécurisés
- Parfaits pour les serveurs contenant beaucoup de matériel
Armoires extérieures
- Conduit en plastique flexible pour câbles
- Excellente résistance à la corrosion, aux produits chimiques et aux UV
- Protection de câble très flexible
- Haute résistance aux impacts
Liens de serrage résistants aux intempéries
- Les colliers de serrage résistants aux intempéries présentent tous les mêmes avantages que les colliers standard, avec en plus une résistance aux UV
- Solution adaptée à une utilisation en extérieur
- Pour applications à usage intensif
- Résistance à la traction maximale de 350 lbs
- Avec dents en acier qui maintiennent la sangle en permanence
Collier en p à verrouillage et montage sapin
- Collier en P facile à installer, mais difficile à tirer ou à retirer
- S'installe en toute sécurité dans des trous de montage de différentes profondeurs
Bride pour câble adhésive 3 fils
- Peut accueillir 3 fils tels que les fils de climatiseur
- Montage facile et rapide avec une embase adhésive
Fabrication d'équipements
- Empêchent les dommages aux câbles et les pannes
- Utilisés pour faire passer les câbles dans un boîtier ou un dispositif de contrôle
- Variations de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage
- Haute résistance mécanique
- Protection de câble hautement flexible
- Développés et testés selon les normes de qualité les plus exigeantes
- Protection idéale des bords tranchants
- Disponibles en caoutchouc thermoplastique pour résister à la plupart des huiles et graisses tout en supportant les températures extrêmes
- TPE pour une option plus écologique – capacité à résister à des températures et même à des environnements plus difficiles, tout en offrant une longue durée de fonctionnement
Liens de serrage a embase sapin
- Lien de serrage et embase en nylon accélérant le processus de montage
- Les embases sapin offrent l'avantage supplémentaire d'une installation encore plus rapide
- Le manchon de câble tressé maintient les câbles, les protégeant des abrasions
- Peuvent être coupés avec des ciseaux et ne s'effilochent pas à l'extrémité
Automobile
Thermo- rétractable - transparent
- Faible température de rétreint, flexibilité élevée et résistance mécanique supérieure
- La version transparente de gaine thermorétractable est destinée aux applications générales où des caractéristiques de résistance aux flammes ne sont pas requises mais où l'isolation électrique et les performances mécaniques sont importantes
- La surface brillante offre une belle finition pour de nombreuses applications de types automobile
- Moyen simple de garder les câbles regroupés et protégés contre les composants chauds, mais aussi les bords tranchants
- Conduit en plastique flexible pour câbles
- Endurance élevée
- Auto-extinguible
- Résistance à l'abrasion
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Bonne résistance aux intempéries
- Le passe-fil modulable peut être coupé selon vos exigences spécifiques, et peut s'adapter à diverses sections de câbles
- Protège les câbles passant à travers des panneaux et agit en tant que bouchon d'obturation jusqu'à ce qu'il soit coupé
Serre-câbles pour faisceau de câblage
- Évite l'enchevêtrement et le déplacement des câblages électriques
- Les câbles peuvent être retirés pour modifier la trajectoire du câblage ou remplacer ces derniers
- Enveloppe de protection légère
- Regroupe les tuyaux hydrauliques pour une apparence soignée, tout en protégeant ces tuyaux contre les perforations et les abrasions
Aérospatiale
- Serre-câbles adhésif compatible avec des fils de 1 mm de diamètre
- La partie supérieure bascule de façon à maintenir les câbles correctement en place
Colliers miniatures haute température
- Traitement haute température UL94 V-2 ; solution convenant parfaitement aux applications où de la chaleur est générée ou présente
- Propriétés de stabilité plus grandes dans les environnements difficiles
- Solution idéale pour les espaces restreints
- Support flèche
- Également disponible en version sapin
- La collerette renforce la stabilité et couvre complètement le trou
- Lorsque l'espace est restreint, les câbles sont insérés sur le côté de la bride
Lien torsadé à encliqueter 45°
- Liens torsadés avec angle d'insertion de 45°, idéaux quand l'espace est restreint
- Placez vos câbles dans l'espace ouvert et tournez les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation
- Se fixent aux panneaux à l'aide de l'embase à encliqueter
- Protection contre les arêtes vives des panneaux métalliques
- Protection bord de tôle idéale pour les découpes et les trous difficiles d’accès
Présentation des matières
Voici un aperçu des matières les plus courantes qui constituent des solutions de câblage.
Nylon
Robuste, solide et résistant à l'abrasion, le nylon possède un coefficient de frottement très bas. Doté d'une élasticité élevée, il offre également une résistance aux déchirures et aux produits chimiques et peut être formulé pour résister aux rayons UV.
Le nylon 6/6, la qualité la plus souvent utilisée, répond aux indices d'inflammabilité UL94 V-2. Le nylon peut également être thermostabilisé pour une exposition continue ou prolongée à de hautes températures. Par d'exemple, vous pouvez avoir le même lien de serrage, mais fabriqué pour des applications différentes. Les liens de serrage de couleur naturelle sont conçus pour une utilisation en intérieur, tandis que les liens de serrage noirs résistants aux UV sont plus adaptés à une utilisation en extérieur.
Exemple: Liens de serrage et serre-câbles
Polyéthylène (pe)
Robuste et durable, le polyéthylène possède une résistance élevée aux chocs. Il possède également une ductilité élevée et, par conséquent, offre de la flexibilité. Il est résistant à l'écrasement et protège les applications des dommages.
Exemple: Protection bord de tôle
Polypropylène (pp)
Le polypropylène, ou PP, est semi-rigide et possède une bonne résistance à l'usure. Il offre également une très bonne résistance électrique et chimique (notamment contre les acides, polyalcools, sels neutres et sels basiques) et a une plage de température de fonctionnement de -20°C à +90°C ou -4°F à +194°F.
Sa résistance à la traction est inférieure à celle du nylon 6/6, mais il est par contre plus flexible. Le PE peut aussi résister à l'exposition aux UV et n'absorbe ni n'émet d'humidité.
Exemple: Liens de serrage à boules
Polychlorure de vinyle (pvc)
Le PVC possède une bonne résistance aux huiles et une faible perméabilité aux gaz. Il est naturellement autoextinguible, ce qui en fait une excellente matière pour l'isolation de fils et de câbles.
Exemple: Serre-câble à embase adhésive
Ethylène propylène diène monomère (epdm)
L'EPDM est un type de caoutchouc synthétique, ce qui lui confère de la souplesse. Il offre également une excellente étanchéité. Matière d'un bon rapport qualité-prix, l'EPDM peut supporter des températures pouvant atteindre 218˚C ou 425˚F.
Exemple: Passe-fils
Acier inoxydable
L'acier inoxydable offre une haute résistance à la traction et peut supporter des températures extrêmement élevées et basses. l'acier inoxydable contient un minimum de 10,5% de chrome, ce qui confère à la matière de la résistance à la corrosion.
Exemple: Liens de serrage
Pehd
Le polyéthylène haute densité (PEHD) est flexible et économique. Il possède une excellente résistance à la plupart des produits chimiques, mais une faible résistance à l'huile et à la graisse.
Exemple: Conduit pour câble
Polyoléfine
Les polyoléfines sont des thermoplastiques et comprennent des matériaux tels que le PEHD. Elles ont de bonnes propriétés chimiques et physiques. Leur incroyable polyvalence et leur facilité de traitement sont les raisons pour lesquelles ce sont les plastiques les plus populaires disponibles.
Exemple: Gaines thermorétractables
Élastomère thermoplastique (tpe)
Le TPE est considéré plus comme un caoutchouc en raison de sa densité, de sa souplesse et de sa flexibilité. Ayant une excellente résistance aux intempéries, il ne se déchire pas facilement en cas de frottement et possède une grande résistance aux impacts.
Exemple: Passe-fils
Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.