Guide sur les presse-étoupes
La fonction des presse-étoupes de délestage
Les presse-étoupes jouent un certain nombre de rôles essentiels pour les accessoires de câblage. Conçus pour fixer et sécuriser l'extrémité d'un câble électrique et l'appareil auquel il est connecté, les presse-étoupes assurent la mise à la terre, la mise à la masse, l'isolation, la liaison et le délestage. Ils peuvent également être utilisés pour sceller les câbles qui traversent les cloisons des plaques de presse-étoupe.
Ils sont souvent situés dans des environnements dangereux ou difficiles où ils doivent contenir des étincelles électriques de flammes, ou repousser des contaminants extérieurs tels que la poussière, la saleté et les fluides. En outre, leur tâche consiste à empêcher les câbles de se tordre ou de se tirer pour assurer une connexion sécurisée et des performances continues.
Alors, comment savez-vous quel presse-étoupe est à la hauteur de votre application ?
Comment choisir les presse-étoupes
Il existe une multitude de choix et malheureusement, il n'y a pas d'option universelle. Mais cela signifie que vous pouvez personnaliser la sélection d'un presse-étoupe en fonction de vos paramètres. Pour ce faire, vous devez d'abord prendre en compte un éventail de facteurs environnementaux et d'applications.
Le rôle de l'environnement
Peu importe que vous travailliez dans l'aérospatiale, l'industrie, la marine, l'énergie et les services publics, les télécommunications ou tout autre secteur clé. Ce qui est important, c'est d'identifier l'environnement d'application principal de votre presse-étoupe. Questions à se poser :
• L'utilisez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur ?
• Sera-t-il situé dans une zone industrielle sûre ou un environnement dangereux ou explosif ?
• Quelle est la température et est-elle constante ?
• La zone environnante est-elle humide ou poussiéreuse ?
• Y a-t-il des gaz ou des matériaux corrosifs à proximité ?
Vos réponses aideront à déterminer les caractéristiques du presse-étoupe et s'il nécessite un revêtement ou un placage de protection spécial.
La fonction du blindage dans les câbles
Différents câbles exigent différents types de presse-étoupes. Par exemple, les exigences applicables à un câble blindé, également appelé câble en acier fileté blindé (SWA), sont différentes de celles applicables aux câbles non blindés. Les câbles blindés, ou SWA, sont utilisés sur les murs extérieurs ou souterrains.
Type |
Caractéristiques |
Application |
Blindé |
Couche de protection supplémentaire pour éviter les dégâts |
Zones d'exposition à des risques de dégâts mécaniques |
Non blindé |
Plus basique que le blindé |
Installations fixes non exposées au risque de dégâts mécaniques |
Un câble blindé a-t-il besoin de conduit ?
En général, non. Ils sont blindés pour une protection optimale. Cependant, vous devriez utiliser un conduit pour les câbles non blindés.
Presse-étoupes classés IP
Les presse-étoupes sont conçus en gardant la sécurité à l'esprit, ils disposent donc d'un indice IP pour vous assurer de savoir ce que vous obtenez. Le marquage de protection contre les infiltrations (IP) évalue les presse-étoupes en fonction de leur conception et de leur efficacité tout au long des différentes tâches. Ces notations vont souvent jusqu'à IP68 et IP69K. Il est important de vérifier que tous les dispositifs placés dans des atmosphères explosives sont conformes aux codes de pratique nationaux ou internationaux.
Types de presse-étoupes
Voici des exemples de presse-étoupes :
Presse-étoupes spiralés
Ces types de presse-étoupes offrent une excellente réduction de tension pour se prémunir contre la fatigue des conducteurs causée par la flexion des câbles. Classés IP68, résistants à la poussière, à la saleté et au sable, et résistants à l'immersion dans l'eau pendant 30 minutes.
Presse-étoupes droits – nylon
Classés IP68 pour une protection exceptionnelle contre les éléments. Conçus pour une étanchéité et une réduction de tension supérieures, ces presse-étoupes sont classés IP68 pour une excellente protection contre l'environnement. Avec un indice IP68, il s'agit de presse-étoupes étanches à l'eau
Presse-étoupes à clipser
Montage et démontage pratiques sans outils. Se clipsent pour obtenir un joint sécurisé et résistant aux intempéries, empêchant ainsi les torsions, les contraintes et les accrochages. Le
presse-étoupe traversant idéal pour les boîtiers lorsque vous devez gagner du temps. Fabriqué en nylon 6/6 et TPE.
Presse-étoupes droits – laiton
Les presse-étoupes en laiton filtrent les perturbations électromagnétiques, permettant aux boîtiers de fonctionner comme prévu. Ce presse-étoupe en laiton nickelé résiste à la corrosion et est classé IP68.
Guide de taille de presse-étoupe
Pour déterminer la bonne taille de presse-étoupe pour les câbles blindés et non blindés, vous devez prendre en compte :
- Diamètre du câble
- Taille de construction
- Matériau du câble.
Pour les câbles blindés, vous devez également prendre en compte :
- Le diamètre du bourrage intérieur
- Le diamètre du revêtement de plomb
- L'indice de court-circuit du blindage du câble
- Le type et la taille de la tresse de blindage
Types de matériau de presse-étoupe
Les matériaux de presse-étoupe fonctionnent différemment en fonction de l'application, de l'environnement et du type de câble.
Les presse-étoupes métalliques sont utilisés dans un éventail d'applications, y compris l'industrie chimique, la technologie et les zones exigeant une stabilité mécanique et chimique spéciale. Les avantages sont la durabilité dans le temps, même dans des conditions humides et leur stabilité rigide.
Les presse-étoupes en plastique ont une large gamme de câbles en raison de leur conception de griffes et de joints, ce qui les rend extrêmement adaptables à un large éventail d'applications. Les avantages sont la résistance à l'eau salée, à la graisse et aux acides faibles, pour n'en citer que quelques-uns.
En bref :
Matière |
Applications courantes |
Caractéristiques |
|
|
|
|
|
Comment installer un presse-étoupe
L'installation du presse-étoupe dépend du type de presse-étoupe que vous utilisez, mais les bases sont les mêmes. Vous devrez suivre les codes de pratique pertinents, vos réglementations locales et les instructions d'installation du presse-étoupe du fabricant. L'installation ne doit être effectuée que par une personne qualifiée ayant une expérience et une connaissance des presse-étoupes.
Remarque : prenez soin de ne pas endommager les fils d'entrée détendus.
Procédure
Étape 1 : éteignez tous les équipements électriques et débranchez les fils sous tension
Étape 2 : assurez-vous que votre presse-étoupe est compatible avec vos câbles
Étape 3 : maintenez les presse-étoupes à l'écart des solvants, des substances chimiques et de la saleté pendant l'installation
Installation des presse-étoupes
Étape 1 : ouvrez le presse-étoupe et retirez l'écrou.
Étape 2 : retirez la gaine extérieure du câble sur la même longueur que le presse-étoupe lui-même. S'il y a un blindage interne en métal, exposez-le.
Étape 3 : insérez l'extrémité droite du presse-étoupe dans le câble.
Étape 4 : posez la gaine retirée ou le blindage uniformément autour du presse-étoupe.
Étape 5 : appliquez l'écrou en veillant à le serrer à l'aide d'une clé pour fixer le presse-étoupe en place.
Caractéristiques de protection supplémentaires
Votre application ou environnement peut exiger que le presse-étoupe possède une qualité spécifique, au-delà de sa fonction de base. C'est là que vous pouvez considérer les caractéristiques spéciales suivantes :
- Presse-étoupe pare-feu pouvant résister à la propagation du feu à travers une barrière
- Presse-étoupes résistants aux explosions
- Blindage EMI et RFI et fonctions de mise à la masse associées pour minimiser ou éliminer les interférences électromagnétiques ou radio-fréquences
- Connexions Romex spécifiquement pour les câbles romex
- Maille métallique pour une réduction de tension supplémentaire
- Presse-étoupes étanches aux liquides pour protéger contre la pénétration d'huiles et d'eaux
Considérations relatives aux presse-étoupes
Il y a quelques considérations importantes qui ne relèvent pas des catégories ci-dessus. Avant de choisir un presse-étoupe, demandez-vous également :
- Le diamètre du trou de fil est-il suffisamment grand pour accueillir tous les câbles du système ?
- Le diamètre du câble est-il suffisant ?
- La pression nominale est-elle suffisamment élevée pour répondre aux besoins de votre application ?
- Le diamètre du support de montage est-il suffisant pour mon presse-étoupe ?
- La profondeur et la taille du filetage du presse-étoupe sont-elles métriques ou PG ?
- Y a-t-il une exigence pour les bouchons d'arrêt de fermer les entrées de câble inutilisées ?
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions, vous pouvez les télécharger gratuitement.
Si vous n'êtes pas certain(e) du type de presse-étoupe qui fonctionnera le mieux pour votre application, nos experts pourront vous conseiller, qu'il s'agisse de presse-étoupes standard, de presse-étoupes extérieurs adaptés ou de tout autre élément dont vous avez besoin. Nous proposons également des passe-fils en plastique, nous pouvons donc aussi vous aider avec cela. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.