La différence entre les gaines pour câbles, les gaines, les manchons et les tubes pour câble
Les composants qui encapsulent les câbles ne sont pas interchangeables. Chacun a son propre objectif. Ici, nous analysons vos choix et révélons lequel est adapté à quelle utilisation.
Manchon de câble tressé
Votre manchon de câbles sert une fonction critique et mérite une attention particulière. Tout d'abord, il poursuit les objectifs suivants :
-
Organiser vos câbles, en optimisant l'espace dans le processus
-
Agir comme un revêtement de câble, offrant une protection contre l'humidité, les changements de température, les abrasions et, si cela est le cas à l'extérieur, les éléments
-
En tant que manchon pour câbles, il empêche les courants des câbles d'entrer en contact avec d'autres conducteurs
Fabriqué en mesh, le manchon de câble tressé protège vos fils tout en respectant les formes irrégulières. Il se coupe proprement à chaud. La pince coupante à chaud cautérisera les nouveaux bords pour éviter qu'ils ne s' effilochent.
Les manchons extensibles en polyester offrent une construction en tissage ouvert qui rend l'installation facile et rapide, réduisant vos coûts d'assemblage. Ils permettent également à la chaleur et à l'humidité de se dissiper. Vous pouvez regrouper plusieurs câbles et bénéficier ainsi d'une flexibilité qui facilitera le mouvement quand c'est nécessaire.
Les manchons extensibles sont également disponibles en polyphénylène. Ce type est conçu pour les assemblages de câbles haute température et possède une haute résistance chimique, une faible usure, une stabilité dimensionnelle et une faible humidité.
Le manchon tressé à fermeture automatique est une autre option. Léger et résistant à l'abrasion, il est fabriqué en polyester et vous offre un chevauchement de 25 %, ce qui permet à son tour d'accéder facilement au faisceau à l'intérieur. Il peut également être assemblé sur des câbles une fois qu'ils ont été installés.
Une autre option tressée est le manchon de protection thermique. Fabriqué en fibre Nomex™, il s'agit d'un manchon de fil haute température, conçu pour les applications hautes performances. Il offre une protection thermique et une haute résistance à l'abrasion.
Applications idéales
Manchons tressés |
Capacité de flexion adaptée aux : Machines-outils Robotique Équipements automatisés |
Manchon de protection thermique |
Hydraulique (tuyaux) Câblage militaire Câblage aérospatial Harnais |
Gaines thermorétractables
La gaine thermorétractable est le processus d'encapsulage de fils ou de câbles dans des tubes en plastique. Un pistolet à chaleur/chaud (parfois une torche de soufflage) est utilisé pour rétrécir les tubes qui, lorsqu'ils sont chauffés, forment une enveloppe ajustée.
Le matériau de la gaine thermorétractable est le plus souvent la polyoléfine pour les raisons suivantes :
-
Extrêmement durable
-
Flexible
-
Disponible dans différentes couleurs pour le codage couleur afin de faciliter l'organisation des câbles
-
Haute résistance aux UV
-
Résiste aux produits chimiques
-
Propriétés électriques excellentes
La gaine thermorétractable a une propriété que les autres manchons de câble n'ont pas : elle permet de réduire la tension. Les câbles et les fils sont souvent tendus parce qu'ils ne sont pas assez longs ou ils sont entreposés dans des espaces limités, endommageant les câbles et les fils et raccourcissant leur durée de vie. Les gaines thermorétractables peuvent réduire considérablement la tension pour maintenir les performances de vos câbles et de vos fils comme vous en avez besoin.
En plus des couleurs, vous pouvez obtenir des tubes transparents. C'est votre meilleure option lorsque le retardement de flamme n'est pas important, mais l'isolation électrique et les performances mécaniques comptent. Ils possèdent une surface polie qui ajoute à l'esthétique de l'application finale.
Applications idéales
Gaine thermorétractable, couleurs |
Sans fil et télécoms Télévision par câble Matériel électronique Automobile |
Gaine thermorétractable, transparent |
Appareils électroménagers Matériel électronique Automobile |
Gaine spiralée
La gaine spiralée fournit une protection économique des câbles et des tuyaux. Elle est résistante à l'écrasement, flexible et facile à installer. Les câbles peuvent être encastrés partout sur la gaine spiralée. Il s'agit donc également d'une solution pratique de gestion des accessoires de câblage.
Les deux matières les plus populaires sont le nylon thermostabilisé et le polyéthylène. Le nylon thermostabilisé signifie que le matériau contient un stabilisateur qui ralentit la perte des propriétés physiques à mesure que la chaleur augmente. Cela fait de la gaine spiralée fabriquée dans la matière un manchon de câble résistant à la chaleur.
En tant que gaine spiralée en plastique, le polyéthylène est une matière durable. Il peut être plié et flexible plusieurs fois et maintiendra toujours sa force et son intégrité. La gaine spiralée pour câbles n'est pas seulement destinée à des usages industriels, mais peut également être utilisée dans les bureaux et les foyers pour organiser les fils des ordinateurs.
La gaine spiralée auto-agrippante est disponible dans différents matériaux : polyester et nylon. Il s'agit de l'une des solutions de gestion des accessoires de câblage les plus faciles à assembler. Il vous suffit de séparer les fixations VELCRO® auto-agrippantes le long du bord, puis de placer l'enveloppe autour ou sous votre ensemble de câbles ou de faisceaux. Un autre avantage est l'aspect économique : ils sont réutilisables. Et comme avec la gaine spiralée, des pannes de câble peuvent se produire. Les câbles sont retirés à l'aide d'un crochet et d'un anneau.
Applications idéales
Gaines spiralées |
Automobile – faisceaux de câbles pour plus de fluidité Couvercle pour tuyaux hydrauliques Environnements de bureau |
Gaine spiralée auto-agrippante |
Applications non industrielles : Éclairage Photographie Ordinateurs de bureau et à domicile |
Gaines pour câbles
Les gaines annelées protègent et acheminent les câbles dans les bâtiments, les autres structures et les machines. L'un des avantages de la gaine annelée est qu'elle assure la sécurité en cas de changement fréquent du câblage. L'avantage de la gaine annelée métallique est ses qualités de mise à la terre et de continuité de masse. Ceci est essentiel pour minimiser les interférences électromagnétiques. La gaine annelée peut également empêcher les émissions des câbles d'alimentation qu'elle contient.
La gaine annelée est également disponible en plastiques. Gaines pour câbles flexible, les modèles en plastique offrent une haute résistance à l'usure. La haute résistance aux impacts du plastique permet une récupération rapide lorsqu'il est écrasé. Il possède également une haute résistance aux UV, il peut donc être utilisé dans les applications extérieures.
Ce tableau vous montre les différents types de plastiques, les avantages et les exemples d'applications :
Plastique |
Avantage |
Application |
Métal revêtu de PVC |
Résistance à la corrosion Conception à des fins d'étanchéité aux liquides |
Câblage d'usine Connexions aux machines |
PEHD |
Résistance à la corrosion et aux produits chimiques, flexible et hautement durable |
Utilisé pour le creusement : Utilitaires électriques Télécommunications CATV |
Nylon |
Protection contre l'abrasion et les chocs |
Protection de faisceau pour les applications de véhicules Gaine annelée fendue pour les faisceaux et la protection de tuyaux hydrauliques |
Polypropylène (PP) |
Résistance à la compression et haute flexibilité |
Ensembles de câbles Câblage au sol Enrobage dans les murs |
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.