Guide sur la protection et la réduction de tension des câbles
Chaque fois que vous travaillez avec n'importe quel type de conducteur ou de câble, il est essentiel de les protéger contre les dommages. Lorsque vous travaillez avec eux à l'intérieur ou à l'extérieur d'un boîtier, cela implique de les empêcher de subir une contrainte indue, qu'il s'agisse d'un rayon de courbure excessif, d'une traction ou d'un remorquage, ou de la gaine du câble elle-même.
Il existe une variété de méthodes de réduction de tension pour les câbles et les fils.
Bien sûr, lorsque vous utilisez des conducteurs de tension, la protection du câble protège également le personnel et les équipements contre l'exposition nocive au courant électrique. Commençons notre guide par là.
Protection
Comme mentionné, la protection des conducteurs électriques contre les dommages est essentielle du point de vue de la protection des équipements et des personnes. Souvent, un certain type de conduit métallique flexible (parfois avec le câblage déjà installé) est utilisé à la place d'un conduit rigide.
Presse-étoupes - droits/en laiton
En raison de leur construction en spirale, les extrémités du conduit peuvent être suffisamment affûtées pour couper l'isolation du conducteur. Pour éviter un court-circuit électrique, un serre-câble de délestage interne doit être employé. Cela s'adapte autour des conducteurs et se glisse dans le conduit flexible. Le conduit est ensuite inséré dans le connecteur qui est fixé à un boîtier de jonction de conduit ou un boîtier de câbles électriques.
Pour les cordons électriques avec gaines, il existe différents types de méthodes de réduction de tension des fils. Par exemple, les serre-câbles, parfois appelés presse-étoupes, sont un type de réducteur de tension des cordons électriques qui fournit deux types de protection pour les cordons flexibles. Cela empêche non seulement l'isolation du câble d'être attaquée par les bords tranchants du boîtier ou de l'armoire électrique, mais aussi d'être tirée hors du boîtier.
Selon l'environnement, vous pouvez utiliser un serre-câbles de délestage en plastique ou en alliage métallique. Ces serre-câbles électriques sont disponibles en configuration droite ou inclinée.
Certains serre-câbles ne fournissent pas de protection contre la force de traction. À la place, ils sont utilisés pour permettre aux câbles de traverser des trous dans des meubles, des boîtiers et d'autres surfaces sans causer de dommages au cordon ou au dispositif. Par exemple, un passe-câble universel peut être inséré dans un trou foré dans un bureau et plusieurs câbles de différentes tailles peuvent traverser le passe-câbles.
Certains ont une conception fendue, comme illustré ci-dessous, pour s'ajuster à la taille du trou, tandis que d'autres ont un diamètre fixe. Un menuisier ou un électricien saura installer des types de serre-câbles comme celui-ci. Des outils de coupe spéciaux, tels qu'une scie-cloche, sont nécessaires pour installer ces passe-câbles et assurer un ajustement confortable et propre.
Types de serre-câbles de compression
Bien qu'ils soient souvent utilisés pour les câbles électriques petits ou plats, il existe des modèles d'œillets et de serre-câbles de compression en plastique qui sont simples à installer. Dans l'équipement électronique, ils absorbent les forces de poussée, de traction et de torsion auxquelles le cordon peut être soumis pendant l'utilisation.
Ils s'encliquètent dans un trou rond ou anti-rotation et lorsqu'ils sont insérés, ils se compriment contre le cordon ou le câble. Pour les retirer en vue du remplacement du cordon, vous pouvez acheter des pinces pour serre-câbles de délestage qui faciliteront les choses. Cependant, les pinces de serrage de canal ou coulissantes sont souvent la manière qu'emploient de nombreux techniciens pour retirer des serre-câbles et installations de câbles.
De toute évidence, il existe de nombreuses options de serre-câbles et passe-fils de délestage pour les cordons électriques parmi lesquelles choisir. Prenez en compte l'environnement, la finalité et les autres situations spéciales pour vous assurer de faire le bon choix.
Méthodes de réduction de tension pour fils basse tension et fibre
Lors de l'installation de câble à fibre optique et d'autres câbles basse tension tels que l'Ethernet, vous pouvez utiliser quelques-uns des mêmes ensembles de serre-câbles et passe-fils électriques qu'avec les câbles électriques.
Cependant, il existe des serre-câbles spécialisés fabriqués spécifiquement pour les câbles fibre et connexes. Certains produits ne sont pas des passe-câbles en soi, mais des guides pour acheminer la fibre et pour le lissage du câblage dans un boîtier. En raison de la nature plutôt délicate de ces systèmes de câblage, vous devez empêcher l'entortillement ou un rayon de courbure excessivement petit lors de l'installation.
Voici quelques autres options :
Limitez l'angle de fibre de 900 microns lors de l'acheminement à travers les trous |
|
|
Transition de la fibre gainée de 3 mm à une fibre de 900 microns tout en limitant la courbure de la fibre |
Manchon de transition de 900 microns
|
|
Montez la fibre gainée sur un panneau ou un boîtier, en empêchant la traction du câble et le pliage excessif de la fibre |
Kit passe-fibre à montage rapide
|
Comme pour le câblage électrique, prenez en compte toutes les conditions environnementales et professionnelles lors du choix des produits dont vous avez besoin pour l'installation de fibre.
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant..
Des questions ?
Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.