Gaines thermorétractables versus rubans électriques

Protéger des câbles avec des solutions de gestion des accessoires de câblage durables

Les gaines thermorétractables, les gaines rétractables à froid et les rubans électriques sont utilisés comme solutions de gestion des accessoires de câblage. L'une est-elle meilleure que les autres ? Cela dépend de ce que vous voulez qu'elle fasse. Intéressons-nous à chacune d'entre elles, puis comparons-les. 

1. Gaines thermorétractables 

La gaine thermorétractable isole les fils et les protège des abrasions et des facteurs environnementaux. Elle est également utilisée pour réparer l'isolation sur les fils ou pour les regrouper afin de fournir une protection. Elle est populaire pour des applications telles qu'une armoire à montage en rack et elle est répandue dans tous les secteurs, de l'automobile à l'aérospatiale. 

Comment fonctionne la gaine thermorétractable 

• Les fils ou câbles sont acheminés par le biais de tubes en plastique. 

• Les tubes se rétractent lorsqu'ils sont chauffés avec un pistolet thermique ou un chalumeau pour former un boîtier fixé et sécurisé. 

• Les tubes deviennent extrêmement rigides lorsqu'ils sont chauffés. 

• Cela les rend idéaux pour la protection mécanique et les installations industrielles avec des températures de fonctionnement inférieures à 90 ˚C (194 ˚F). 

Avec une haute résistance chimique, la gaine thermorétractable a un taux de rétractation prédéfini. Cela signifie qu'il est facile de décider de la taille de votre tube rétractable, en fonction du diamètre des câbles ou des fils à encastrer. 

Le matériau de la gaine thermorétractable est généralement en polyoléfine, tandis que le polyester est un autre choix populaire. Vous pouvez également utiliser des gaines thermorétractables tressées, qui sont fabriquées en polytéréphtalate d'éthylène (PET). Elles sont disponibles dans une variété de couleurs, afin de pouvoir être utilisées pour organiser et identifier les câbles et les fils. 

2. Gaines rétractables à froid 

Les gaines rétractables à froid, comme les gaines thermorétractables, sont utilisées pour raccorder, épisser et fournir des joints environnementaux aux câbles. 

Comment fonctionne la gaine rétractable à froid 

  • Elle est livrée avec un cœur en plastique amovible qui maintient la gaine étirée pour permettre l'adaptation des câbles. 

  • Elle inclut également une mémoire active qui entraîne le rétrécissement de la gaine une fois le cœur retiré. 

  • Elle essaie constamment de retrouver sa forme d'origine. Cela signifie qu'elle s'étendra et se rétrécira autour des câbles au fur et à mesure qu'ils changent de taille en raison de changements de température ou de variations de charge. 

  • Cela en fait un bon choix pour les environnements où les températures sont susceptibles de fluctuer considérablement. Elle possède également une excellente résistance aux intempéries et ne vieillit pas lorsqu'elle est exposée à des rayons ultraviolets. 

  • Cela signifie qu'il s'agit d'un bon choix lorsque les câbles sont susceptibles d'être exposés aux éléments. 

3. Ruban électrique 

Le ruban électrique est un ruban adhésif généralement fabriqué en vinyle, caoutchouc ou mastic. Le ruban électrique est extrêmement flexible et peut également être étiré, ce qui signifie qu'il est extrêmement polyvalent et peut couvrir une large gamme de formes et d'agencements de câbles. 

Bien que le ruban électrique soit disponible dans une large variété de couleurs, le noir a tendance à être le favori pour l'isolation, la mise en faisceau, le regroupement et la réparation. Les autres couleurs de ruban indiquent différents niveaux de tension ou phases de fil. 

Le ruban électrique n'est pas aussi durable que, par exemple, les gaines thermorétractables. Au fil du temps, elle perdra ses propriétés adhésives et finira par tomber du câble ou fil. Lorsque vous utilisez du ruban électrique, il est important de surveiller régulièrement l'état du ruban, ce qui constitue une utilisation peu pratique de votre temps. 

Bien qu'il n'offre pas le même niveau de protection que les gaines thermorétractables contre l'abrasion, les substances corrosives ou les éléments, le ruban électrique est plus facile et plus rapide à appliquer et à retirer. Cela signifie qu'il peut s'agir d'un bon choix d'accessoires de câblage pour les solutions temporaires. 

En un coup d'œil : la meilleure solution dans chaque domaine 

 

Rigidité 

Flexibilité 

Environnement humide 

Protection mécanique 

Résistance chimique 

Résistance aux UV 

Application 

Gaines thermorétractables 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 

Machinerie 

Gaines rétractables à froid 

 

✔ 

✔ 

 

 

✔ 

Usage extérieur 

Ruban électrique 

 

 

 

 

 

 

Ne doit être utilisée qu'en tant que mesure temporaire 

 

Bien sûr, il existe d'autres solutions pour les accessoires de câblage. Voici quelques exemples : 

 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide.  Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00