Alliant Design, Fonction Et Sécurité
Applications clés des composants mécaniques
Vous concevez une armoire industrielle. Parmi les points à considérer figurent la sécurité et peut-être la protection contre les vibrations et la réduction du bruit. Les armoires extérieures, les armoires électriques, les machines, les pièces des générateurs industriels, les composants pour chauffage, ventilation & climatisation et les armoires de données nécessitent tous la résolution d'au moins un de ces problèmes.
Notre gamme de composants mécaniques peut vous aider à répondre à toutes vos exigences, en vous assurant la sécurité, un accès contrôlé, un fonctionnement productif et une réduction des coûts de réparation inutiles.
Ce guide est conçu pour vous permettre de débuter un projet. Nous pouvons fournir des modèles 3D (fichiers CAO) sur demande ou proposer notre option de pack unique afin que vous puissiez vérifier la forme, l'aptitude et la fonction.
Indices ip et nema
En tant qu'ingénieur concepteur, vous connaissez bien les indices IP pour les boîtiers extérieurs et certaines armoires intérieures. Les indices IP (abréviation d'Ingress Protection ou d'International Protection) sont mieux connus en Europe, tandis que le NEMA est généralement utilisé en Amérique du Nord. Les boîtiers électriques IP et NEMA nécessitent des composants mécaniques de même classe afin de maintenir leur indice.
Les deux indices indiquent le niveau de protection des boîtiers électriques ou industriels contre la pénétration de corps étrangers solides et l'humidité. Ci-après, vous trouverez un exemple de la façon dont NEMA et IP se convertissent. Remarque : les chiffres des classes IP indiquent la protection contre les solides et les liquides.
NEMA |
Code IP |
Définitions NEMA |
Protection contre les solides |
Protection contre les liquides |
3 |
IP54 |
Pour utilisation en intérieur ou en extérieur Protège le personnel contre tout contact accidentel avec l'équipement fermé Protège de la chute de poussière, de la pluie, du grésil, de la neige et de la poussière soufflée par le vent, ainsi que de la formation de glace à l'extérieur |
5 = protégé contre la poussière Infiltration limitée autorisée |
4 = eau pulvérisée dans toutes les directions Infiltration limitée autorisée |
4 |
IP65 |
Pour une utilisation en intérieur ou extérieur Protège le personnel contre tout contact accidentel avec l'équipement fermé Protège de la chute de poussière, de la poussière soufflée par le vent, de la pluie, du grésil, de la neige, des éclaboussures d'eau, des jets d'eau et de la formation de glace à l'extérieur |
5 = protégé contre la poussière Infiltration limitée autorisée |
6 = Jets d'eau forts dans toutes les directions Infiltration limitée autorisée |
Chauffage, ventilation & climatisation
- Climatisation
- Réfrigération industrielle
- Unités de chauffage
Un meilleur fonctionnement et une plus grande protection contre le bruit et les vibrations pour vos composants de systèmes de chauffage, ventilation & climatisation.
Sécurisez votre conception avec :
- Conviennent pour un réglage tri- dimensionnel des portes
- Optimisés pour les grandes portes avec montage affleurant
- Un montage et une orientation en surface gauche et droite sont disponibles
- Alliage de zinc avec goupille en acier
- De nombreux modèles – Poignée CVC présentée ici
- Poignée amovible pour une installation facile sur site
- La conception à came rouleau permet une force moindre et un verrouillage en douceur
- La conception universelle s'adapte aux portes avec ouverture à gauche et à droite
- Le loquet à poignée en L en nylon avec came rouleau en nylon s'adapte à plusieurs épaisseurs de panneau et de porte
- Loquet à compression réglable à poignée en T pour une meilleure étanchéité en conditions de vibrations disponible ici
- Profilés à clipser offrant protection des bords et étanchéité
- Protègent des vibrations, de la pénétration de l'humidité et de la poussière
- Différentes variantes disponibles : joint profilé de côté visible ci-dessous
- Bande adhésive contre les intempéries et bande d'étanchéité disponibles ici
Armoires intérieures et extérieures
- Boîtiers télécom extérieurs
- Armoires de données
- Boîtiers de raccord
Des solutions de fixation des portes aux différents types de charnières d'armoire, ces produits contribueront à stimuler des achats répétés de la part de vos clients.
Concevez des produits de qualité avec :
Fermetures à verrouillage par cylindre
- Verrou 1/4 de tour IP65 – correspond à peu près à NEMA 4*
- Disponible en options verrou à came nylon et alliage de zinc
- Deux clés livrées avec chaque verrou
- Came vendue séparément
*Les correspondances peuvent varier ; vérifiez avant d'acheter
Charnières encastrées à visser
- Les charnières encastrées empêchent toute effraction de l'extérieur
- Charnière amovible, également connue sous le nom de charnière démontable
- Parfaite pour les applications à usage intensif
- Convient aux portes avec une courbe de 25 mm
- Rotation de charnière à 110 ˚
- Acier avec finition zinguée pour résister à la corrosion
- Une charnière continue, également connue sous le nom de charnière piano, répartit le poids uniformément sur l'ensemble de la porte
- Applications pour charges légères à moyennes telles que les panneaux d'accès
- Forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer
- Polypropylène
Générateurs
- Commutateurs de transfert
- Transformateurs
- Générateurs industriels
Nous proposons un large éventail de solutions conçues pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de contrôle d'accès. Remarque : les générateurs génèrent des vibrations, il vous faut donc plus que des composants mécaniques pour protéger votre application.
Protégez votre conception avec :
- Verrou à came à usage intensif
- Pousser pour fermer (fermeture par claquement)
- Indice IP54 (correspond à peu près à NEMA 3*)
- Fonction de sécurité de la came mobile : le verrou peut être ouvert de l'intérieur en dégageant la came
- Disponible avec came en laiton ou alliage de zinc
- Versions à clés identiques, différentes, cadenassables ou sans clé disponibles
- Variante de verrou à poignée à palette pour Eurokey, pour les applications exportées vers certains pays européens
*Les correspondances peuvent varier ; vérifiez avant d'acheter
Charnière plate à fixation fraisée
- Ces charnières sont communément appelées charnières plates
- Gamme de styles : charnière à articulation libre, version 5, présentée ici
- Charnières robustes en acier pour lourdes portes isolées, classiques ou encastrées.
- Angle maximum de rotation charnière 180°
- Verrou à compression réglable – ajustement parfait
- Bonne compression, amortissement du bruit et meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations
- Indice IP65 (correspond à peu près à NEMA 4*)
- Trois variantes de came disponibles
- Zamac
*Les correspondances peuvent varier ; vérifiez avant d'acheter
Construction de machines
- Machines industrielles
- Fabrication
- Distribution commerciale
Prévenez les arrêts de lignes de production en fonctionnement non-stop avec la vaste gamme de composants de conception industrielle.
Améliorez la durée de vie de votre conception avec :
- Loquet à compression réglable
- Idéales pour les espaces limités
- Bonne compression et bon amortissement du bruit
- Livrées avec joint d'étanchéité
- Indice IP65 (correspond à peu près à NEMA 4*)
- Trois types de came disponibles
- Zinc moulé
*Les correspondances peuvent varier ; vérifiez avant d'acheter
Charnières plates - montage par tiges filetées
- Pour les portes lourdes affleurées avec installation à l'aide de tiges filetées
- Communément appelées charnières
- Différentes variantes disponibles – l'exemple ci-dessus est disponible ici
- Rotation maximale de la charnière 270°
- Conviennent aux ouvertures à gauche ou à droite
- Conçues pour une utilisation quotidienne répétée ; permettent d'appliquer une contrainte de charge uniforme sur les portes
- Alliage de zinc avec goupille en acier inoxydable
Réglable avec ensemble sauterelle/ contre-crochet secondaire
- Autre nom : loquet bascule ; actionné à la main
- Conception pour la flexibilité et la sécurité
- Verrouillage secondaire pour éviter une ouverture accidentelle
- Acier inoxydable
Personnalisés en fonction de votre demande
Chaque application est différente, c'est pourquoi vous pouvez personnaliser nos gammes standard de verrous, charnières et loquets pour les adapter à vos besoins.
Voici un exemple de la façon de personnaliser votre loquet :
Choisissez votre type de serrure, puis spécifiez les inserts, le boîtier et la conception du verrou à came pour répondre à vos exigences.
Vous préférez un insert en nylon plutôt qu'en acier inoxydable ? Vous souhaitez augmenter l'emprise de votre serrure ? À vous de choisir.
Si vous voulez des conseils, nos experts seront heureux de vous aider à définir votre solution sur mesure.
Fichiers cao 3d disponibles
Des CAO sont disponibles pour la plupart des solutions, demandez les vôtres dès aujourd'hui. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts sont prêts à vous conseiller.
Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.