Un Guide Rapide Sur Les Composants Mécaniques
Solutions de composants mécaniques
Depuis la sécurité et la fonctionnalité jusqu'à la réduction du bruit dans votre application, de nombreux facteurs sont à prendre en considération lors de la construction d'armoires extérieures, de machines, d'armoires et de boîtiers électriques. Vous devrez également penser aux composants mécaniques dans le cadre de vos composants pour chauffage, ventilation & climatisation et de vos pièces de générateurs industriels.
Ce guide est conçu pour vous permettre de débuter un projet. Nous pouvons fournir des modèles 3D (fichiers CAO) sur demande ou proposer notre option de pack unique afin que vous puissiez vérifier la forme, l'aptitude et la fonction.
Nous pouvons également vous accompagner dans le choix de verrous, loquets, charnières et poignées, etc. Quel que soit votre besoin, vous pouvez compter sur nous pour un service client et une livraison sans contrainte.
Indices ip et nema
Les armoires électriques et extérieures et certaines armoires intérieures selon leur environnement peuvent nécessiter une classe NEMA ou IP au niveau du système. NEMA est l'acronyme de National Electrical Manufacturers Association et le choix d'une serrure ou d'un loquet répondant à ces exigences est essentiel pour la protection contre les infiltrations. IP et NEMA sont des systèmes de classification pour les équipements ou les systèmes susceptibles d'être exposés aux liquides, à l'humidité, à la glace, à la corrosion et aux contaminants tels que la poussière et les débris.
Les deux indices vous indiquent le niveau de protection du produit contre la pénétration de corps étrangers solides et l'humidité. Ci-après, vous trouverez un exemple de la façon dont NEMA et IP se convertissent. Remarque : les chiffres des classes IP indiquent la protection contre les solides et les liquides.
NEMA |
Code IP |
Définitions NEMA |
Protection contre les solides |
Protection contre les liquides |
4 |
IP65 |
Pour une utilisation en intérieur ou extérieur Protège le personnel contre tout contact accidentel avec l'équipement fermé Protège de la chute de poussière, de la poussière soufflée par le vent, de la pluie, du grésil, de la neige, des éclaboussures d'eau, des jets d'eau et de la formation de glace à l'extérieur |
5 = protégé contre la poussière Infiltration limitée autorisée |
6 = Jets d'eau forts dans toutes les directions Infiltration limitée autorisée |
Verrous à compression
Optimisés pour : les armoires extérieures et intérieures
Un verrou à compression offre une protection IP/NEMA ainsi qu'une réduction ou une élimination du bruit et des vibrations. La gamme comprend des modèles à outils d'entraînement actionnés à la main et des versions actionnées comme ceux à clés identiques, clés différentes, clés Euro, CH751 et haute sécurité.
Finition: Les options de finition apportent une touche esthétique à votre loquet de compression. Elles incluent l'acier inoxydable, chromé et revêtement peinture poudre noire
Matière: Options de matières : alliage zinc (Zamak 5) et acier inoxydable
Caractéristiques techniques: Versions à compression, réglables, conformité IP, diverses gammes de poignées, verrouillage selon le type d'entraînement, versions verrouillables par clé et cadenassables pour s'adapter à la plupart des conditions d'application
Verrous à compression - réglables
- Compression de 6 mm
- Conforme à IP65
- Réglable pour s'adapter à la plupart des emprises
- Profil surbaissé arrondi
- Le levier du verrou à came peut être retourné
- Isolation sonore et contre les vibrations
- Chromé, acier inoxydable ou revêtement peinture poudre noire
Poignée en t réglable nema à compression
- Utilisation sur les armoires nécessitant une meilleure fermeture dans un environnement soumis aux vibrations
- Verrou quart de tour
- Poignée ergonomique actionnée à la main
- Acier inoxydable
- Poignée en T réglable à compression pour les armoires intérieures également disponible
- Loquet à compression pour armoire IP65
- Lorsque la clé est tournée à 90°, la came se met en position de verrouillage
- Lorsque la clé est tournée à 180°, la came se met en position de verrouillage
- Bonne compression
- Bonne isolation phonique
- Différents types de tête et de gammes de poignées disponibles
- Alliage de zinc
Sauterelles et contre- crochets
- Sauterelle et contre-crochet à compression
- Conception profil surbaissé
- Contre-crochet dissimulé et fixé sous loquet
- La poignée en caoutchouc noir résiste à la corrosion
- Contre-crochet et étrier inox
Verrous à compression - réglables/bouton à ailettes
- Verrou à compression réglable à faible hauteur avec bouton à ailettes étanche aux vibrations
- Bouton à ailettes avec choix entre revêtement peinture poudre noire ou alliage de zinc chromé
- Disponible en versions avec ou sans verrou
Loquets à levier de compression affleuré
- Design à poignée affleurée
- Disponible avec ou sans cylindres
- Loquet à levier de compression adapté à une épaisseur de porte de 2 mm (maximum)
- Alliage de zinc
Charnières
Idéales pour : générateurs et armoires industrielles
Souvent une amplitude complète, restreinte ou contrôlée du mouvement de la porte est requise. Le choix d'une charnière adaptée améliore la fonctionnalité du produit pour l'utilisateur final.
Caractéristiques: Quelle que soit votre application, choisissez parmi différents types de charnières, notamment les modèles encastrés, les charnières plates, les paumelles, les charnières à friction, les charnières excentrées, piano, latérales, de coin et soudées
Matière: Un large choix de matières adaptées à votre environnement, comme l'aluminium, l'alliage de zinc (Zamak 5), le nylon, l'acier inoxydable, l'acier, le laiton et le polypropylène
Caractéristiques techniques: Orientation de montage universelle, gauche ou droite et toute une gamme de formes de trous de montage, de méthodes de fixation et d'angles de rotation
Charnières à couple réglable – avec vis à tête plate
- Charnière de contrôle de position à couple réglable qui maintient la porte en position
- Réglage de couple unique avec vis en acier inoxydable
- Nylon
- Également connue sous le nom de charnière montante
- Charnières acier pour porte lourde
- Mouvement de dégondage pour un accès facile pour l'entretien et les réparations
- Rotation de charnière à 180°
- Acier
Charnières de coin métalliques
- Utilisées pour les panneaux en acier sur des applications de grande taille
- Disponibles comme charnière en alliage de zinc, nylon ou acier inoxydable
Charnières encastrées à visser
- Gamme diversifiée de charnières encastrées
- Fixation et montage par soudure
- Disponibles en acier, acier inoxydable et alliage de zinc
- Modèles en acier disponibles avec les options gauche/droite, à axe, à axe amovible et à resort
- Charnières continues également appelée charnières piano
- Applications pour charges légères à moyennes comme les panneaux d'accès et les pièces d'un système de chauffage, ventilation & climatisation
- Polypropylène
- Charnière conçue pour le secteur chauffage, ventilation & climatisation
- Supporte un poids lourd
- Articulation libre
- Nylon
Verrous quart de tour
Les verrous 1/4 de tour sont disponibles en différents modèles allant des versions à installation rapide aux options à ressort en passant par les poignées en L, en T et à ailettes et les caractéristiques cadenassables. La fonction quart de tour permet un verrouillage et un déverrouillage faciles et est disponible en différents choix économiques.
Optimisés pour : armoires intérieures et extérieures, machines industrielles, armoires à outils, casiers, classeurs, industrie marine, poids lourds, remorques, transport ferroviaire et armoires et boîtiers électriques
Caractéristiques: Choisissez parmi des versions à clés en fonction de vos exigences en matière de sécurité et de contrôle d'accès. Les types de clés incluent : clés identiques, clés différentes et système de clé principale. Cadenassable également disponible
Matière: Options de matières : nylon durable et alliage zinc, avec une finition noire ou chromée
Caractéristiques techniques: Différentes emprises sont disponibles en fonction de la profondeur de porte de l'application
Verrous quart de tour à ressort
- Verrou quart de tour IP65
- Idéal pour les armoires électriques
- Disponible en nylon, acier inoxydable et zamac
Verrous quart de tour à claquer
- Également appelé loquet à pousser
- La came à ressort se soulève et se rabat quand la porte est fermée
- Types de poignées disponibles : actionnée par un outil et bouton
Verrous quart de tour à cylindre
- Verrou quart de tour IP65
- Bonne compression
- Bonne isolation phonique
- Différentes options de style de tête et d'emprise disponibles
- Zamac
Verrous quart de tour - bouton à ailettes
- Fourni avec joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité
- Disponible en nylon, acier inoxydable et zamac
- Disponible avec un boîtier extra-long
Joints profilés
Les composants de systèmes de chauffage, ventilation & climatisation doivent souvent résister à des conditions difficiles. Empêchez le mauvais fonctionnement des équipements importants en isolant du bruit et des vibrations à l'aide de solutions de qualité, telles que les joints adhésifs et les joints d'étanchéité.
Idéals pour : chauffage, ventilation & climatisation, armoires, boîtiers, générateurs
Caractéristiques: Joint d'étanchéité, joint de garniture, bordure, bande adhésive et bande de calfeutrage
Matière: Néoprène, PVC et EPDM. Remarque : le ruban adhésif contre les intempéries en néoprène et le ruban adhésif PVC fonctionnent bien en intérieur ; choisissez les options en EPDM pour les applications extérieures pour sa résistance aux effets de la lumière du soleil
Adaptabilité: Les joints profilés peuvent être installés à la main pour permettre une certaine flexibilité au moment de la pose
- Profilés à clipser offrant protection des bords et étanchéité
- Utilisé sur les tôles métalliques
- Protection contre les vibrations et la pénétration d'humidité et de saletés
- Fournit un joint supplémentaire aux boîtiers
Joints d'étanchéité et bandes adhésives contre les intempéries
- Agissent à la fois comme bande adhésive contre les intempéries et comme bande d'étanchéité
- La mousse cellulaire offre une excellente protection contre l'humidité et l'air
- L'EPDM offre une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation
- Ruban adhésif d'étanchéité avec performances supérieures en termes de malléabilité
- Souple à basses températures
Poignées
Idéale pour : construction de machines, armoires, boîtiers
Les poignées industrielles sont non seulement fonctionnelles, mais aussi esthétiques et confortables, surtout en cas d'utilisation fréquente. Nous proposons une large gamme de poignées ergonomiques avec options de finition pour donner un aspect attrayant à vos machines.
Caractéristiques: Choisissez entre les poignées de traction industrielles, encastrées, réglables, en T et en L
Matière: Options de matières : alliage de zinc (zamak 5), acier inoxydable, aluminium, acier, nylon 6 et nylon, polyoxyméthylène, polypropylène avec fibres renforcées de verre et ABS
Caractéristiques techniques: Gamme de diamètres, centres de fixation et hauteurs de projection adaptés à l'environnement dans lequel vos poignées seront utilisées
Poignée de traction – trou traversant une face
- Idéales comme poignées de machine pour les capots
- Montage à l'avant avec une poignée rectangulaire
- Concept de poignée de préhension en forme de pont
- Nylon 6
- Poignée encastrée encliquetable
- Idéale pour les capots de machines
- Assemblage facile par clips
- Design affleurant
- Version à visser disponible
- Nylon 6
Poignées de traction métalliques
- Barre rectangulaire à angle droit et à collerette
- Trou traversant arrière non fileté
- Acier
Fermetures à came à poignée - poignée en l
- Couramment utilisée avec des tableaux électriques et des capots de machines
- Bras incliné
- Clés identiques ou différentes disponibles
- Nylon 6/6
Poignée de traction coudée à trou traversant
- Trou traversant alésé pour installation frontale
- Poignées industrielles idéales pour les capots de machines
- Poignée de préhension en forme de pont pour une prise facile
- Aluminium avec extrémités en nylon
- Également disponible en acier avec embase nylon
Poignées réglables – femelles évasées
- Poignée de verrouillage femelle pour machines ou pièces d'équipement
- Fonctionne par simple action de levage et de rotation
- Bouton poussoir pour libération et ajustement
- Idéal pour les espaces confinés
- Poignée fuselée pour un positionnement pratique
- Polypropylène avec fibres renforcées de verre
- Poignées réglables mâles également disponibles
Assistance Fiable
Laissez Essentra vous faciliter le travail avec la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin :
Qualité de Produits à La Pointe de L'industrie
Homologation par rapport aux accréditations et aux normes de l'industrie : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO 27001:2013, ISO 50001:2001
Service réactif
Soutien de votre entreprise avec 1 milliard de produits en stock, une expédition rapide et un accès à une vaste expertise de l'industrie
Sécurité de la chaîne d'approvisionnement
Réduction des délais grâce à 14 sites de fabrication, 34 centres de distribution et39 points de vente et de service
Les solutions dont vous avez besoin
Conception et fabrication de solutions sur mesure pour vos hautes exigences et large gamme de produits prêts à l'emploi
Fichiers CAO 3D disponibles
Des CAO sont disponibles pour la plupart des solutions, demandez les vôtres dès aujourd'hui. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts peuvent vous conseiller
Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.