Choisir la bonne charnière de boîtier

Charnières sur des boîtiers industriels

Il n'y a rien qu'une bonne vieille charnière puisse faire, surtout lorsqu'il s'agit de concevoir un boîtier de jonction électrique extérieur, une armoire de serveur de centre de données ou tout autre boîtier. Les charnières font partie intégrante du boîtier de protection et choisir la bonne spécification peut faire toute la différence en termes de performance, de longévité et d'apparence de la conception de votre boîtier. 

Le défi consiste à choisir parmi différents types de charnières d'armoire, et il y a beaucoup de choix. Charnières dégondables, charnières excentrées, charnières piano et charnières encastrées, pour n'en citer que quelques-unes. Elles sont également disponibles dans une large variété de matériaux et de forces. 

Alors comment savez-vous quel type de charnière de panneau a les bonnes qualités pour votre boîtier ? 

Pour vous aider à prendre votre décision, voici une checklist pour vous poser des questions sur votre conception.                                                                                                                    

Demandez-vous 

Pourquoi c'est important 

La porte est-elle amovible ? 

Cela déterminera si la charnière doit être séparée en deux parties pour permettre le retrait de la porte du cadre pour l'accès à l'installation. Il se peut que vous souhaitiez intégrer une conception dégondable ou une fonction de verrouillage/desserrage. 

Quel est l'angle d'ouverture ? 

Réfléchissez à la façon dont la charnière peut positionner la porte ouverte. Ou peut-être l'angle de positionnement est-il contrôlé par l'utilisateur ? Prenez en compte l'amplitude totale de mouvement ou l'angle maximum de l'ouverture de la charnière. 

Quel matériau convient le mieux à votre application ? 

Les charnières sont disponibles dans une variété de matériaux. Les charnières en acier inoxydable, par exemple, résistent à la corrosion, donc elles fonctionnent bien pour les applications extérieures. Les matériaux peuvent également affecter la charge de travail maximale et les options de finition. Les charnières en acier à usage intensif, par exemple, fonctionnent bien pour les portes coupe-feu. Autre exemple : charnière piano en acier versus laiton. Le laiton fonctionne bien lorsque l'apparence compte. Une charnière piano en acier inoxydable à usage intensif est meilleure pour la force : le plastique fonctionne également bien et ne rouille pas. 

Comment la charnière sera-t-elle fixée au cadre ? 

Réfléchissez à la question de savoir si vous avez besoin d'un boulon fileté, soudé, d'un boulon traversant, d'un rivet ou d'une quincaillerie de montage à vis. 

Quelle est l'épaisseur de la porte ? 

Cela déterminera la taille de charnière à choisir. 

Quelle est l'importance de l'apparence ? 

Les charnières de portes encastrées sont souvent motivées par le besoin d'un aspect industriel particulier, ou l'importance accordée à un modèle résistant au vandalisme. Vous pourriez vouloir envisager les charnières à comptage interne, les charnières soudées, les goujons filetés ou les styles à trous taraudés. 

Quel est le niveau de protection contre la corrosion requis ? 

Cherchez des charnières avec le niveau approprié de résistance à la corrosion. Cela apparaît généralement sous la forme d'un nombre d'heures d'exposition à une pulvérisation de sel par l'ASTM B-117. 

Avez-vous besoin d'un contrôle de fonction ? 

Une charnière intégrée est encastrée dans le boîtier et offre des fonctions supplémentaires telles que le contrôle de position. 

Quelle est votre fonction de contrôle de position ? 

Les options de contrôle de la position de la charnière et de la porte comprennent des détentes, un couple constant, un couple réglable, une fermeture automatique et une action amortie. 

Quel est l'environnement de votre boîtier ? 

Vous devez prendre en compte le niveau d'étanchéité environnementale dont vous avez besoin dans votre charnière (c.-à-d. pour empêcher la poussière, l'eau et les autres contaminants de pénétrer dans le boîtier). La plupart des charnières peuvent atteindre un niveau approprié avec le joint adéquat. 

Avez-vous besoin de maximiser l'espace intérieur ? 

Une charnière externe se monte sur la surface extérieure du boîtier, offre une installation facile et utilise pleinement l'espace à l'intérieur du boîtier. 

Des tests sismiques sont-ils requis ? 

Votre boîtier peut devoir être testé sur le plan sismique, ce qui déterminera si vous avez besoin d'une charnière spécialisée pour votre application. 

Votre besoin 

Externe 

Invisible 

Intégrée 

Maximisez l'espace disponible à l'intérieur du boîtier 

✔ 

 

 

Remplacement direct conforme à la plupart des préparations de panneau standard 

✔ 

 

 

Maintient la porte ouverte ou fermée 

✔ 

 

 

Boîtiers à usage intensif 

✔ 

 

 

Fixer ou retirer une porte sans outils 

✔ 

 

 

Charnière invisible lorsque la porte est fermée/positionnée à l'intérieur du boîtier/montage caché 

 

✔ 

 

Installation simple 

 

✔ 

 

Déploie un objet lorsqu'un loquet est libéré 

 

 

✔ 

Moulée à l'intérieur ou encastrée avec des couvercles encliquetables 

 

 

✔ 

Mécanisme d'inclinaison et de pivotement pour contrôler la rotation sur plusieurs axes 

 

 

✔ 

Rendre les objets lourds plus faciles à déplacer 

 

 

✔ 

Charnières et applications 

Utilisez ce tableau pour vous aider à choisir la solution spécifique qui correspond le mieux à vos besoins. 

Application 

Type de charnière 

Recommandation 

Chauffage, ventilation et climatisation 

Externe 

Charnière CVC 

Boîtiers métalliques – p. ex. armoire utilitaire extérieure 

Invisible 

Charnière encastrée à visser 

Capots de machine – p. ex. pièces de générateur industriel 

Invisible 

Charnière de coin métallique externe 
 

Charnière encastrée à visser 

 

Portes de panneaux – p. ex. boîtier électrique extérieur 

Intégrée 

Charnières à couple réglable avec vis à tête rectangulaire 

Portes encastrées – p. ex. armoire de serveur de centre de données 

Externe 

Charnières plates à montage fraisé 
 

Charnières plates, fixation par goujon fileté 

Carrosserie de camion, remorques, équipement alimentaire 

Intégrée 

Charnières à souder 

Grandes portes de boîtier – p. ex. armoires de câbles pour boîtiers extérieurs 

Externe 

Charnière dégondable à visser 

Applications pour charges légères à moyennes comme soutenir les panneaux d'accès et les pièces d'un système de chauffage, ventilation & climatisation 

Externe 

Charnières continues - plastique 

Plateaux d'épissure pour la protection contre la mauvaise manipulation des fibres optiques 

Invisible 

Charnières spécialisées 

 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00