Menu Rechercher

Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanc

Ce bloc de mousse est doté d'un revêtement adhésif amovible à chaque extrémité et est utilisé pour créer un effet 3D sur vos présentoirs. Peut être utilisé sur diverses surfaces, notamment le carton, le bois et le verre.
Nouvelle référence Essentra:

10368213

Ancienne référence Essentra:

288100850099

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,2258 €
250 - 999 0,2024 €
1000 + 0,1806 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

11,29 €

50 x 0,2258 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3919108025
Type adhésif Foam
Amovible Removable 2-Sides
Couleur Blanc
Forme Continue

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter