Menu Rechercher

Rouleau de ruban mousse 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Blanc

Ce bloc de mousse est doté d'un revêtement adhésif amovible à chaque extrémité et est utilisé pour créer un effet 3D sur vos présentoirs. Peut être utilisé sur diverses surfaces, notamment le carton, le bois et le verre.
Nouvelle référence Essentra:

10638231

Ancienne référence Essentra:

471465

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
12 + 30,9141 €
Qté par sac standard : 12

Commande par lots de 12

Prix total :

370,97 €

12 x 30,9141 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur totale 0.8 mm
Largeur totale 12.7 mm
Longueur totale 65.8 m
Code produit 3919908099
Type adhésif Foam
Longueur de rouleau 66.0 m
Amovible Removable 2-Sides
Couleur Blanc
Forme Continue

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter