Menu Rechercher

Rouleau de ruban mousse 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Blanc

Ce bloc de mousse est doté d'un revêtement adhésif amovible à chaque extrémité et est utilisé pour créer un effet 3D sur vos présentoirs. Peut être utilisé sur diverses surfaces, notamment le carton, le bois et le verre.
Nouvelle référence Essentra:

10383964

Ancienne référence Essentra:

471470

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
12 + 59,0908 €
Qté par sac standard : 12

Commande par lots de 12

Prix total :

709,09 €

12 x 59,0908 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3919908099
Type adhésif Foam
Amovible Removable 2-Sides
Couleur Blanc
Forme Continue

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter