Menu Rechercher

Ajusteur de précision M24 58.0 70.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Nouvelle référence Essentra:

20201838

Ancienne référence Essentra:

20201838

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M24
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 20.3
Charge sans boulon max. kN 148.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter