Menu Rechercher

Ajusteur de précision M24 58.0 86.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision avec écrou de verrouillage permet un réglage précis des mouvements, emplacements ou forces dans un éventail d'applications. Sa capacité à offrir une maîtrise fine en fait un outil incontournable dans les processus techniques et industriels importants.
Nouvelle référence Essentra:

20201715

Ancienne référence Essentra:

20201715

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de réglage Avec contre-écrou
Pour boulon M24
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Charge avec boulon max. kN 20.30
Charge sans boulon max. kN 148.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter